Elektrozawory Danfoss do AdBlue

Ochrona środowiska to jeden z naszych priorytetów. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze komponenty pomagały je chronić.

Kierowcy dobrze znają AdBlue, stosowany do redukcji tlenków azotu NOx w spalinach.

Konieczność redukcji emisji tlenków azotu dotyczy jednak nie tylko motoryzacji, to również kotły i inne układy spalania paliw stałych, gdzie poprzez zastosowanie reagenta, którym często jest właśnie roztwór mocznika, wtryskiwanego do spalin przed ich wypuszczeniem do komina, redukuje się ilość tlenków azotu wypuszczanych do atmosfery.

W każdym przypadku należy pamiętać, że taki roztwór mocznika jest jednocześnie bardzo korozyjny.

Elektrozawory odcinające EV210B wykonane ze stali nierdzewnej, z uszczelnieniem i membraną z FKM, doskonale poradzą sobie z dozowaniem roztworu mocznika, bez ryzyka awarii w tym procesie.