Zastosowanie:
- Automatyczne bramy garażowe – parkingi podziemne
- Drzwi ewakuacyjne (przeciwpożarowe)
- Drzwi automatyczne (fotokomórka) w obiektach o zmiennym natężeniu ruchu, np. na dworcach
- Bramy garażowe przy rampach załadowczych: centra logistyczne, magazyny
Typowym zastosowaniem są drzwi automatyczne sterowane fotokomórką, która rejestruje przechodnia w odległości ok. 3m. Człowiek ten dystans pokonuje 4-5 krokami w czasie ok 3 sekund. Podczas otwierania drzwi, kurtyna powietrzna powinna postawić skuteczną barierę cieplną.
Każdego dnia, w wielu miejscach automatyczne bramy garażowe i drzwi ewakuacyjne są wielokrotnie używane. Najważniejszą funkcję pełni napęd, który jest swoistym centrum dowodzenia i odpowiada za niezawodne działanie automatyki. Zastanawiając się nad wyborem właściwego napędu, na początku warto przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie: ile razy średnio brama czy drzwi będą otwierane i zamykane? Dlaczego jest to tak ważne?
Wyobraźmy sobie taką sytuację: po uruchomieniu napędu brama się podnosi, lecz w tym czasie napęd termiczny zaworu sterującego kurtyną dopiero zaczyna swoją mozolną, trwającą kilkadziesiąt sekund pracę. Wówczas, do środka pomieszczenia dostaje się zimne powietrze, skutecznie je wychładzając.
Z kolei, po zamknięciu bramy czy drzwi włączają się wentylatory rozprowadzające gorące powietrze po całej przestrzeni do czasu, aż system zarządzający budynkiem zarejestruje poziom temperatury uprzednio zadany jako właściwy, a to trochę potrwa. Generuje to duże straty energii cieplnej i w konsekwencji wpływa na wysokie koszty ogrzewania budynków.
W przypadku obiektów o znacznie większej liczbie bram i drzwi sterowanych automatycznie, jak parkingi samochodowe, dworce kolejowe czy terminale portów lotniczych, te straty są jeszcze większe. Można jednak ograniczyć straty energii cieplnej i zmniejszyć koszty ogrzewania, poprzez zastosowanie elektrozaworów odcinających Danfoss do kurtyn i nagrzewnic powietrznych.
Jak działają elektrozawory odcinające?
Istota działania opiera się o wykorzystanie elektromagnesu, który błyskawicznie zmienia położenie elementu ryglującego, wpływającego na otwarcie/zamknięcie przepływu medium przez zawór. Takie zjawisko jest powszechnie stosowane np. w zamkach drzwi bram zdalnie sterowanych i zapewne każdy z nas miał z nimi do czynienia.
Ze względu na uniwersalność zjawiska pola elektromagnetycznego, bez wpływu na szybkość działania, można swobodnie dysponować dowolnym napięciem sterowania z bogatej oferty, co czyni to rozwiązanie uniwersalnym niezależnie od zainstalowanego systemu. Czas otwierania zaworu elektromagnetycznego w zależności od wartości ciśnienia wynosi od 50 do 200ms, podczas gdy czas otwierania zaworu z siłownikiem powyżej 1 minuty.
Przykładowy schemat instalacji grzewczej wykorzystujący elektrozawór w nagrzewnicach różnej mocy: