SERBIA: Założona w 2006 roku Terra Production to pierwszy i jedyny w Serbii zakład świadczący usługi rozlewu kontraktowego napojów bezalkoholowych oraz produktów niskoalkoholowych. Przez blisko dwie dekady firma budowała swoją renomę na bezpieczeństwie, jakości i elastyczności, oferując szeroki asortyment napojów: od piwa i napojów gazowanych, po soki i wino. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi rozlewu kontraktowego, firma Terra Production stanęła przed koniecznością rozbudowy, aby przekroczyć dotychczasowe ograniczenia produkcyjne. Spółka wyznaczyła sobie ambitny cel: podniesienie rocznej produkcji o ponad 50% przy jednoczesnym zagwarantowaniu efektywności energetycznej, zrównoważonego charakteru działalności i długofalowej niezawodności.
Realizację projektu nowej linii rozlewniczej powierzono w całości integratorowi systemów. Zdecydował się on na urządzenia Danfoss, ponieważ są one sprawdzonym standardem w przemyśle spożywczym. Zależało nam, aby ograniczyć liczbę modeli przetwornic częstotliwości dla ułatwienia ich konfiguracji, a także zminimalizować konieczność dostosowywania formatu linii. Linia została uruchomiona w marcu tego roku, dlatego wciąż jesteśmy na etapie dopracowywania technologii, a pełne rezultaty wdrożenia poznamy w najbliższym czasie.

Wyzwanie: Rosnący popyt a ograniczone moce produkcyjne.
Dotychczasowa linia napełniająca firmy Terra Production osiągnęła swoje maksymalne moce produkcyjne na poziomie 120 milionów litrów rocznie. Wobec rosnącego popytu, przedsiębiorstwo musiało zainwestować w nową, skalowalną linię, która pozwoliłaby zwiększyć wydajność bez uszczerbku dla jakości, bezpieczeństwa czy efektywności. Wizja zarządu zakładała nie tylko odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie, ale również przygotowanie działalności na przyszłe wyzwania. Wiązało się to z wdrożeniem najnowocześniejszych technologii, zintegrowaniem zaawansowanych procedur bezpieczeństwa oraz wyborem rozwiązań, które wspierają redukcję wpływu na środowisko i zrównoważony wzrost.

Rozwiązanie: Linia produkcyjna pod klucz z 40 napędami iC7 nowej generacji
Do realizacji tej ambitnej ekspansji firma Terra Production zaangażowała Trasing DOO Stalać – serbskiego integratora systemów z 40-letnim doświadczeniem w branży transportu materiałów i w przemyśle spożywczym. Trasing zaprojektował i dostarczył kompletną linię rozlewniczą „pod klucz”, zapewniając połączenie wydajności, elastyczności oraz zgodności z najnowszymi standardami w branży.

Kluczowym elementem nowej linii jest 40 napędów Danfoss iC7, które dostarczył INDAS DOO Novi Sad – autoryzowany dystrybutor Danfoss w Serbii. Seria iC7, wprowadzona na rynek zaledwie rok wcześniej, to nowa generacja napędów oferująca wyjątkową niezawodność, precyzję i zintegrowane funkcje bezpieczeństwa.
Projekt ten stał się także kamieniem milowym, ponieważ była to pierwsza instalacja napędów Danfoss iC7 w regionie Adriatyku. Poza samą wydajnością produkcji, seria iC7 wspiera optymalizację energetyczną, co pozwala firmie Terra Production minimalizować swój ślad środowiskowy i jednocześnie osiągać ambitne cele w zakresie mocy produkcyjnych.

Każdą decyzję podejmujemy, kierując się potrzebami i ambicjami naszych klientów. Z ponad 40-letnim doświadczeniem jako integrator systemów w wielu sektorach, ze szczególnym uwzględnieniem branży spożywczej, doskonale rozumiemy znaczenie doboru odpowiednich urządzeń. W tym projekcie kluczowe było wykorzystanie najnowszych produktów, które wpisują się w przyszłe technologie, dzięki czemu każde osiągnięcie staje się okazją do wprowadzania innowacji i ciągłego doskonalenia.

Jako wieloletni partner handlowo-serwisowy Danfoss w Serbii, ten projekt pozwolił nam zaoferować klientowi najnowocześniejszy napęd na rynku – przetwornicę iC7, która została wprowadzona zaledwie rok wcześniej. Linia ruszyła dopiero w marcu 2025 roku, jednak już w najbliższych miesiącach oczekujemy świetnych rezultatów. Jesteśmy przekonani, że ta realizacja będzie stanowić doskonały punkt odniesienia dla innych klientów w regionie.

Rezultat: Od 120 do 200 milionów litrów – produkcja zdefiniowana na nowo
Od uruchomienia nowa linia podniosła roczną wydajność Terra Production o 70% – ze 120 milionów do 180–200 milionów litrów, w zależności od asortymentu.Pierwsze rezultaty dowodzą nie tylko większej wydajności, ale także wyższej niezawodności i znacznych oszczędności czasu. Chociaż proces jest jeszcze w trakcie optymalizacji, długofalowe korzyści są już oczywiste: Terra Production ma teraz lepsze możliwości, by odpowiadać na rosnący popyt, ograniczać zużycie energii i gwarantować zrównoważony charakter produkcji.
Dzięki wyborowi napędów Danfoss iC7 firma Terra Production zyskała przyszłościowe rozwiązanie, które łączy wzrost ze zrównoważonym rozwojem, umacnia jej pozycję na rynku i ustanawia nowe standardy w produkcji napojów w regionie.

Naszym celem było zaoferowanie przyszłościowych przetwornic częstotliwości, które będą działać w sposób energooszczędny i, przede wszystkim, niezawodny przez cały okres eksploatacji przenośnika.