Przetwornice częstotliwości VLT firmy Danfoss służą do sterowania pompami w tropikalnym ZOO Randers Rainforest w Danii. Przetwornice VLT HVAC są wykorzystywane do sterowania pompami w procesach oczyszczania wody. Nie tylko redukują zużycie energii, ale również przez cały rok zastępują pracę ludzi, wykonywaną przy ręcznym sterowaniu zaworami w tych procesach. Szafy sterujące IP 55 przetwornic oraz powlekane płytki drukowane, które spełniają wymagania normy ochrony dla urządzeń klasy 3C3, idealnie nadają się do stosowania w środowisku instalacyjnym, w którym wilgotność powietrza często osiąga 100%.
Przetwornice VLT® firmy Danfoss w tropikalnym ZOO Randers Rainforest
- środa, 15 stycznia 2014