Rozdział 1. Wszechstronna, modułowa koncepcja zaworu
Koncepcja modułowa zaworu ICV zapewnia daleko idącą wszechstronność w zakresie tworzenia urządzenia spełniającego wymagania naszych klientów, Wspólny korpus zaworu ICS i ICM został wyposażony w przyłącza o zróżnicowanej wielkości. W każdym korpusie zaworu można zainstalować różne moduły funkcyjne o bardzo szerokim zakresie wydajności i funkcjonalności.
Łatwy montaż i serwis
Zawory ICV są łatwe i szybkie w montażu. Dzięki niewielkiej masie i zwartej budowie manipulowanie nimi jest niezwykle proste.
Przyłącza bezpośrednie eliminują konieczność stosowania kołnierzy. Uproszczone zostały również czynności serwisowe. W przypadku serwisowania zaworów do rozmiaru DN 65, wystarczy po prostu wymienić moduł roboczy. Dla dużych zaworów oferujemy kilka zestawów części zamiennych wykorzystywanych do wymiany zużytych elementów znajdujących się wewnątrz modułu roboczego.
Z myślą o kolejnych generacjach czynników chłodniczych
Wszystkie zawory regulacyjne ICV zostały zaprojektowane i przebadane pod kątem maksymalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 52 bar (750 psi) przy temperaturze czynnika w zakresie -60 do+120°C (-76/+248°F), dzięki czemu mogą być stosowane z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO₂ oraz z innymi, nowymi czynnikami chłodniczymi o wysokim ciśnieniu roboczym. Przystosowanie do wysokiego ciśnienia roboczego zapewnia niespotykaną dotąd swobodę projektowania układów.
Zwiększone możliwości regulacji dzięki unikalnej konstrukcji grzybka zaworu
Koronowa konstrukcja grzybka zaworu ICV umożliwia stabilną i płynną regulację w porównaniu z zaworami z tradycyjnym płaskim grzybkiem. Konstrukcja ta umożliwia zwiększenie nastawy temperatury, zwiększając tym samym ciśnienie ssania i współczynnik wydajności chłodniczej, co pozwala na znaczącą oszczędność energii.

Rozdział 2. ICS — znacząca modernizacja zaworu PM
Jesteśmy przekonani, że wycofywanie dobrze znanych zaworów PM, które dobiegło końca w roku 2012 odbyło się bez najmniejszych problemów ze względu na fakt, że na ich miejsce wprowadzone zostało najlepsze możliwe rozwiązanie, tj. gama produktów ICS. Firma Danfoss opracowała tabelę przeliczeniową, która pomoże Ci dokonać prawidłowej wymiany. Tabelę tę uzyskasz u swojego sprzedawcy lub w lokalnym biurze sprzedaży firmy Danfoss.
Koncepcja ICV jest dostępna na rynku od roku 2004, dlatego została również należycie przetestowana pod kątem przemysłowych zastosowań chłodniczych. W związku z tym pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż ICS oferuje znacznie więcej korzyści w porównaniu z zaworami PM, co czyni go jedynym optymalnym wyborem w przypadku wszystkich przyszłych projektów. Dlatego też zalecamy, aby każdy z naszych klientów, który jeszcze tego nie zrobił, przeszedł na rozwiązanie ICS.
| PM | kontra | ICV |
| Tłok jednościankowy | Wydajność | Stożek regulacyjny w standardzie |
| 28 bar | Ciśnienie | 52 bar |
| Żeliwo | Materiały | Stal niskotemperaturowa |
| Typoszereg o różnych zakresach | Przyłącza |
Sprzężone złącza bezpośrednie |
| Duże i ciężkie | Wielkość/masa |
Kompaktowe i lekkie |
| Cechy | Korzyści |
| Złącze typu V | Możliwość zwiększenia wartości ciśnienia na ssaniu, co pozwala obniżyć zużycie energii (lepszy współczynnik COP) |
| Maksymalne ciśnienie robocze: 52 bar | Odpowiedni dla CO₂ oraz pozostałych wysokociśnieniowych czynników chłodniczych |
| Sprzężone złącza bezpośrednie | Mniejsza liczba uszczelek znacząco redukuje ryzyko nieszczelności |
| Niska masa | Niższe koszty transportu/łatwiejsza obsługa |
| Zwarta budowa | Łatwość instalacji/wymiany dowolnego istniejącego zaworu, niezależnie od marki w przypadku każdego systemu |
| Konstrukcja modułowa | Łatwa konserwacja i serwis. Wymiana całego modułu roboczego lub, w przypadku większych zaworów, zużytych elementów |
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji dotyczących typoszeregu ICV lub wymiany zaworów PM na ICS, prosimy o kontakt z autoryzowanym sprzedawcą Danfoss lub lokalnym biurem sprzedaży firmy Danfoss.