Zawory regulacyjne z siłownikiem Danfoss (MCV) do sieci ciepłowniczych znajdują zastosowanie w wodnych i glikolowych układach ogrzewania i chłodzenia.
Zawory regulacyjne z siłownikiem zapewniają stabilną i dokładną regulację przepływu wody. To z kolei poprawia regulację temperatury, co prowadzi do większego komfortu użytkownika. Seria zaworów regulacyjnych z siłownikiem MCV obejmuje zarówno zawory zwykłe, jak i odciążone, działające przy wysokiej różnicy ciśnień.
W kwestii efektywności energetycznej optymalna regulacja temperatury może doprowadzić do zmniejszenia strat ciepła i w związku z tym zmniejszenia emisji CO2.
Właściwe zakresy regulacji i krótkie czasy reakcji na zmiany zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową to tylko niektóre cechy potrzebne do zapewnienia optymalnej regulacji temperatury.
Asortyment zaworów grzybkowych pokazuje postęp w wielu istotnych obszarach; zawory spełniają coraz ostrzejsze wymagania w zakresie regulacji, cech, kompaktowej konstrukcji oraz stosunku ceny do wartości.
Zawory są dostępne w wersjach wykonanych z różnych materiałów, spełniają wymagania dla dużych obciążeń parametrów pracy i są dostarczane z różnymi króćcami przyłączeniowymi. Obecnie jesteśmy w stanie zaoferować gamę zaworów z gniazdami do wyżej wymienionych zastosowań.
Cechy i korzyści
Doskonałe działanie w najtrudniejszych warunkach regulacji w układach ciepłowniczych przy jednoczesnym chwilowym zapotrzebowaniu ciepłej wody użytkowej.
Łatwy wybór, montaż, uruchamianie i serwisowanie przekładają się na oszczędność kosztów, czasu i pracy.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe silnika elektrycznego radykalnie zmniejsza ryzyko awarii zaworu lub całego układu.