Zawory regulacyjne z siłownikiem (MCV) Danfoss dla układów ciepłowniczych, chłodzenia, HVAC i centralnego ogrzewania zapewniają stabilną i precyzyjną regulację przepływu wody, mieszanin glikolu oraz pary. To z kolei przekłada się na polepszenie regulacji temperatury i niezawodności przy jednoczesnym wzroście sprawności energetycznej całego układu. W efekcie końcowym całość wpływa na podniesienie komfortu użytkownika. Oferta zaworów z siłownikiem MCV obejmuje zarówno zawory zwykłe, jak i odciążone hydraulicznie, które zaprojektowano z przeznaczeniem do pracy w najbardziej wymagających aplikacjach.
Danfoss oferuje szeroki asortyment zaworów regulacyjnych i siłowników praktycznie do każdej aplikacji: centralnych i zdecentralizowanych systemów ogrzewania, układów ciepłej wody użytkowej, w sieciach ciepłowniczych i w układach na parę.
Aby zapewnić maksymalną wszechstronność, nasze zawory regulacyjne i siłowniki są dostępne w różnych rozmiarach, materiałach wykonania i z różnymi króćcami połączeniowymi. Oferują one również szereg różnych funkcji, które można dostosować do każdej konkretnej aplikacji. Na całym świecie posiadamy reputację firmy dostarczającej niezawodne produkty o wysokiej jakości, a nasze najnowsze rozwiązania są dostępne na różnych poziomach cenowych, co umożliwia dopasowanie do budżetu każdego projektu.
Przez wiele lat wsłuchiwaliśmy się w potrzeby klientów i rozwijaliśmy produkty dla układów ciepłowniczych, instalacji HVAC i centralnego ogrzewania, dzięki czemu mogliśmy stworzyć produkt doskonały, który bezbłędnie spełnia wszystkie obecne wymagania i pozostanie zgodny z przyszłymi trendami. Oto kilka najważniejszych faktów:
- Doskonała regulacja temperatury
Możliwości regulacyjne zaworów z siłownikiem MCV wynikają bezpośrednio z właściwości charakterystyk przepływowych, w tym typu split (dzielonej) do aplikacji CWU z zastosowaniem wymienników ciepła, jak również charakterystyki liniowej i logarytmicznej. Oznacza to, że mogą być spełnione nawet najtrudniejsze wymagania regulacyjne, a jednocześnie zapewnione przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. W przypadku układów CWU małe nachylenie charakterystyki typu split (dzielonej) w początkowej części skoku, zapewnia stabilne i precyzyjne sterowanie zaworem w obszarze krytycznym blisko położenia zamknięcia. Jednocześnie druga bardziej stromo nachylona część charakterystyki umożliwia szybką reakcję zaworu i stabilną regulację dla dużych przepływów. - Sprawdzona opłacalność przez cały okres eksploatacji
Łatwy wybór, montaż, uruchamianie i konserwacja zaworów z siłownikiem MCV Danfoss przekładają się w prosty sposób na oszczędność czasu, pracy i pieniędzy. - Łatwa obsługa i montaż
Zawory MCV firmy Danfoss są intuicyjne i łatwe w obsłudze oraz eksploatacji. Szybkie połączenie siłownika i zaworu jest możliwe dzięki złączu gwintowanemu, które umożliwia też obrót siłownika po zamontowaniu. Wizualizacja i sygnalizacja za pomocą zewnętrznych diod LED pozwala skrócić czas i usprawnić montaż i uruchamiania zaworów MCV. - Większa niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji
Wszystkie nowe produkty posiadają wbudowaną funkcję termicznego i przeciążeniowego zabezpieczenia siłownika. Funkcja ta znacznie ogranicza ryzyko awarii zarówno samego zaworu, jak i całego układu.
Cechy i korzyści
Łatwy wybór, montaż, uruchamianie i serwisowanie zaworów przekładają się w prosty sposób na oszczędność czasu, pracy i pieniędzy.
Doskonała regulacja nawet w najbardziej wymagających układach
Wbudowane zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe siłownika zapewnia większą niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory strefowe zał./wył. z siłownikiemFirma Danfoss oferuje siłowniki AMZ 112/113 w asortymencie zaworów strefowych zał./wył. z napędem siłownikowym. Są one przyjazne dla użytkownika, niezawodne, łatwe w montażu i uruchomieniu oraz pasują do każdego zastosowania i zwiększają jego elastyczność. Siłowniki AMZ są przeznaczone do stosowania w instalacjach HVAC lub centralnego ogrzewania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory grzybkoweZawory grzybkowe zapewniają stabilną i dokładną regulację przepływu wody. Precyzyjna regulacja temperatury zapewnia większy komfort i oszczędność energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki do zaworów grzybkowychUlepszona ochrona przed przeciążeniem w siłownikach zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia, co zapewnia bezproblemową pracę siłownika w układzie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory obrotoweZawory obrotowe są głównie przeznaczone do regulacji temperatury zasilania w układach ogrzewania, w których dopuszczalny jest pewien przeciek i w których nie jest wymagana określona charakterystyka regulacji.