Najwyższa precyzja sterowania przepływem, niezależnie od warunków pracy układu
Termostatyczne zawory rozprężne firmy Danfoss zapewniają precyzyjne sterowanie wtryskiwaniem ciekłego czynnika chłodniczego do parowników. Zabezpieczają one również sprężarkę przed dopływem ciekłego czynnika chłodniczego.
Przeczytaj broszurę

Dokumentacja
Oprogramowanie
Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Wypróbuj Coolselector®2 teraz za darmo