Zawory elektromagnetyczne EVUL są specjalnie zaprojektowane do stosowania w kompaktowych systemach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Zawory są kompaktowe i lekkie. Są one w pełni hermetyczne i wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniając doskonałą ochronę przed wyciekami. Zawory elektromagnetyczne EVUL są solidne i łatwe w montażu w większości zastosowań.
Zawory EVUL firmy Danfoss charakteryzują się szerokim zakresem zastosowań np. w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par. Mogą być stosowane z większością czynników fluorowcopochodnych. Jednocześnie zawory zapewniają oszczędność energii przy minimalnym poborze mocy.
Kompaktowe i lekkie
W pełni hermetyczna konstrukcja ze stali nierdzewnej
Wysoka odporność na drgania
Doskonała szczelność
Połączenia bimetalowe do szybkiego lutowania
Minimalny pobór mocy
Wysokie maksymalne ciśnienie robocze — do 90 barów
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.
Dowiedz się więcej o Centrach rozwoju zastosowań
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Wypróbuj Coolselector®2 teraz za darmo