To Twoja decyzja — kompletna gama zaworów elektromagnetycznych
Danfoss oferuje pełną gamę zaworów elektromagnetycznych sterowanych bezpośrednio i serwo do systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Łatwe w obsłudze zawory EVR® można stosować w rurociągach cieczy, ssawnym i gorącym gazie.
Zawory są kompatybilne z fluorowanymi czynnikami chłodniczymi i większością węglowodorowych czynników chłodniczych.
O tym, w jakiej wersji dostarczane są zawory - czy jako zawory normalnie otwarte lub normalnie zamknięte oraz z obsługą ręczną lub bez niej - decydują Państwo sami. Zawory EVR® Danfoss można zamówić jako kompletną jednostkę lub jako oddzielne elementy, przy czym korpus zaworu, cewkę i kołnierze można w razie potrzeby zamówić oddzielnie.
Cechy i korzyści
Dostarczane zarówno w wersji normalnie zamkniętej (NC) i normalnie otwartej (NO).
Szeroki wybór cewek na prąd przemienny i stały.
Odpowiednie do wszystkich fluorowcopochodnych czynników chłodniczych.
Przeznaczone dla temperatur czynnika do 105°C.
Maksymalna różnica ciśnień roboczych (MOPD) do 38 barów
Łatwa instalacja z połączeniami śrubunkowymi, lutowanymi lub kołnierzowymi

Zwiększona niezawodność i oszczędności w zastosowaniach HVAC-R
Z tego plakatu dowiesz się więcej o zaletach zaworów elektromagnetycznych EVR® v2.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EVR®, normalnie otwarty (NO)EVR® (NO) to normalnie otwarty zawór elektromagnetyczny o bezpośrednim działaniu lub z serwosterowaniem przeznaczony do rurociągów cieczowych, ssawnych i gorących par z fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi. Zawory EVR® są dostarczane w postaci zmontowanej lub oddzielnych elementów, tj. korpusu zaworu, cewki i kołnierzy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EVR®, normalnie zamknięty (NC)EVR® (NC) to normalnie zamknięty zawór elektromagnetyczny o bezpośrednim działaniu lub z serwosterowaniem, przeznaczony do rurociągów cieczowych, ssawnych i gorących par z fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi. Zawory EVR® są dostarczane w postaci zmontowanej lub oddzielnych elementów, tj. korpusu zaworu, cewki i kołnierzy.
Dokumentacja
Oprogramowanie

Prawda to Coolselector®2
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.