Zawory elektromagnetyczne do zastosowań wysokociśnieniowych

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Dokumentacja

Niezawodne sterowanie kierunkiem przepływu

Zawory elektromagnetyczne VDH/VDHT służą do sterowania kierunkiem przepływu wody pod wysokim ciśnieniem. Zawór elektromagnetyczny to zawór dwupołożeniowy sterowany pilotem z cewką elektryczną. Zawór jest dostępny dla szerokiego zakresu przepływu i ciśnienia.

Zawory te są przeznaczone do kilku zastosowań: myjnie samochodowe, stacjonarne instalacje do mycia wysokociśnieniowego, pojazdy czyszczące, układy odpylania itp.

Zawory serii VDHT są przeznaczone do wielu zastosowań z czynnikami neutralnymi, zgodnymi z wykorzystywanymi materiałami uszczelnień i O-ringów. Typowymi czynnikami są woda, płyny czyszczące i lekki olej opałowy.

Cechy i korzyści

Odporność na korozję

Łatwość czyszczenia

Wysoka niezawodność

Wysoki stopień ochrony obudowy, IP67

Gama produktów

  • 4/3-drożny zawór kierunkowy Danfoss VDH
    Zawór 4/3-drożny VDH
    Zakres przepływu: 1–30 l/min, 0,26–7,9 gpm Zakres ciśnienia manometrycznego: 5–140 bar, 72,5–2,031 psi
  • 2/2-drożny kierunkowy zawór blokowy VDHT — Danfoss
    2/2-drożny zawór blokowy VDHT
    Zakres przepływu: 0–150 l/min, 0–39,6 gpm Zakres ciśnienia manometrycznego: 0–160 bar, 2321 psi
  • 2/2-drożny kierunkowy ręczny zawór obejściowy Danfoss VDHT
    2/2-drożny ręczny zawór obejściowy VDHT
    Zakres przepływu: 0–150 l/min, 0–39,6 gpm Zakres ciśnienia manometrycznego: 0–140 bar, 2031 psi
  • 3/2-drożny strefowy zawór spustowy Danfoss VDHT
    3/2-drożny strefowy zawór spustowy VDHT
    Zakres przepływu: 0–15 l/min, 0–3,96 gpm Zakres ciśnienia manometrycznego: 0–160 bar, 2321 psi
  • 2/2-drożny zawór kierunkowy Danfoss VDHT/VDH
    Zawór 2/2-drożny VDHT/VDH
    Zakres przepływu: 1–120 l/min, 0,26-31,7 gpm Zakres ciśnienia manometrycznego: 6–140 bar, 87–2031 psi

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Karta katalogowa 3-2_way Zone Drain valves VDHT 2E_15E-15EC Angielski Multiple 03 sie, 2020 513.8 KB .pdf
Karta katalogowa 3-2_way Zone Drain valves VDHT 2E_15E-15EC Niemiecki Multiple 03 sie, 2020 510.8 KB .pdf
Karta katalogowa 3-2_way Zone Drain valves VDHT 2E_15E-15EC Francuski Multiple 03 sie, 2020 535.2 KB .pdf
Karta katalogowa 3-2_way Zone Drain valves VDHT 2E_15E-15EC Holenderski, flamandzki Holandia 03 sie, 2020 563.5 KB .pdf
Karta katalogowa Solenoid valve VDHT BSP Angielski Multiple 07 lip, 2020 2.7 MB .pdf
Karta katalogowa Solenoid valve VDHT BSP Niemiecki Multiple 07 lip, 2020 2.7 MB .pdf
Karta katalogowa Solenoid valve VDHT BSP Włoski Multiple 07 lip, 2020 2.7 MB .pdf
Karta katalogowa VDH 2-ways Directional control valve for inline and CETOP 3 mounting Angielski Multiple 28 lut, 2020 1.4 MB .pdf
Karta katalogowa VDH 2-ways Directional control valve for inline and CETOP 3 mounting Duński Dania 28 lut, 2020 1.4 MB .pdf
Karta katalogowa VDH 2-ways Directional control valve for inline and CETOP 3 mounting Niemiecki Multiple 28 lut, 2020 1.4 MB .pdf
Karta katalogowa VDH 2-ways Directional control valve for inline and CETOP 3 mounting Francuski Multiple 28 lut, 2020 1.4 MB .pdf
Karta katalogowa VDHT Solenoid Valves Standard NPT Thread Angielski Stany Zjednoczone 24 lut, 2020 2.6 MB .pdf