Niezawodne zawory nadmiarowe
Zawór nadmiarowy służy do ochrony elementów układu przed przeciążeniem w wyniku skoku ciśnienia. Ponadto zawór przeznaczony jest do regulacji/ograniczenia ciśnienia w instalacji przez odprowadzenie nadmiaru wody ze strony wysokiego ciśnienia. Zawór przeznaczony jest do wody wodociągowej i wody ultra czystej, tzn. bez jakichkolwiek dodatków. Zawory nadmiarowe są przeznaczone do kilku zastosowań: systemy gaszenia ognia, nawilżania itp.
Cechy i korzyści
Odporność na korozję
Łatwość czyszczenia
Wbudowana komora tłumiąca zapewniająca stabilną regulację ciśnienia
Gama produktów
Zawór VRH
Zakres natężenia przepływu: 1–120 l/min, 0,26–31,7 gpm
Zakres ciśnienia manometrycznego: 10–210 bar, 145–3046 psi
Zawór VRH
Zakres natężenia przepływu: 1–120 l/min, 0,26–31,7 gpm
Zakres ciśnienia manometrycznego: 10–210 bar, 145–3046 psi
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|