Poprawa wydajności odszraniania i zmniejszenie zużycia energii
Poprawa wydajności odszraniania i zmniejszenie zużycia energii.
Moduł odszraniania ICFD to kompaktowy moduł drenażu cieczy, przeznaczony do instalacji w naszej powszechnie uznanej stacji zaworowej ICF. Rozwiązanie to łączy dobrze znane korzyści, zapewniane przez zawory blokowe ICF firmy Danfoss z najbardziej efektywną spośród znanych metod odszraniania, reprezentując najnowocześniejsze rozwiązanie w zakresie odszraniania w przemysłowych instalacjach chłodniczych.
Rozwiązanie to umożliwia wyposażenie automatyki parownika w stacje zaworowe ICF zainstalowane w powrotnych rurociągach pary mokrej, w przewodach cieczowych i gorących par, a także w rurociągach odprowadzania cieczy z odszraniania. Zapewnia imponujące korzyści w zakresie poprawy efektywności pracy, łatwości instalacji i oszczędności energii.
Moduł odszraniania ICFD występuje w jednym rozmiarze, ICFD 20, dopasowanym do parowników o mocy do 200 kW (58 TR). Jest w pełni zgodny z zaworami ICF 15-4, ICF 20-4 i ICF 20-6.
Cechy i korzyści
Zmniejszone zużycie energii
Zwiększenie wydajności odszraniania
Zwiększona efektywność w miejscu pracy
Szeroki zakres zastosowań
Prosta budowa instalacji

Moduł drenażu cieczy dla stacji zaworowych ICF
Poprawa wydajności odszraniania i zmniejszenie zużycia energii

Obejrzyj film dotyczący instalacji i serwisu
Gama produktów
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Bloco de válvulas ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 e ICF 65 | Portugalski | Multiple | 12 mar, 2020 | 13.3 MB | |
Karta katalogowa | Estación de válvulas ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 e ICF 65 | Hiszpański kastylijski | Multiple | 12 mar, 2020 | 13.3 MB | |
Instrukcja montażu | ICF valve station, type ICF 15, 20 and 25 | Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Francuski; Polski; Portugalski; Rosyjski; Chiński (CN) | Multiple | 03 lut, 2020 | 3.2 MB | |
Instrukcja montażu | ICF valve station, type ICF 15, 20 and 25 | Ukraiński | Ukraina | 21 kwi, 2020 | 3.2 MB | |
Karta katalogowa | ICF valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Angielski | Multiple | 12 mar, 2020 | 13.3 MB | |
Karta katalogowa | ICF valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Angielski | Stany Zjednoczone | 12 mar, 2020 | 13.2 MB | |
Instrukcja montażu | ICFD 20/ ICFD 20C Defrost Module - Disassembly / Assembly | Angielski | Multiple | 05 cze, 2019 | 1.7 MB | |
Poradnik projektanta | ICFD defrost module - Supplemental application guidelines | Angielski | Multiple | 06 wrz, 2017 | 765.6 KB | |
Poradnik projektanta | ICFD moduł odszraniania - Dodatkowe zalecenia montażowe | Polski | Multiple | 01 mar, 2018 | 762.1 KB | |
Poradnik projektanta | ICFD 除霜模块 补充应用指南 | Chiński (CN) | Multiple | 05 sty, 2018 | 801.6 KB | |
Poradnik projektanta | ICFD-Abtaumodul - Wichtige Informationen zur Anwendung | Niemiecki | Multiple | 02 mar, 2018 | 791.4 KB | |
Poradnik projektanta | Module de dégivrage ICFD Directives d’application supplémentaires | Francuski | Multiple | 05 sty, 2018 | 768.2 KB | |
Poradnik projektanta | Módulo de degelo ICFD - Diretrizes de aplicação adicionais | Portugalski | Multiple | 02 mar, 2018 | 751.3 KB | |
Poradnik projektanta | Módulo de desescarche ICFD Normas de aplicación complementarias | Hiszpański kastylijski | Multiple | 05 sty, 2018 | 756.0 KB | |
Karta katalogowa | Station de vannes ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 et ICF 65 | Francuski | Multiple | 12 mar, 2020 | 13.3 MB | |
Karta katalogowa | Valve station ICF 15, ICF EVRAT, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20, ICF SS 25, ICF 50, ICF 65 | Angielski | Multiple | 03 lut, 2021 | 3.0 MB | |
Karta katalogowa | Ventilstation ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 und ICF 65 | Niemiecki | Multiple | 12 mar, 2020 | 13.3 MB | |
Karta katalogowa | Zawory blokowe ICF 15, 20, 25, 50 i 65 | Polski | Multiple | 12 mar, 2020 | 13.3 MB | |
Karta katalogowa | Клапанные станции - ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 и ICF 65 | Rosyjski | Multiple | 12 mar, 2020 | 13.3 MB | |
Karta katalogowa | Клапанные станции - ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 и ICF 65 | Ukraiński | Ukraina | 19 maj, 2020 | 13.3 MB | |
Poradnik projektanta | Клапанные станции ICF с дренажным модулем ICFD | Ukraiński | Ukraina | 20 maj, 2020 | 3.3 MB | |
Poradnik projektanta | Клапанные станции ICF с дренажным модулем ICFD | Rosyjski | Multiple | 01 mar, 2018 | 758.0 KB | |
Karta katalogowa | 组合阀 ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 和 ICF 65 | Chiński (CN) | Multiple | 12 mar, 2020 | 13.5 MB |
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.