Platforma Flexline™ jest synonimem elastyczności w branży chłodnictwa przemysłowego. Konstrukcja modułowa sprawia, że poszczególne produkty mają wiele zalet, takich jak łatwy wybór, instalacja i konserwacja. Obudowa nie ma przypisanej konkretnej funkcji. Działanie zaworu zależy od umieszczenia w niej odpowiedniego łatwo wymienialnego modułu roboczego.
Platforma Flexline™ to prosta droga do zrównoważonego rozwoju: innowacyjna konstrukcja i starannie zaprojektowane gniazda dla modułów funkcjonalnych pozwalają na zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz zredukowanie poziomów emisji powstających na skutek przecieków. Platforma Flexline™ jest niezawodna, bezpieczna i przyjazna dla środowiska, a ponadto gwarantuje, że potrzeby użytkownika zostaną spełnione zarówno dziś, jak i w przyszłości.
Dzięki firmie Danfoss można korzystać z zalet, jakie daje wybór jednego dostawcy upraszczającego cały proces od początku aż do końca. Zaprojektowana przez nas platforma Flexline™ to inteligentne i ekonomiczne rozwiązanie modułowe, zatwierdzone dla wszystkich czynników chłodniczych na wszystkich światowych rynkach.
Platforma Flexline™ obejmuje następujące elementy:
Jedna platforma Flexline™ — wiele opcji. Ponad 100 konfiguracji charakteryzujących się elastyczną, prostą i szybką w montażu modułową konstrukcją.
Pobierz broszurę
Modułowa konstrukcja, która pasuje prawie do każdego zastosowania
Dopuszczenie do pracy pod wysokim ciśnieniem, dochodzącym do 52 bar (754 psi) oraz do stosowania naturalnych czynników chłodniczych
Przyłącza do spawania bezpośredniego zapewniające doskonałe spasowanie elementów i całkowitą szczelność
Wysoka efektywność energetyczna
Zwarta konstrukcja
Instalacja typu „plug and play”
Firma Danfoss wprowadziła na rynek wersję sprawdzonej stacji zaworowej ICF Flexline™ dla chłodnictwa przemysłowego wykonaną ze stali nierdzewnej.
Zawór blokowy ICF Flexline™ ze stali nierdzewnej
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Wypróbuj Coolselector®2 teraz za darmo
Zawór blokowy ICF SS zapewnia oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy w porównaniu do układów automatyki wykorzystujących elementy konwencjonalne.
Platforma produktów SVL Flexline™ ukierunkowana na wymagania przemysłu chłodniczego. Typoszereg oferuje pięć różnych funkcji przy zastosowaniu tylko dwóch modeli korpusów zaworów.
Stacje zaworowe ICF Flexline™ zaprojektowano pod kątem zapewnienia pełnej swobody. Stacje zaworowe oferowane w ramach platformy Flexline™ oparto na wyjątkowej koncepcji modułowej.
Oto ICF 20-2 – zawór elektromagnetyczny nowej generacji. Jest następcą legendarnego zaworu EVRA(T) 15/20, ulepszonym dzięki wdrożeniu przyszłościowych modyfikacji. Łatwa konfiguracja i serwisowanie.
Zawory blokowe ICF Flexline™ Danfoss oferują niezrównaną swobodę dzięki unikalnej konstrukcji modułowej. Łatwa wymiana i modernizacja komponentów. Obniżone koszty eksploatacji i konserwacji. Idealne dla różnych zastosowań, zapewniają niezawodność, trwałość i optymalną wydajność.
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.