Zoptymalizowane pod kątem pracy z wodą morską i wodociągową
Zarówno zawory zwrotne VCM, jak i VCH są przeznaczone dla pomp wysokociśnieniowych marki Danfoss. Zawór VCM jest zoptymalizowany do pracy z wodą morską, natomiast VCH z wodą wodociągową i ultra czystą. Zawory zapobiegają powrotowi medium pod ciśnieniem do wylotu pompy.
Cechy i korzyści
Odporność na korozję
Konstrukcja przeznaczona do pracy pod wysokim ciśnieniem
Łatwy montaż na wylocie pompy
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Zawór zwrotny VCH (woda wodociągowa)Zakres przepływu: 0–120 l/min, 0–31,7 gpm
Zakres ciśnienia manometrycznego: 2,5–300 bar, 36,3–4351 psi
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Zawór zwrotny VCM (woda morska)Zakres przepływu: 0–90 m3/h, 396 gpm
Zakres ciśnienia manometrycznego: 0,5–80 bar, 7,3-1160 psi