Długi okres eksploatacji
Wyłączniki ciśnieniowe z wkładem ACB i CCB firmy Danfoss są małymi dyskowymi wyłącznikami ciśnieniowymi przeznaczonymi do systemów klimatyzacji. Wyłączniki charakteryzują się solidną konstrukcją, niezawodnym działaniem oraz długim okresem eksploatacji.
Niewielkie rozmiary, mała masa i wysoki stopień ochrony umożliwiają montaż bezpośrednio w urządzeniu klimatyzacyjnym, gdzie wymagana jest regulacja ciśnienia. Kompaktowa i prosta konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce i zmniejszyć koszty instalacji.
Wyłączniki są dostępne z różnymi nastawami ciśnienia i przyłączami ciśnieniowymi, aby spełnić określone wymagania.
Cechy i korzyści
Zakres ciśnień od -0,5 do 45 bar (-7,25 do 653 psi)
Typ CCB nadaje się do ekstremalnie wysokiego ciśnienia.
Kompaktowa i lekka konstrukcja
Dostępne są wszystkie rodzaje połączeń
Wysoka trwałość
Wodoszczelna wersja IP 66 z przewodami
Certyfikat UL na żądanie

E-lekcja poświęcona wyłącznikom ciśnieniowym i termostatom
Dowiedz się więcej na temat wyłączników: Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty w tej lekcji.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Presostaty różnicowe MPWyłączniki ciśnieniowe KP są przeznaczone do stosowania w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Zapewniają ochronę przed nadmiernie niskim ciśnieniem ssania lub nadmiernie wysokim ciśnieniem tłoczenia. Wyłączniki są również wykorzystywane do uruchamiania i zatrzymywania sprężarek chłodniczych i wentylatorów w skraplaczach chłodzonych powietrzem. Presostaty KP są dostępne w obudowach klasy IP 30 i IP 44.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Wyłączniki ciśnieniowe KP / KPU, zastosowania standardowePresostaty KP zoptymalizowano pod kątem małych i dużych handlowych urządzeń chłodniczych — zapewniają doskonałą ochronę przed zbyt niskim ciśnieniem ssania lub za wysokim ciśnieniem tłoczenia.
Szkolenia
E-lekcja poświęcona presostatom i termostatom
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawdzić, czy kupowany produkt zapewnia autentyczną jakość Danfoss.