Pełna gama homologowanych wyłączników ciśnieniowych do użytku morskiego
Wyłączniki do zastosowań morskich marki Danfoss są używane do pomiaru i regulacji ciśnienia i temperatury powietrza, gazów i cieczy w zastosowaniach morskich. Wyłączniki ciśnieniowe są znane jako dokładne, wytrzymałe i trwałe, działające bezbłędnie dzień po dniu, nawet w najtrudniejszych warunkach. Wyłączniki mają do dziesięciu homologacji dla zastosowań morskich i mogą być dostarczane w wersji w obudowie lub blokowej w celu dopasowania do każdego zastosowania.
Cechy i korzyści
-
Szeroka gama standardowych wyłączników ciśnieniowych i termostatów
-
Dostępne są wysoce wyspecjalizowane i niestandardowe rozwiązania
-
Proste funkcje monitorowania
-
W wyłącznikach zostały zastosowane krytyczne środki ostrożności
-
Dziesięć różnych homologacji do zastosowań morskich rozpoznawalnych na całym świecie
Gama produktów

Ciśnieniowy zawór testowy typu MBV 5000 jest częścią koncepcji blokowej, która została opracowana w celu zaoszczędzenia miejsca oraz ograniczenia masy i kosztów. Zawór testowy przeznaczony jest do wielu zastosowań, np. monitorowania, sygnalizacji alarmu, wyłączania, diagnostyki urządzeń takich jak silniki, przekładnie, pędniki, pompy, filtry, sprężarki itp.

Presostaty typu RT służą do monitorowania oraz kontroli wartości ciśnienia w instalacji. Seria RT obejmuje standardowe regulatory ciśnienia, presostaty różnicowe oraz presostaty z nastawialną strefą neutralną. Urządzenia te są stosowane są w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, a także w branży ogrzewniczej i okrętowej. Seria RT obejmuje również presostaty bezpieczeństwa z certyfikatem VD Tüv oraz SIL 2.

Presostaty MBC używane są w zastosowaniach przemysłowych i morskich, gdzie brak miejsca i niezawodność są najważniejszymi parametrami. Regulatory MBC to urządzenia blokowe należące do serii urządzeń blokowych obejmujących zawory, termostaty, presostaty oraz przetworniki ciśnienia. Seria MBC charakteryzuje się wysoką odpornością na drgania, a typoszereg MBC 5100 posiada najważniejsze uznania morskich towarzystw klasyfikacyjnych.

Presostaty MBC używane są w zastosowaniach przemysłowych i morskich, gdzie brak miejsca i niezawodność są najważniejszymi parametrami. Regulatory MBC to urządzenia blokowe należące do serii urządzeń blokowych obejmujących zawory, termostaty, presostaty oraz przetworniki ciśnienia. Seria MBC charakteryzuje się wysoką odpornością na drgania, a typoszereg MBC 5180 posiada najważniejsze uznania morskich towarzystw klasyfikacyjnych.

W presostatach z serii KPS szczególnie zadbano o spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości obudowy, solidnej konstrukcji i odporności na uderzenia i wibracje. Presostaty KPS przeznaczone są do większości instalacji zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Mogą być stosowane w systemach alarmowych oraz sterujących, w instalacjach przemysłowych, na silnikach wysokoprężnych, sprężarkach, w elektrowniach oraz na statkach.