Przełącz się na niezawodne rozwiązania
Wiedza i doświadczenie firmy Danfoss w zakresie wymagających aplikacji są niedoścignione. Nasze regulatory zapewniają bezawaryjną pracę i doskonale sprawdzają się w wielu zastosowaniach.
Presostaty posiadają wbudowany styk elektryczny przełączny, którego położenie zależy od wartości mierzonego ciśnienia i wartości ustawionych na skali presostatu (tzw. punkty przełączania).
Nastawa presostatu polega na ustawieniu (za pomocą odpowiedniego pokrętła) wartości nastawy (punktu przełączania) oraz, zależnie od modelu, mechanicznej różnicy załączeń. Mechaniczna różnica załączeń (histereza, ang. differential) jest to wielkość wyrażona w barach mówiąca o ile musi ciśnienie wzrosnąć lub zmaleć, w zależności od typu presostatu, aby nastąpiło powrotne przełączenie styków.
W zależności od przeznaczenia presostatu i rodzaju aplikacji należy wybrać jeden z poniższych typów.
- Automatyczny - styki przełączają się automatycznie w zależności od wartości nastawy i mierzonego ciśnienia. Tego typu wyłączniki stosowane są najczęściej do utrzymywania ciśnienia w instalacji na określonym poziomie.
- Z maksimum reset - po przekroczeniu ciśnienia powyżej nastawionej wartości, nastąpi przełączenie styków. Pozostają one w tym położeniu do momentu ręcznego odblokowania wyłącznika (poprzez naciśnięcie przycisku reset). Tego typu regulatory służą do monitorowania sytuacji awaryjnych i blokowania instalacji w przypadku niebezpiecznego wzrostu ciśnienia.
- Z minimum reset - po spadku ciśnienia poniżej nastawionej wartości, nastąpi przełączenie styków. Pozostają one w tym położeniu do momentu ręcznego odblokowania wyłącznika (poprzez naciśnięcie przycisku reset). Tego typu regulatory służą do monitorowania sytuacji awaryjnych i blokowania instalacji w przypadku niebezpiecznego spadku ciśnienia.
Celem aplikacji jest ułatwienie dystrybutorom, instalatorom i użytkownikom końcowym doboru produktu dla standardowych zastosowań.
Przejdź do aplikacji doboru presostatów

Cechy i korzyści
-
Szeroki zakres regulowanego ciśnienia: od -1 do 400 bar
-
Przełączanie przy niskich wartościach histerezy
-
Opatentowana technologia konstrukcji mieszków
-
Niezawodny system styków SPDT lub TPST
-
15 certyfikatów towarzystw międzynarodowych
-
Wysoka odporność na drgania
-
Wysoka niezawodność
Zapraszamy do zapoznania się z branżowym przeglądem produktów, w którym w poszczególnych działach opisujemy dedykowane rozwiązania i produkty Danfoss.
Pobierz przegląd - pdf

Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulotka | Pressure switches and thermostats overview | Duński | Dania | 03 lut, 2022 | 983.5 KB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Węgierski | Węgry | 19 sty, 2022 | 966.2 KB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Angielski | Multiple | 15 lis, 2021 | 774.4 KB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Ukraiński | Ukraina | 14 wrz, 2023 | 871.2 KB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Chiński | Chiny | 19 sty, 2022 | 1.0 MB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Francuski | Francja | 19 sty, 2022 | 937.0 KB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 19 sty, 2022 | 947.5 KB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Koreański | Korea Południowa | 19 sty, 2022 | 1.2 MB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Niemiecki | Niemcy | 19 sty, 2022 | 1.0 MB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Rosyjski | Central Asia Unit | 19 sty, 2022 | 956.5 KB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Norweski Bokmål | Norwegia | 19 sty, 2022 | 927.7 KB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Portugalski | Brazylia | 19 sty, 2022 | 1.8 MB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Włoski | Włochy | 19 sty, 2022 | 991.7 KB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Czeski | Republika Czeska | 15 sty, 2022 | 947.9 KB | |
| Broszura | Pressure switches and thermostats overview | Angielski | Stany Zjednoczone | 02 lut, 2022 | 871.5 KB | |
| Broszura | Przełącz się na niezawodne rozwiązania sprawdzone przez wymagających odbiorców | Polski | Polska | 22 mar, 2022 | 660.1 KB |
Wyróżnione produkty

Termostaty MBC 8000 oraz MBC 8100 używane są w zastosowaniach przemysłowych i morskich, gdzie brak miejsca i niezawodność są najważniejszymi parametrami. Regulatory MBC to urządzenia blokowe należące do serii urządzeń blokowych obejmujących zawory, presostaty oraz przetworniki ciśnienia. Seria MBC charakteryzuje się wysoką odpornością na drgania, a typoszereg MBC 8100 posiada najważniejsze uznania morskich towarzystw klasyfikacyjnych.

Presostaty typu RT służą do monitorowania oraz kontroli wartości ciśnienia w instalacji. Seria RT obejmuje standardowe regulatory ciśnienia, presostaty różnicowe oraz presostaty z nastawialną strefą neutralną. Urządzenia te są stosowane są w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, a także w branży ogrzewniczej i okrętowej. Seria RT obejmuje również presostaty bezpieczeństwa z certyfikatem VD Tüv oraz SIL 2.

Presostaty MBC używane są w zastosowaniach przemysłowych i morskich, gdzie brak miejsca i niezawodność są najważniejszymi parametrami. Regulatory MBC to urządzenia blokowe należące do serii urządzeń blokowych obejmujących zawory, termostaty, presostaty oraz przetworniki ciśnienia. Seria MBC charakteryzuje się wysoką odpornością na drgania, a typoszereg MBC 5100 posiada najważniejsze uznania morskich towarzystw klasyfikacyjnych.

Presostaty MBC używane są w zastosowaniach przemysłowych i morskich, gdzie brak miejsca i niezawodność są najważniejszymi parametrami. Regulatory MBC to urządzenia blokowe należące do serii urządzeń blokowych obejmujących zawory, termostaty, presostaty oraz przetworniki ciśnienia. Seria MBC charakteryzuje się wysoką odpornością na drgania, a typoszereg MBC 5180 posiada najważniejsze uznania morskich towarzystw klasyfikacyjnych.

W presostatach z serii KPS szczególnie zadbano o spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości obudowy, solidnej konstrukcji i odporności na uderzenia i wibracje. Presostaty KPS przeznaczone są do większości instalacji zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Mogą być stosowane w systemach alarmowych oraz sterujących, w instalacjach przemysłowych, na silnikach wysokoprężnych, sprężarkach, w elektrowniach oraz na statkach.