Nowoczesne rozwiązanie zastępujące tradycyjne układy centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Stacje mieszkaniowe to zdecentralizowane układy grzewcze instalowane w mieszkaniach i apartamentach w celu zapewnienia mieszkańcom komfortowego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej na żądanie z najwyższą wydajnością energetyczną. Węzły są wyposażone w kompaktowy płytowy wymiennik ciepła, który dostarcza ciepłą wodę użytkową na żądanie, oraz zawór regulacyjny różnicy ciśnień do sterowania przepływem ciepła do grzejników i ogrzewania podłogowego.
Modułowa koncepcja umożliwia zamawianie węzła dokładnie według potrzeb; nic więcej, nic mniej
Niskoparametrowy węzeł cieplny dla bezpośrednich systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Nasze stacje mieszkaniowe umożliwiają bezproblemową integrację z systemami ogrzewania z obiegiem mieszającym lub bez obiegu mieszającego oraz z systemami ciepłej wody użytkowej. Dzięki bezpośredniemu przepływowi ze źródła do budynku stacje mieszkaniowe zapewniają szybką i wydajną pracę. Ogrzewanie podłogowe jest wyposażone w pętlę mieszającą, która umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury czynnika grzewczego dostarczanego do mieszkania.
Bezpośrednie węzły cieplne są idealnym wyborem dla sieci pracujących na maksymalnych poziomach PN10 lub PN6.
Systemy rozdzielaczowe — stacje mieszkaniowe do ogrzewania podłogowego
Nasze prefabrykowane rozdzielacze są przeznaczone zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia podłogowego. Systemy mogą być instalowane oddzielnie lub bezpośrednio przyłączane do stacji mieszkaniowych Danfoss w połączeniu z kotłem lub jako rozszerzenie istniejącego układu ogrzewania. Ponadto oferujemy skrzynki podtynkowe z szynami montażowymi zapewniającymi bezproblemową instalację.
Nasze zaawansowane rozwiązania zapewniają nowy poziom wydajności i elastyczności w dystrybucji ogrzewania podłogowego.
Cechy i zalety stacji mieszkaniowych
-
Ekonomiczne rozwiązanie dla nowych instalacji oraz remontów i renowacji. Cechują je niskie koszty serwisu i konserwacji w trakcie eksploatacji
-
Szybki i łatwy montaż.
-
Mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń, możliwość bezproblemowego montażu na ścianach, klatkach schodowych i w szachtach
-
Precyzyjne pomiary energii i monitorowanie zużycia
EvoFlat 4.0 - Lepsze | Lżejsze | Łatwiejsze
Całkowicie nowa, modułowa konstrukcja, która pomoże Ci zrealizować inwestycje. Nowoczesne rozwiązanie zastępujące tradycyjne układy centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
EvoFlat 4.0 to opłacalny wybór do nowego budownictwa oraz remontów i modernizacji, dzięki łatwości instalacji w istniejących budynkach. Węzły EvoFlat 4,0 zostały zaprojektowane tak, aby spełniały różne potrzeby projektowe. Dzięki możliwości podłączenia do dowolnego dostępnego źródła energii inwestycja pozostaje bezpieczna, niezależnie od zmian warunków w przyszłości.
Wewnątrz stacji mieszkaniowej EvoFlat 4.0 znajduje się nowy innowacyjny wymiennik ciepła Danfoss XB05, zaprojektowany z wykorzystaniem rewolucyjnego wzoru wgłębień. Jest on uzupełniony o nowy regulator proporcjonalny TPC-M, który zapewnia natychmiastowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Ponadto dwa oddzielne regulatory różnicy ciśnień dla c.w.u. i ogrzewania gwarantują spójną pracę.

Jak to działa?
Poznaj funkcje stacji mieszkaniowej EvoFlat 4.0:
Najważniejsze cechy |
SAC |
Energooszczędność |
|
| Inwestycja | |
Materiał korpusu |
Kompozyt (PPS + 30% włókna szklanego) |
Wydajność podgrzewania CWU |
Do 80 kW (typ 4) |
Regulator różnicy cisnień |
Dwa: CWU i ogrzewanie |
Sterowanie ogrzewaniem i CWU |
Mechaniczne |
Zasada ogrzewania |
Zimny wymiennik ciepła |
Króćce na gwint wewn |
Szczelne połączenie zatrzaskowe |
Izolacja modułowa EPP |
Tak |
Uruchamianie |
Klasa mechaniczna |
Zdalne sterowanie i monitorowanie |
Nie |
Aktualizacje oprogramowania |
Nie |
Bezpośredni układ ogrzewania i CWU |
Nie |
Stacja mieszkaniowa EvoFlat 4,0 można dostosować do indywidualnych potrzeb. Mamy do wyboru 90 głównych wariantów i wiele opcji, które można dodać w oparciu o trzy główne modele:
- EvoFlat 4.0 W do ciepłej wody użytkowej
- EvoFlat 4.0 M do ciepłej wody użytkowej i ogrzewania podłogowego
- EvoFlat 4.0 F do c.w.u. i ogrzewania grzejnikowego
Główne cechy EvoFlat 4.0:
-
Modułowa konstrukcja umożliwia wszystkie zastosowania z jedną platformą
-
Wzmocniony korpus z kompozytu PPS zmniejsza wewnętrzny transfer ciepła i zmniejsza masę
-
Dzięki zastosowaniu nowych złączy Click-fit nie ma potrzeby dokręcania śrub po transporcie lub narażeniu na inne drgania
-
Dwa oddzielne regulatory ΔP dla CWU i CO zapewniają najlepsze w swojej klasie równoważenie hydrauliczne zapewniające stabilne temperatury ciepłej wody i energooszczędne ogrzewanie
-
Nowy wymiennik ciepła i regulator CWU o wydajności do 70 kW przy wysokiej wydajności poboru CWU
-
Przystosowany do systemów z niską temperaturą zasilania
-
Łatwy dostęp podczas instalacji i konserwacji, np. wymiennika ciepła
-
Lekki korpus z kompozytu PPS
-
Wersja do montażu we wnęce lub na ścianie
Nowa definicja doskonałości pomp ciepła dzięki Evoflat 4.0
W świecie technologii ogrzewania i chłodzenia węzeł Evoflat 4.0 wyróżnia się jako idealny wybór dla systemów pomp ciepła.
Ta zaawansowana stacja mieszkaniowa została zaprojektowana z myślą o innowacjach i precyzji, aby zwiększyć wydajność pomp ciepła przy jednoczesnej optymalizacji wydajności i komfortu w budynku.
- Dzięki ulepszonej izolacji stacja Evoflat 4.0 minimalizuje straty ciepła, zapewniając, że energia wytwarzana przez pompę ciepła jest kierowana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna i optymalizuje dystrybucję wody lodowej.
- Dzięki wyjątkowemu połączeniu wysokiej wydajności, dużego przepływu i mniejszych wymiarów, wymiennik ciepła XB05 na nowo definiuje to, co jest możliwe.
Dzięki innowacyjnej konstrukcji wytłoczeń, transfer ciepła jest przenoszony na nowy poziom, co skutkuje niższą różnicą temperatur (dT) i maksymalizacją wydajności
systemu pompy ciepła. Ta przełomowa innowacja jest obecnie niezrównana na rynku. - Wersja 4-rurowa jest przeznaczona do pomp ciepła i ma oddzielne króćce zarówno do ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej. Taka separacja zapewnia optymalną wydajność i dystrybucję, umożliwiając pompie ciepła pracę z maksymalną wydajnością przy jednoczesnym zapewnieniu komfortowej ciepłej wody użytkowej w dowolnym momencie.
- Zaawansowany regulator elektroniczny gwarantuje szybką reakcję na zmieniające się zapotrzebowanie, precyzyjną temperaturę czynnika i optymalną regulację temperatury powrotu.
Wybierając stacje mieszkaniową EvoFlat 4.0, przygotuj się na przyszłość technologii ogrzewania i chłodzenia.
Narzędzia i aplikacje

Danfoss EvoFlat Selector to najlepsze w swojej klasie narzędzie doboru on-line, które optymalizuje proces planowania dla ekspertów w dziedzinie ogrzewania.
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broszura | EvoFlat 4.0 - Industrial and modular designed flat station that help you win project tenders | Słowacki | Słowacja | 24 sty, 2023 | 2.1 MB | |
| Broszura | EvoFlat 4.0 - Industrial and modular designed flat station that help you win project tenders | Angielski | Multiple | 25 kwi, 2024 | 4.8 MB | |
| Broszura | EvoFlat 4.0 - Industrial and modular designed flat station that help you win project tenders | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 12 paź, 2023 | 3.7 MB | |
| Broszura | EvoFlat 4.0 - Industrial and modular designed flat station that help you win project tenders | Ukraiński | Ukraina | 23 paź, 2024 | 1.4 MB | |
| Broszura | EvoFlat 4.0 - Industrial and modular designed flat station that help you win project tenders | Francuski | Belgia | 29 lut, 2024 | 10.0 MB | |
| Broszura | EvoFlat 4.0 - Industrial and modular designed flat station that help you win project tenders | Holenderski, flamandzki | Belgia | 29 lut, 2024 | 9.1 MB | |
| Broszura | EvoFlat 4.0 - Industrial and modular designed flat station that help you win project tenders | Niemiecki | Multiple | 08 sie, 2022 | 6.6 MB | |
| Broszura | EvoFlat 4.0 - Industrial and modular designed flat station that help you win project tenders | Francuski | Francja | 20 lut, 2022 | 9.9 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 F (Data Sheet) | Włoski | Włochy | 21 wrz, 2023 | 693.4 KB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 F (Data Sheet) | Czeski | Republika Czeska | 22 maj, 2023 | 803.6 KB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 F (Data Sheet) | Ukraiński | Ukraina | 13 paź, 2023 | 2.3 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 F (Data Sheet) | Niemiecki | Multiple | 20 cze, 2025 | 5.9 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 F (Data Sheet) | Słowacki | Słowacja | 06 paź, 2023 | 709.0 KB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 F (Data Sheet) | Francuski | Francja | 09 wrz, 2025 | 7.9 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 F (Data Sheet) | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 18 cze, 2025 | 5.8 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 F (Data Sheet) | Niemiecki | Austria | 02 cze, 2025 | 5.9 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 M (Data Sheet) | Niemiecki | Austria | 21 maj, 2025 | 6.8 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 M (Data Sheet) | Łotewski | Łotwa | 16 cze, 2025 | 9.0 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 M (Data Sheet) | Litewski | Litwa | 25 wrz, 2025 | 9.1 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 M (Data Sheet) | Francuski | Francja | 14 sie, 2025 | 9.0 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 M (Data Sheet) | Ukraiński | Ukraina | 13 paź, 2023 | 7.2 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 M (Data Sheet) | Niemiecki | Multiple | 21 maj, 2025 | 6.9 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 M (Data Sheet) | Włoski | Włochy | 21 wrz, 2023 | 1.0 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 M (Data Sheet) | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 28 maj, 2025 | 6.7 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 M (Data Sheet) | Niemiecki | Multiple | 24 sie, 2025 | 6.9 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 M (Data Sheet) | Czeski | Republika Czeska | 22 maj, 2023 | 931.3 KB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 M (Data Sheet) | Słowacki | Słowacja | 01 lis, 2023 | 1.0 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 W (Data Sheet) | Niemiecki | Austria | 18 cze, 2025 | 5.9 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 W (Data Sheet) | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 18 cze, 2025 | 3.6 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 W (Data Sheet) | Włoski | Włochy | 21 wrz, 2023 | 735.3 KB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 W (Data Sheet) | Ukraiński | Ukraina | 16 lip, 2024 | 6.2 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 W (Data Sheet) | Słowacki | Słowacja | 06 paź, 2023 | 744.3 KB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat 4.0 W (Data Sheet) | Niemiecki | Multiple | 25 cze, 2025 | 5.9 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat™ 4.0 FSF fully insulated (Data Sheet) | Angielski | Multiple | 11 sie, 2023 | 1.1 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat™ 4.0 FSF fully insulated (Data Sheet) | Niemiecki | Multiple | 23 mar, 2023 | 1.1 MB | |
| Karta katalogowa | EvoFlat™ 4.0 FSF fully insulated (Data Sheet) | Włoski | Włochy | 21 wrz, 2023 | 1.1 MB | |
| Broszura | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Angielski | Multiple | 09 wrz, 2025 | 4.4 MB | |
| Broszura | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Niemiecki | Multiple | 15 mar, 2020 | 3.1 MB | |
| Broszura | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Słowacki | Słowacja | 20 lip, 2015 | 2.4 MB | |
| Broszura | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 28 sie, 2015 | 2.3 MB | |
| Broszura | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Ukraiński | Ukraina | 17 wrz, 2015 | 2.2 MB | |
| Broszura | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Słoweński | Słowenia | 20 lip, 2015 | 5.2 MB | |
| Broszura | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Chorwacki | Chorwacja | 05 sie, 2015 | 2.5 MB | |
| Broszura | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Bułgarski | Bułgaria | 30 lip, 2015 | 11.3 MB |
Powiązane produkty

Danfoss z przyjemnością informuje, że aplikacja Ally Pro™ została przeniesiona do Leanheat® Monitor. Leanheat® Monitor jest częścią naszego kompleksowego pakietu oprogramowania i usług Leanheat®.

Danfoss Ally™ Pro umożliwia podłączenie i sterowanie gamą produktów Danfoss w celu zwiększenia komfortu w budynkach.

Ustaw i utrzymaj preferowaną temperaturę w każdym pomieszczeniu za pomocą termostatów grzejnikowych Danfoss. Utrzymują one stałą żądaną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach i pomagają zmniejszyć zużycie energii.

Poznaj Danfoss Icon2™: Inteligentne urządzenie do sterowania ogrzewaniem podłogowym dla maksymalnej efektywności i komfortu. Kompatybilne z systemami inteligentnego domu, zapewnia precyzyjną regulację temperatury i oszczędność energii.
Oprogramowanie

Narzędzie BIM pomaga szybko i łatwo znaleźć odpowiednie produkty
Zawsze aktualne Dzięki wtyczce Revit produkty są natychmiast dodawane do projektu, a pobieranie plików odbywa się w tle. Jeśli nie jesteś użytkownikiem Revit, nadal możesz korzystać z tego narzędzia. Jest to samodzielna aplikacja na komputer, która zawiera wszystkie informacje o produkcie i umożliwia natychmiastowe pobieranie wymaganych plików BIM.
Do narzędzia BIM
FAQ
Funkcje ogólne
Jaka jest koncepcja stacji mieszkaniowych Danfoss dla zdecentralizowanych systemów ogrzewania (EvoFlat 4.0)?
Koncepcja stacji mieszkaniowych Danfoss „EvoFlat 4.0” obejmuje instalację, w której w każdym mieszkaniu zainstalowane są stacje mieszkaniowe zasilane z centralnego źródła energii. Węzły zazwyczaj składają się z kompaktowego płytowego wymiennika ciepła przygotowującego CWU na żądanie oraz regulatora różnicy ciśnień służącego do regulacji przepływu w grzejnikach.
Jaka jest różnica pomiędzy tradycyjnymi systemami grzewczymi a zdecentralizowanymi systemami z węzłami mieszkaniowymi?
Główną różnicą pomiędzy tradycyjnymi and zdecentralizowanymi systemami ogrzewania z węzłem mieszkaniowym jest to, że w systemach zdecentralizowanych proces przygotowania ciepłej wody użytkowej jest przenoszony z centralnego źródła ciepła (systemy tradycyjne) do węzłów mieszkaniowych w każdym mieszkaniu. W tradycyjnych systemach stosuje się 5 głównych rur wznoszących zamiast 3 w zdecentralizowanych systemach ogrzewania.
Jakie są typowe zastosowania węzłów mieszkaniowych?
Istnieją dwa typowe zastosowania, które zależą od rodzaju instalacji grzewczej w mieszkaniu — ogrzewanie grzejnikowe i ogrzewanie podłogowe.
Co można wykorzystać jako źródło ciepła dla koncepcji EvoFlat 4.0?
Źródłem ciepła dla systemu zdecentralizowanego może być kocioł olejowy, gazowy lub opalany drewnem, ogrzewanie z sieci miejskiej, pompy ciepła lub połączenie tych systemów. Ponadto system może być również wspierany przez energię słoneczną. Ważne jest, aby źródła energii były w stanie wytworzyć wystarczającą minimalną temperaturę zasilania z wykorzystaniem obiektu wytwarzającego dopuszczalne temperatury ciepłej wody użytkowej w wymienniku ciepła umieszczonym w każdym mieszkaniu. Ponadto instalacja zawiera zbiornik buforowy.
Jaka jest rola zbiornika buforowego?
Zbiornik buforowy zapobiega częstym uruchomieniom i zatrzymaniom palnika w instalacji kotła, przyczyniając się w ten sposób do wydłużenia żywotności kotła i zmniejszenia jego szkodliwych emisji. Zbiornik buforowy magazynuje również odpowiednią ilość energii, która pozwala na natychmiastowe dostarczenie wystarczającego przepływu do podgrzewaczy wody w każdym z mieszkań w okresach szczytowego obciążenia. Następnie zbiornik buforowy jest ładowany do żądanej temperatury zasilania systemu dystrybucji. Zasadniczo zbiornik buforowy nie jest wymagany w przypadku dużej liczby mieszkań, ponieważ cały system rurociągów i większe kotły zapewniają wystarczającą pojemność buforową, aby sprostać dużym zmianom obciążenia w zużyciu ciepłej wody użytkowej. Rzeczywista wartość graniczna będzie zależała od objętości rur i kotła, jak podano powyżej, ale odnosi się również do obciążenia kotła.
Czym jest natychmiastowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej?
W koncepcji EvoFlat 4.0 dla systemu zdecentralizowanego wymienniki ciepła są wykorzystywane głównie do produkcji ciepłej wody użytkowej. Zasadę działania systemu natychmiastowego podgrzewania wody/przepływu można opisać w następujący sposób:
- Woda grzewcza krąży po jednej stronie płytowego wymiennika ciepła, przekazując ciepło do zimnej wody przechodzącej przez drugą stronę. Podgrzana woda jest następnie doprowadzana bezpośrednio do lokalnych punktów czerpalnych z ciepłą wodą użytkową.
- Do regulacji wydajności ciepłej wody użytkowej urządzenia służy specjalnie opracowany do tego celu zawór regulacyjny bezpośredniego działania, który służy do regulacji przepływu przez obie strony płytowego wymiennika ciepła.
- W przypadku przepływowych podgrzewaczy wody można zastosować różne zawory regulacyjne CWU z zasadami regulacji, z których każdy ma swoje zalety i wady. Zazwyczaj są
one odpowiednio pogrupowane: sterowane temperaturą, sterowane ciśnieniem, sterowane temperaturą i ciśnieniem.
Danfoss oferuje szeroką gamę produktów, która obejmuje warianty stacji mieszkaniowych z WSZYSTKIMI zasadami sterowania.
Jakie są zalety natychmiastowego przygotowania ciepłej wody użytkowej?
Zaletami natychmiastowego przygotowania ciepłej wody użytkowej są:
- Zminimalizowane ryzyko rozwoju bakterii z rodzaju Legionella
- Dodatkowy komfort dzięki stałej wysokiej wydajności
- Niewielka przestrzeń wymagana do instalacji
- Niskie temperatury powrotu, które zwiększają ogólną sprawność systemów, w tym kotłów kondensacyjnych, energii słonecznej itp.
- Pracuje w niskich temperaturach zasilania, już od 50 – 55°C
Jaka jest alternatywa dla natychmiastowego przygotowania ciepłej wody użytkowej?
Alternatywnie można zastosować zbiornik ciepłej wody użytkowej, umieszczony w każdym mieszkaniu. Rozwiązanie to nie zapewnia jednak takich samych korzyści jak system przepływowy. Rozwiązania ze zbiornikiem nie można wykluczyć ze względu na to, że nie jest sprawne i może być włączone do koncepcji na życzenie klienta.
W jaki sposób konfiguruje się obieg grzewczy w stacjach mieszkaniowych?
W koncepcji EvoFlat dla systemu zdecentralizowanego obieg grzewczy węzła mieszkaniowego można skonfigurować na 3 sposoby:
- Bezpośrednio — sterowanie tylko przez regulator różnicy ciśnień i opcjonalnie przez zawór strefowy sterowany programowalnym termostatem pokojowym. Zasada ta ma zastosowanie głównie do ogrzewania grzejnikowego w systemach zasilania o maksymalnej wartości PN10.
- Bezpośrednio z obiegiem podmieszania — regulowane przez regulator różnicy ciśnień i obieg podmieszania. Zasada ta ma zastosowanie głównie do ogrzewania podłogowego i systemów o maksymalnej wartości PN10.
- Pośrednio — płytowy wymiennik ciepła jest sterowany 2-drożnym zaworem termostatycznym i opcjonalnie przez zawór strefowy, sterowany programowalnym termostatem pokojowym. Zasada ta ma zastosowanie głównie do ogrzewania podłogowego i systemów o maksymalnej wartości PN16.
Projektowanie
Co to jest współczynnik jednoczesności/zbieżności?
Oszacowanie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową jest częścią całościowej oceny, przez co istotnym w tym kontekście terminem jest „współczynnik jednoczesności”. Krótko mówiąc, w praktyce w oparciu o przedział zaufania 99,9% w statystycznym rozkładzie prawdopodobieństwa wykorzystuje się tylko część wszystkich punktów poboru.
Podstawą do obliczeń ilości ciepłej wody użytkowej jest metodologia zawarta w normach przywołanych w Warunkach Technicznych. Odchylenia mogą wystąpić, jeśli na przykład w mieszkaniu znajdują się osoby, dla których można się spodziewać nietypowego wzorca zużycia. Dlatego też zastosowanie tych czynników musi być poparte oszacowaniem przekroju mieszkańców budynku. W narzędziu do wymiarowania EvoFlat można wybrać następujące czynniki: Duńska norma DS439, Danfoss-Redan, współczynnik szwedzki i niemiecki.
Jak obliczyć całkowite natężenie przepływu w zdecentralizowanych systemach ogrzewania?
Całkowity przepływ składa się z natężenia przepływu w pętli grzewczej i podstawowego natężenia przepływu wody w obiegach wodnych, pomniejszonego o odpowiedni współczynnik zbieżności oraz natężenie przepływu w celu wyrównania innych strat ciepła.
Jakie są zalecenia dotyczące doboru wielkości rur?
Wielkość rur jest określana przez maksymalne natężenie przepływu w każdej sekcji. Kryteriami są zazwyczaj pewna prędkość i pewna strata ciśnienia na pracujący licznik ciepła. Dla rur widocznych zaleca się zwykle v≤1m/s i <100 Pa/m, natomiast dla innych sekcji i rur w szybach można stosować inne kryteria wymiarowania.
Czy istnieje oprogramowanie do zdecentralizowanego wymiarowania systemów ogrzewania?
Tak, firma Danfoss oferuje oprogramowanie do wymiarowania stacji mieszkaniowych. Nazywa się on „EvoFlat Selector” i można go znaleźć w EvoFlat Selector
Co należy wpisać jako wielkość źródła ciepła?
Wielkości te należy rozpatrywać w danym kontekście, ponieważ zbiornik buforowy i wielkość kotła/HEX należy dopasować do siebie, aby pokryć zapotrzebowanie energetyczne ciepłej wody użytkowej i ogrzewania. Główną zaletą zbiornika buforowego jest pokrycie szczytowych obciążeń ciepłej wody użytkowej oraz zmniejszenie liczby rozruchów i zatrzymań kotła, a tym samym zapewnienie bardziej ekonomicznej eksploatacji. Ponadto zbiornik buforowy jest konieczny, jeśli zastosowano ogrzewanie solarne, które wspiera inne źródła ciepła. W takich sytuacjach wielkość powierzchni kolektora słonecznego ma wpływ na system, dlatego zaleca się wykonanie oddzielnych obliczeń.
Jakie są zalety systemowe koncepcji EvoFlat 4.0?
W porównaniu z tradycyjnymi systemami można wskazać następujące zalety:
- Koncepcję węzła mieszkaniowego można zrealizować zarówno w nowych budynkach, jak i w remontowanych.
- System jest niezależny od dostaw energii — gazu, oleju opałowego, ciepła, pompy ciepła, biomasy czy energii słonecznej.
- Możliwość stosowania indywidualnych i sprawiedliwie naliczanych opłat za energię dla każdego mieszkania.
- Za pomocą odpowiedniego licznika energii system umożliwia zdalne monitorowanie zużycia energii w każdym mieszkaniu.
- W budynku wymagane są tylko trzy rury w pionach — zimna woda, ogrzewanie zasilające i powrotne.
- Minimalne wymagania przestrzenne do montażu urządzenia w mieszkaniu — obejmujące możliwość integracji w konstrukcji ściany.
- Możliwa jest indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniu i niezależna produkcja wody użytkowej.
- Bezbakteryjna produkcja wody w gospodarstwie domowym na zasadzie przepływu — zminimalizowane ryzyko wystąpienia bakterii Legionella.
- Zwiększony komfort ciepłej wody użytkowej w porównaniu do tradycyjnych gazowych podgrzewaczy wody (35 – 80 kW w porównaniu z 22 kW).
- Zwiększona efektywność energetyczna kotła lub sieci cieplnej przy możliwie najniższej temperaturze pracy.
- Zmniejszone straty ciepła w sieci dystrybucyjnej w porównaniu z klasycznym rozwiązaniem, ponieważ nie jest wymagana cyrkulacja ciepłej wody użytkowej.
- Minimalne wymogi konserwacyjne dzięki prostym rozwiązaniom.
- Bezpieczeństwo — brak ryzyka wystąpienia zwarć elektrycznych i wycieków gazu.
- Zapewnia doskonałą współpracę z kotłami kondensacyjnymi i kolektorami słonecznymi ze względu na niskie temperatury powrotu w systemie.
Czy w stacjach mieszkaniowych można określić priorytet w zakresie ciepłej wody użytkowej?
Elektronicznie sterowane stacje mieszkaniowe mają automatyczny priorytet ciepłej wody użytkowej.
Jeżeli zawór regulacyjny CWU wyłącza mechanicznie dopływ ciepła do grzejników/ogrzewania podłogowego, można założyć istnienie 100% priorytetu CWU. W przypadku zastosowania zaworów regulacyjnych dla CWU bez funkcji mechanicznego przełączania należy obliczyć, czy można przyjąć priorytet CWU (priorytet hydrauliczny).
gdy ΔpDHW < Δp, można założyć pierwszeństwo ogrzewania ciepłej wody użytkowej w urządzeniu
gdy ΔpDHW ≥ Δp, nie można założyć pierwszeństwa ogrzewania ciepłej wody użytkowej w urządzeniu
Instalacja
Kiedy potrzebny jest bypass letni?
Bypass letni jest stosowany z regulatorami NC CWU – PM2+P, PTC2+P i TPC+M. W przypadku montażu urządzeń w odległości większej niż 2–3 metry od pionów zaleca się termostatyczny bypass (FJVR). W okresie letnim bypass utrzymuje podwyższoną temperaturę rurociągów zasilających i umożliwia bezzwłoczne pobieranie ciepłej wody użytkowej — zapewniając najlepszą możliwą sprawność i oszczędność w okresie letnim, gdy system grzewczy pracuje w ograniczonym zakresie. Bypass można zamontować przed lub za licznikiem ciepła.
Kiedy konieczna jest ponowna cyrkulacja ciepłej wody użytkowej?
W przypadku montażu urządzenia z dala od kranów z ciepłą wodą zaleca się zastosowanie cyrkulacji c.w.u. w celu zwiększenia komfortu klienta poprzez skrócenie czasu oczekiwania podczas poboru ciepłej wody. Zestawy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej są dostępne jako akcesoria do stacji mieszkaniowych. Zestawy cyrkulacyjne CWU są dostępne jako akcesoria do stacji mieszkaniowych.
Dlaczego zaleca się stosowanie ograniczników przepływu?
Aby zapewnić klientowi komfort zgodnie z parametrami projektowymi, zaleca się zamontowanie ogranicznika przepływu na rurze wylotowej CWU.
Jak można zainstalować stację mieszkaniową?
Istnieją dwa sposoby instalacji stacji mieszkaniowych Danfoss:
Urządzenie jest montowane bezpośrednio na ścianie (koncepcja montażu naściennego).
Urządzenie jest montowane w ścianie za pomocą skrzynek podtynkowych (koncepcja montażu naściennego).
Stacje można montować w szachtach, ale zawsze stosuje się jedną z powyższych koncepcji. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym biurze sprzedaży Danfoss.
Czy stację mieszkaniową można zainstalować we wszystkich pozycjach?
Nie, nie zawsze jest to możliwe. Postępuj dokładnie według instrukcji montażu — lub poproś o pomoc lokalne biuro sprzedaży Danfoss.
Czy w jednej szafie można zainstalować węzeł mieszkaniowy i sekcję rozdzielaczową?
Tak, można. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym biurze sprzedaży Danfoss.
Produkty
Co oznacza EvoFlat 4.0 F1 lub EvoFlat 4.0M?
Nazwy produktów serii EvoFlat 4.0 są następujące:
EvoFlat FSS 1/2/3/4 — kompaktowy i prosta w obsłudze stacja mieszkaniowa do bezpośredniego ogrzewania grzejnikowego i podgrzewania wody użytkowej z innowacyjnym regulatorem bezpośredniego działania TPC – M do regulacji temperatury ogrzewania i wody użytkowej. Cyfra za nazwą wskazuje typ HEX:
- typ 1 dla XB05H 36 (do 45 kW)
- typ 2 dla XB05H 46 (do 53 kW)
- typ 3 dla XB05H 54 (do 60 kW)
- typ 4 dla XB05H 70 (do 80 kW)
EvoFlat MSS 1/2/3/4 — kompaktowy i prosty w obsłudze węzeł mieszkaniowy do bezpośredniego ogrzewania z pętlą podmieszania i przepływowym układem przygotowania ciepłej wody użytkowej z innowacyjnym regulatorem bezpośredniego działania TPC – M do regulacji temperatury ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Cyfra za nazwą wskazuje typ HEX:
- typ 1 dla XB05H 36 (do 45 kW)
- typ 2 dla XB05H 46 (do 53 kW)
- typ 3 dla XB05H 54 (do 60 kW)
- typ 4 dla XB05H 70 (do 80 kW)
Oba typy produktów zapewniają do 17,5 kW na ogrzewanie
Jakie są główne części węzła EvoFlat 4.0?
-
Dwa regulatory różnicy ciśnień do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Opakowanie izolacyjne z EPP
Rura wielowarstwowa
Wymiennik ciepła Danfoss XB05H
Zawory i czujniki do regulacji ogrzewania i CWU
Bypass letni
Zawór strefowy
Odpowietrznik
Jakiego rodzaju akcesoriów można używać z urządzeniami EvoFlat 4.0?
Główne części są następujące:
Termostat pokojowy
Zawór bezpieczeństwa
Zawory kulowe (60 mm)
Zawory kulowe z przyłączem do manometru ¾" (120 mm)
Liczniki energii i wody (3/4" x 110 mm)
Szyna montażowa do wersji naściennej
Skrzynka podtynkowa do zabudowy w wersji z szyną montażową
Połączenie wysokotemperaturowe
Zestaw cyrkulacji
Moduły rozdzielcze SG, SGC i SGCI
Jakie są główne zalety najnowszych urządzeń EvoFlat 4.0?
- Zmniejszone straty ciepła dzięki osłonie izolacyjnej, izolowanej płycie tylnej i mniejszym stratom energii wewnątrz stacji.
- Dzięki zastosowaniu nowych złączy Click-fit nie ma potrzeby dokręcania śrub po transporcie lub narażeniu na inne drgania
- Dwa oddzielne regulatory ΔP dla CWU i CO zapewniają najlepsze w swojej klasie równoważenie hydrauliczne zapewniające stabilne temperatury ciepłej wody i energooszczędne ogrzewanie
- Nowy wymiennik ciepła i regulator CWU o wydajności do 70 kW przy wysokiej wydajności poboru CWU
- Przystosowany do systemów z niską temperaturą zasilania
- Łatwy dostęp podczas instalacji i konserwacji, np. wymiennika ciepła
- Lekki korpus z kompozytu PPS
Wariant do zabudowy lub montażu naściennego
Oferujemy specjalistyczne usługi projektowania i doradztwa w zakresie wodnych systemów HVAC w Danfoss' Design Support Center.
Czytaj więcej