Kompaktowe softstarty o dużej mocy
Dwie serie softstartów, które stanowią kompletne rozwiązanie przeznaczone do łagodnego rozruchu silników do 110 kW. MCD 201 oferuje wydajne funkcje rozruchu silnika, natomiast zaawansowana wersja MCD 202 zapewnia bardziej rozszerzoną funkcjonalność oraz dodatkowe zabezpieczenie silnika.
Seria softstartów oferuje łatwy montaż na szynie DIN dla urządzeń do 30 kW, ze sterowaniem rozruchem/zatrzymaniem 2- lub 3-przewodowym oraz niezawodnym uruchamianiem (układ 4 x Ie w 6 sekund, wartości znamionowe przy rozruchu pod obciążeniem 4 x Ie w 20 sekund). Kompatybilne z uziemionymi systemami z zasilaniem w trójkącie.
Napięcie zasilania i zakres mocy
- 3 x 200–575 V...7,5–110 kW (200 A)
- 24 V AC lub DC/110–440 V AC
Cechy i korzyści
-
Łatwe podłączenie softstartu do sieci Ethernet/IP, takich jak systemy PLC Rockwell
-
Kompaktowa budowa pozwala oszczędzać przestrzeń
-
Zminimalizowane koszty instalacyjne oraz wyeliminowane straty mocy dzięki wbudowanemu obejściu (bypass)
-
Dzięki zaawansowanym algorytmom sterowania SCR, które równoważą kształt fali wyjściowej, możliwa jest większa liczba uruchomień na godzinę oraz uzyskanie wyższych obciążeń
-
Całkowite koszty inwestycji są zmniejszone dzięki zabezpieczeniom silnika przed przeciążeniem
-
Brak zapotrzebowania na chłodzenie zewnętrzne lub przewymiarowanie, ponieważ maksymalna temperatura otoczenia wynosi 50°C bez obniżania wartości znamionowych
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkusz informacyjny | EtherNet/IPTM module for VLT® soft starters | Angielski | Multiple | 09 sie, 2023 | 282.0 KB | |
| Instrukcja obsługi | VLT Compact Starter MCD 201 | Bułgarski; Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Francuski; Chorwacki; Węgierski; Włoski; Polski; Portugalski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słowacki; Słoweński; Serbski; Chiński | Multiple | 11 kwi, 2012 | 745.4 KB | |
| Broszura | VLT Soft Starter Selection Guide | Angielski | Multiple | 11 lis, 2025 | 5.5 MB | |
| Broszura | VLT Soft Starter Selection Guide - Polish | Polski | Multiple | 21 gru, 2022 | 8.5 MB | |
| Arkusz informacyjny | VLT® Compact Starter MCD 200 | English | Angielski | Multiple | 26 lip, 2023 | 549.6 KB | |
| Instrukcja obsługi | VLT® Compact Starter MCD 202 | Bułgarski; Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Francuski; Chorwacki; Węgierski; Włoski; Polski; Portugalski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słowacki; Słoweński; Serbski; Chiński | Multiple | 24 sty, 2021 | 2.6 MB | |
| Instrukcja dla projektanta | VLT® MCD 200 Zalecenia Projektowe | Polski | Multiple | 27 lut, 2005 | 1.5 MB | |
| Instrukcja obsługi | VLT® MCD DeviceNet Module | Angielski | Multiple | 23 sty, 2012 | 442.8 KB | |
| Instrukcja obsługi | VLT® MCD Modbus Module | Angielski | Multiple | 13 mar, 2012 | 1.7 MB | |
| Instrukcja obsługi | VLT® MCD Profibus Module | Angielski | Multiple | 31 sie, 2009 | 538.0 KB | |
| Instrukcja dla projektanta | VLT® Soft Starter MCD 200 | Angielski | Multiple | 10 kwi, 2025 | 1.3 MB |
Oprogramowanie
| Typ | Software Characteristic | Nazwa | Wersja | Język | Wydane | Status | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software tools | Danfoss WinStart for MCD 500 and MCD 200 | 4.4 | Angielski | 15 kwi, 2015 | Released | 3.2 MB | .zip | |
| System software | Fieldbus configuration file | VLT® MCD200 DeviceNet EDS | 01 | Angielski | 19 cze, 2008 | Released | 678.0 B | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VLT® MCD500/200 PROFINET GSDML | 01 | Angielski | 15 maj, 2018 | Released | 2.2 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS | 01 | Angielski | 15 maj, 2018 | Released | 6.5 KB | .zip |
| Software tools | VLT® Soft Starter Ethernet Config Tool | 01 | Angielski | 09 sie, 2018 | Released | 6.5 MB | .zip | |
| System software | Option and fieldbus firmware | VLT® Soft Starter USB Drivers | 01 | Angielski | 05 mar, 2017 | Released | 1.1 MB | .zip |
Powiązane zastosowania
Pompy, przenośniki, wentylatory, mieszarki i sprężarki.

Zwiększ wydajność systemu, wydłuż okres eksploatacji urządzeń i zabezpiecz je przed wyciekami, optymalizując pracę pomp za pomocą przetwornic AC firmy Danfoss.

Stosowanie przetwornic AC firmy Danfoss do optymalizacji sterowania wydajnością sprężarek chłodniczych, kondensatorów oraz parowników prowadzi do poprawy współczynnika COP i oszczędności w zakresie zużycia energii.

Regulacja poprzez zmianę prędkości obrotowej za pomocą przetwornic częstotliwości AC pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez uruchamianie sprężarek z niższą prędkością obrotową.

Regulacja poprzez zmianę prędkości w chłodziarkach pozwala na stałe sterowanie ciśnieniem przy jednoczesnym dopasowaniu wydajności do rzeczywistych potrzeb w oparciu o pomiary dokonane w systemie. Regulacja prędkości jest szczególnie użyteczna, jeśli sprężarki pracują przez długi czas jedynie przy obciążeniu częściowym. Obniż koszty operacyjne, uruchamiając urządzenia przy mniejszych prędkościach, co przełoży się na mniejsze zużycie energii. Obniż także koszty montażu, dzięki zoptymalizowaniu systemu oraz samej sprężarki.