• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Wzierniki

Typoszereg wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych

Danfoss SGP to typoszereg wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych. SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC.

Wzierniki SGP do urządzeń chłodniczych wykorzystywanych w handlu detalicznym artykułami spożywczymi są dostępne z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji wkręcanej w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami wilgotności jak i bez nich.

Cechy i korzyści

Dobre uwidocznienie warunków przepływu

Niski poziom wycieków

Długi okres eksploatacji

Zwiększone bezpieczeństwo przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 52 bar

Niezawodność produktów zapewnia mniejsze wycieki i dłuższy okres użytkowania

Wskaźnik o szybkiej reakcji zapewnia wczesne ostrzeganie przed nadmierną ilością wilgoci

Centra rozwoju aplikacji — Danfoss

Centra rozwoju aplikacji

Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju aplikacji oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.

Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka SGP brochure Rosyjski Multiple 06 lis, 2014 360.4 KB .pdf
Ulotka SGP brochure Włoski Multiple 05 lis, 2014 342.5 KB .pdf
Ulotka SGP brochure Francuski Multiple 05 lis, 2014 359.8 KB .pdf
Ulotka SGP brochure Chiński (CN) Multiple 05 lis, 2014 396.9 KB .pdf
Ulotka SGP brochure Niemiecki Multiple 05 lis, 2014 377.5 KB .pdf
Ulotka SGP brochure Portugalski Multiple 05 lis, 2014 341.2 KB .pdf
Ulotka SGP brochure Angielski Multiple 05 lis, 2014 352.8 KB .pdf
Ulotka SGP brochure Hiszpański kastylijski Multiple 05 lis, 2014 343.5 KB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda jest Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

 

Szkolenia

Ochrona przed podróbkami

Identyfikacja i walka z podróbkami produktów Danfoss

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki

Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawdzić, czy kupowany produkt zapewnia autentyczną jakość Danfoss.