Oferta zoptymalizowana dla chłodnictwa w handlu detalicznym żywnością

Firma Danfoss oferuje szeroką gamę przetworników ciśnienia typu AKS, które zoptymalizowano pod kątem zastosowania w urządzeniach chłodniczych pracujących w sklepach spożywczych. Przetworniki ciśnienia umożliwiają wykonywanie precyzyjnych pomiarów ciśnienia, zapewniając bezpieczną i energooszczędną pracę układu automatyki. Oferta obejmuje przetworniki ciśnienia zoptymalizowane do różnych zastosowań i ciśnień. Niektóre z nich są przeznaczone szczególnie do systemów o wysokim stopniu pulsacji.

Aby zwiększyć efektywność energetyczną, specjalny, wbudowany algorytm firmy Danfoss pozwala określić minimalne stabilne przegrzanie, co przekłada się na najwyższe możliwe ciśnienie ssania, niskie obciążenie sprężarki oraz oszczędności energii.

Cechy i korzyści

Precyzyjna, stała regulacja ciśnienia

Wysoka niezawodność

Znaczące oszczędności energii

Długi okres eksploatacji

Ochrona przed podróbkami

Identyfikacja i walka z podróbkami produktów Danfoss

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki

Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.