Dokładne monitorowanie temperatury za pomocą urządzeń z homologacją do zastosowań morskich
Temperatura odgrywa istotną rolę w procesach morskich. Dokładna regulacja temperatury pozwala na bezpieczną pracę i wysoką wydajność, natomiast przegrzanie o kilka stopni może mieć poważne konsekwencje dla sprzętu i personelu.
Firma Danfoss oferuje szeroką gamę czujników temperatury zoptymalizowanych do zastosowań morskich, przeznaczonych do silników, jak i całych systemów wspomagających. Nasz asortyment produktów obejmuje warianty czujników RTD i termoelementów i posiada homologacje wystawione nawet przez dziesięć morskich towarzystw klasyfikacyjnych.
Cechy i korzyści
Mierzone temperatury – od 50°C do 800°C
Dobra ochrona przed wilgocią
Stała lub wymienialna wkładka pomiarowa
Element rezystancyjny Pt 100 / Pt 1000 i termopary NiCr-Ni typu K
Dostępne wersje z wbudowanym przekaźnikiem
Dziesięć różnych homologacji do zastosowań morskich uznawanych na całym świecie
Dostępne są wysoce wyspecjalizowane i niestandardowe rozwiązania
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Zintegrowany przetwornik MBT 5560 do zastosowań morskichW MBT 5560 połączyliśmy rozwiązania wykorzystywane w naszych standardowych czujnikach temperatury oraz system podłączeń elektrycznych stosowany w przetwornikach ciśnienia MBS z nowo opracowanym układem elektronicznym, dzięki czemu powstały kompaktowe czujniki temperatury z wbudowanym przetwornikiem sygnału.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Czujnik temperatury spalin MBT 5111MBT 5111 to czujnik temperatury przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, który może być stosowany do pomiaru i regulacji temperatury spalin z silników wysokoprężnych, turbin i sprężarek w zastosowaniach stacjonarnych i morskich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Czujnik temperatury spalin MBT 5113MBT 5113 to czujnik temperatury przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, który może być stosowany do pomiaru i regulacji temperatury spalin z silników wysokoprężnych, turbin i sprężarek w zastosowaniach stacjonarnych i morskich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Czujnik i przetwornik temperatury MBT 5410MBT 5410 to czujnik temperatury przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, który może mierzyć temperaturę w instalacjach do zamrażania i w pomieszczeniach - w przemyśle i na morzu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Czujniki temperatury MBT 5250 i 5252 przeznaczone do pracy w trudnych warunkachCzujniki temperatury przeznaczone do pracy w trudnych warunkach w instalacjach wody chłodzącej, oleju smarnego, oleju hydraulicznego i instalacjach chłodniczych - w przemyśle i na morzu. Wykorzystano w nich znormalizowany element Pt 100 lub Pt 1000 zapewniający wiarygodne i dokładne pomiary.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Czujnik temperatury spalin MBT 5116Czujniki przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, służące do pomiaru temperatury spalin z silników wysokoprężnych, turbin i sprężarek w zastosowaniach stacjonarnych i morskich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Przetwornik temperatury MBT 9110Przetworniki temperatury typu MBT 9110 mogą być używane w celu zamiany rezystancji czujników Pt 100/Pt 1000 lub sygnału z termopary (mV) na sygnał prądowy 4–20 mA.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Czujnik temperatury spalin MBT 5114MBT 5114 to seria czujników temperatury spalin wykorzystywanych do optymalizacji wydajności i kontroli wpływu na środowisko naturalne dużych silników 4-suwowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Czujnik temperatury łożyska MBT 5310Czujniki temperatury serii MBT 5310 są specjalnie zaprojektowane do pomiaru temperatury w łożyskach, w których istnieje ryzyko przegrzania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Czujniki temperatury łożysk wału śrubowego MBT 5722Zaprojektowane specjalnie do monitorowania temperatury łożysk wału śrubowego: Elastyczna rura ochronna umożliwiająca dostęp do łożysk umieszczonych w odległości do 20 m od skrzynki zaciskowej. Precyzyjny element Pt 100 zapewnia szybkie i precyzyjne określenie temperatury łożyska, co pozwala zapobiec jego uszkodzeniu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Przewodowy czujnik temperatury MBT 153MBT 153 jest wytrzymałym czujnikiem temperatury, który może być używany w instalacjach wody chłodzącej i w układach wentylacyjnych - w ogólnych zastosowaniach przemysłowych oraz w przemyśle okrętowym. W czujniku zastosowano element pomiarowy typu Pt100 lub Pt1000, zapewniający wiarygodne oraz dokładne pomiary.