Czujniki temperatury dopasowane do potrzeb klientów
Temperatura jest jedną z najbardziej kluczowych wielkości fizycznych, której nawet niewielka zmiana może mieć poważne konsekwencje dla pracy całej instalacji. Przegrzanie na przykład jakiegoś urządzenia choćby o kilka stopni może drastycznie skrócić jego żywotność. Dlatego tak ważny jest prawidłowy dobór oraz montaż czujnika temperatury.
W zależności od aplikacji, można zastosować wybrany element pomiarowy:
- RTD (Pt100/Pt1000) – elementy oporowe RTD to doskonały wybór dla zapewnienia standaryzowanych sygnałów i wysokiej dokładności pomiaru
- Termistory (NTC/PTC) – są optymalnym rozwiązaniem dla klientów typu OEM
- Termopary – technologia stosowana w trudnych aplikacjach przemysłowych oraz przy pomiarze wysokich temperatur
Czujniki temperatury dostępne są także w wersji z przetwornikiem, zapewniającym analogowy sygnał wyjściowy:
- 4–20 mA
- sygnał napięciowy
- sygnał ratiometryczny
Przy projektowaniu czujników Danfoss szczególny nacisk położono na czas reakcji. Specjalnie zaprojektowana osłona czujnika zapewnia jego styk z kieszenią, w celu umożliwienia stałego przepływu ciepła między medium, a czujnikiem. Ponadto konstrukcja czujnika gwarantuje minimalne rozpraszanie ciepła, co sprawia, że wynik pomiaru jest bardzo zbliżony do faktycznej temperatury medium.

Branżowy przegląd produktów
Zapraszamy do zapoznania się z branżowym przeglądem produktów, w którym w poszczególnych działach opisujemy dedykowane rozwiązania i produkty Danfoss.
Cechy i korzyści
Zakres pomiarowy: od -50°C do 800°C
Stały lub wymienny wkład pomiarowy
Element pomiarowy: Pt 100 / Pt 1000, NTC / PTC, termopara
Dostępne wersje z wbudowanym przetwornikiem sygnału
Wysoki poziom zabezpieczenia przed wilgocią
Dostępne z uznaniami morskich towarzystw klasyfikacyjnych

Czujniki temperatury - przegląd produktów
Precyzyjny pomiar temperatury zapewnia bezpieczne i energooszczędne działanie instalacji.
Wyróżnione produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270 – czujniki temperatury do zastosowań przemysłowych i klientów OEMCzujniki temperatury MBT 3270 przeznaczone są do wielu zastosowań przemysłowych, takich jak sprężarki powietrza, hydraulika mobilna, pomiar temperatury w silnikach okrętowych i lądowych. Czujniki MBT 3270 stosowane są w aplikacjach, w których kluczowymi parametrami są wytrzymałość, wydajność oraz krótkie czasy reakcji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Czujniki temperatury MBT 5250 i 5252 przeznaczone do pracy w trudnych warunkachCzujniki temperatury przeznaczone do pracy w trudnych warunkach w instalacjach wody chłodzącej, oleju smarnego, oleju hydraulicznego i instalacjach chłodniczych - w przemyśle i na morzu. Wykorzystano w nich znormalizowany element Pt 100 lub Pt 1000 zapewniający wiarygodne i dokładne pomiary.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3560 - czujniki temperatury z wbudowanym przetwornikiem do zastosowań przemysłowychCzujniki temperatury MBT 3560 mogą być stosowane w trudnych warunkach przemysłowych, w których niezbędny jest niezawodny, solidny i dokładny pomiar temperatury. Dostępne są wersje z szeroką gamą przyłączy i podłączeń elektrycznych oraz wersja z przedłużeniem o długości 33 mm i możliwością pomiaru temperatur do 200°C.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Czujnik temperatury spalin MBT 5111MBT 5111 to czujnik temperatury przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, który może być stosowany do pomiaru i regulacji temperatury spalin z silników wysokoprężnych, turbin i sprężarek w zastosowaniach stacjonarnych i morskich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przewodowy czujnik temperatury MBT 153MBT 153 jest wytrzymałym czujnikiem temperatury, który może być używany w instalacjach wody chłodzącej i w układach wentylacyjnych - w ogólnych zastosowaniach przemysłowych oraz w przemyśle okrętowym. W czujniku zastosowano element pomiarowy typu Pt100 lub Pt1000, zapewniający wiarygodne oraz dokładne pomiary.