• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Programowalny termostat pokojowy

Łatwa inteligentna regulacja

Nowy programowalny termostat pokojowy firmy Danfoss sprawia, że inteligentna regulacja ogrzewania jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Termostat TPOne™ został opracowany z myślą o możliwości stosowania w niemal każdym domowym systemie ogrzewania oraz wyposażony w wiele praktycznych i łatwych w obsłudze innowacyjnych rozwiązań. Termostat TPOne™ jest stylowy, łatwy w obsłudze i niezwykle praktyczny – w wygodny sposób łączy wszystkie funkcje dotychczasowych modeli TP.

TPOne™ pozwala zaoszczędzić około 20% w porównaniu do zaworów obsługiwanych ręcznie dzięki wykorzystaniu zysków ciepła i utrzymywaniu stałej temperatury pomieszczenia.

Cechy i korzyści – dla instalatorów

Szybki montaż dzięki znanemu okablowaniu

Kreator konfiguracji ułatwiający uruchomienie

Osobne menu dla instalatora z trybem blokady

Przewodowa i bezprzewodowa wersja RF z zasilaniem akumulatorowym lub sieciowym

Cechy i korzyści – dla właścicieli domów

Intuicyjny interfejs użytkownika

Elastyczny harmonogram ogrzewania

Tryby pracy komfortu z łatwą obsługą

Czytelne menu konfiguracji

Oszczędność energii dzięki funkcji Kliknij i oszczędzaj

Odkryj programowalny termostat Danfoss TPOne™ (EN)

Programowalny termostat pokojowy Danfoss TPOne™ automatycznie reguluje temperaturę w domu, utrzymując komfort cieplny. Gwarantuje idealny klimat wewnętrzny rano, w ciągu dnia i w nocy.

Filmy