Zawory strefowe z siłownikiem

2-drogowe i 3-drogowe zawory z siłownikiem:

  • Szeroki zakres wielkości korpusów zaworów
  • Zawory Danfoss serii H z wymiennymi siłownikami są dostępne w różnych rozmiarach oraz w wersjach zarówno do rurociągów miedzianych, jak i żeliwnych.
  • Korpusy i siłowniki zaworów można kupować oddzielnie lub w zestawach. Aby ułatwić montaż i serwisowanie, siłownik jest montowany na zaworze po zamontowaniu zaworu na instalacji i z wykorzystaniem załączonych śrub.

Cechy i korzyści

Dostępne są zawory 2-drogowe oraz 3-drogowe zawory rozdzielcze ze sprężyną powrotną

Wymienne siłowniki

Dostępne oddzielnie korpusy zaworów i siłowniki lub zestawy

Aby ułatwić montaż i serwisowanie, siłownik jest montowany na korpusie zaworu po zamontowaniu zaworu na instalacji.

Szeroki zakres wielkości korpusów zaworów