Pompy wysokociśnieniowe Danfoss PAHT są przeznaczone do wody ultra czystej. Pompy PAHT opracowano z myślą o czyszczeniu części elektronicznych (LCD i LED) oraz części w przemyśle samochodowym, jak również o adiabatycznych systemach chłodzenia i nawilżania. Smarowanie części ruchomych jest zapewnione przez samą wodę. Pompy PAHT są najlżejszymi i najbardziej kompaktowymi pompami w branży i mogą być instalowane poziomo lub pionowo.
Są one napędzane silnikami elektrycznymi lub spalinowymi i nadają się do pracy ze zwiększonym ciśnieniem wlotowym i dopływem wody ze zbiornika zasilającego. Ze względu na bardzo wysoką sprawność mechaniczną nie ma potrzeby stosowania układów chłodzenia.
Cechy i korzyści
Zerowe ryzyko zanieczyszczenia olejem dzięki ultra czystej technologii wykonania pompy, gdzie nie ma potrzeby stosowania oleju
Niskie koszty utrzymania dzięki efektywnej konstrukcji wykonanej całkowicie ze stali nierdzewnej. Można się spodziewać, że okresy międzyserwisowe będą wynosić do 8000 godzin
Niskie koszty zużycia energii dzięki efektywnej konstrukcji osiowo-tłokowej
Łatwy montaż
Zgodność z rygorystycznymi wymaganiami higienicznymi, VDI 6022, HACCP
Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i ATEX (API dostępne na zamówienie)
Animacja działania pompy
Dzięki tej animacji wideo dowiesz się, jak działa pompa osiowo-tłokowa.