Pompy APP

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • Jak to działa?

Kompaktowe, proste i energooszczędne pompy

Pompy Danfoss APP są przeznaczone do systemów odwróconej osmozy. Pompy wysokociśnieniowe są powszechnie stosowane w instalacjach lądowych, przybrzeżnych i morskich.

Pompy APP zapewniają niezrównaną sprawność i dużą elastyczność konfiguracji. Prosta konstrukcja pompy osiowo-tłokowej, składająca się tylko z kilku części, zapewnia niezawodną pracę z długimi okresami międzyserwisowymi i łatwą konserwacją.

Pompy Danfoss APP są dostępne w różnych wielkościach od 0,6 m3/h do 86 m3/h i nadają się do stosowania w małych i średnich zakładach odsalania SWRO. Zobacz ofertę produktów poniżej.

Cechy i korzyści

Obszerna wiedza na temat zastosowań

Najwyższe wskaźniki sprawności w branży

Kompaktowe i małe — połowa wielkości pomp konkurencyjnych

Długie okresy międzyserwisowe

Łatwa i przyjazna w obsłudze konstrukcja

Prostota i niezawodność, długi czas bezawaryjnej pracy

Krótki czas zwrotu z inwestycji

City skyline — Danfoss

Animacja działania pompy

Dzięki tej animacji wideo dowiesz się, jak działa pompa osiowo-tłokowa.

Gama produktów

  • Pompa wysokociśnieniowa APP 0,6–1,5 — Danfoss
    Pompa wysokociśnieniowa APP 0,6–1,5
    Zakres ciśnienia: Maksymalne ciśnienie manometryczne na wylocie: 80 bar / 1160 psig Minimalne ciśnienie manometryczne na wlocie: 0,5–5 bar / 7,3–72,5 psi Zakres natężenia przepływu: 0,2–1,3 m3/h – 0,9–5,7 gpm Prędkość: 700 do 3450 obr./min
  • Pompa wysokociśnieniowa APP 11–13 — Danfoss
    Pompa wysokociśnieniowa APP 11–13
    Zakres ciśnienia: Maksymalne ciśnienie manometryczne na wylocie: 80 bar / 1160 psig Minimalne ciśnienie manometryczne na wlocie: 0,5–5 bar / 7,3-72,5 psi Zakres przepływu: 9,2–13,8 m3/h – 40,5–60,8 gpm Prędkość: 700 do 1500 obr./min
  • Pompa wysokociśnieniowa APP 1,5–3,5 — Danfoss
    Pompa wysokociśnieniowa APP 1,5–3,5
    Zakres ciśnienia: Maksymalne ciśnienie manometryczne na wylocie: 80 bar / 1160 psig Minimalne ciśnienie manometryczne na wlocie: 0,5–5 bar / 7,3-72,5 psi Zakres przepływu: 0,4–3,5 m3/h – 1,8–15,4 gpm Prędkość: 700 do 3450 obr./min
  • Pompa wysokociśnieniowa APP 16–22 — Danfoss
    Pompa wysokociśnieniowa APP 16–22
    Zakres ciśnienia: Maksymalne ciśnienie manometryczne na wylocie: 80 bar / 1160 psig Minimalne ciśnienie manometryczne na wlocie: 2–5 bar / 29–72,5 psi Zakres przepływu: 13,3–21,9 m3/h – 58,6–96,4 gpm Prędkość: 700 do 1500 obr./min
  • Pompa wysokociśnieniowa APP 21–43 — Danfoss
    Pompa wysokociśnieniowa APP 21–43
    Zakres ciśnienia: Maksymalne ciśnienie manometryczne na wylocie: 80 bar / 1160 psig Minimalne ciśnienie manometryczne na wlocie: 2–5 bar / 29–72,5 psi Zakres natężenia przepływu: 12,3–44,9 m3/h – 54,2–197,6 gpm Prędkość: 700 do 1700 obr./min

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Making fresh water possible in a sustainable and energy-efficient way Angielski Multiple 04 mar, 2019 690.3 KB .pdf
Ulotka Making fresh water possible in a sustainable and energy-efficient way Hiszpański kastylijski Multiple 04 mar, 2019 669.1 KB .pdf

Powiązane produkty

  • VLT® AQUA Drive FC 202
    VLT® AQUA Drive FC 202
    Przetwornica FC202 napędza i steruje wszystkimi typami pomp i jest wyposażona w sterownik kaskady.
  • Urządzenie do odzyskiwania energii iSave — Danfoss
    Urządzenia do odzyskiwania energii w zastosowaniach odwróconej osmozy
    Urządzenie do odzyskiwania energii 3-w-1 (ERD) zoptymalizowane pod kątem odwróconej osmozy wody morskiej.

Jak to działa?

Zaawansowana wiedza z zakresu hydrauliki i materiałoznawstwa

Grupa Danfoss jest pionierem technologii pomp osiowo-tłokowych w wymagających zastosowaniach hydraulicznych, gdzie doskonale sprawdzają się od ponad 40 lat. Dziś pompy wysokociśnieniowe firmy Danfoss pozwalają wykorzystać tę wiedzę i doświadczenie w systemach odsalania SWRO.

Z ponad 15 patentami, bardzo małymi tolerancjami, które liczone są w mikronach, oraz światowej klasy wiedzą know-how w produkcji pomp Duplex, Super Duplex i PEEK wzmocnionych węglem — firma Danfoss projektuje i produkuje najbardziej zaawansowane pompy osiowo-tłokowe, jakie można wykorzystać w instalacjach odsalania SWRO.

Idealne rozwiązanie dla układów równoległych, które można łatwo skalować

Pompy Danfoss APP są preferowane przez projektantów układów i producentów OEM, którzy potrzebują instalacji odsalania SWRO z wbudowaną redundancją i modułową skalowalnością.

Niezależnie od tego, czy poszczególne rurociągi równoległe znajdują się na oddzielnych ramach, czy w pojedynczych zasobnikach, pompy APP są łatwe w konfiguracji. Ich kompaktowe wymiary i uproszczone połączenia nie wymagają ram ani napędów pasowych, umożliwiając instalację zarówno w pionie, jak i w poziomie, również w bardzo ciasnych miejscach.

Pompy Danfoss APP — Jak to działa — Schemat