Energooszczędne pompy do układów odsalania
Dzięki wysokociśnieniowym pompom APP marki Danfoss dostosowanym do zastosowań w procesie odwróconej osmozy wody morskiej (SWRO) otrzymasz jedno z najbardziej niezawodnych i zrównoważonych rozwiązań do odsalania. Pompy APP mogą być stosowane w prawie każdym systemie SWRO — na lądzie, przy brzegu lub na morzu. Układy APP, montowane w kontenerach lub ciągach, mogą zawierać kilka równolegle połączonych pomp w celu zapewnienia nieprzerwanego i odpowiedniego zasilania w dowolnym momencie. Ich kompaktowe wymiary i uproszczona konstrukcja nie wymagają ram ani napędów pasowych, a konfiguracja może być pionowa jak i pozioma — również w przypadku ograniczonej przestrzeni.odwróconej osmozy wody morskiej (SWRO) otrzymasz jedno z najbardziej niezawodnych i zrównoważonych rozwiązań do odsalania. Pompy APP mogą być stosowane w prawie każdym systemie SWRO — na lądzie, przy brzegu lub na morzu. Układy APP, montowane w kontenerach lub pociągach, mogą zawierać kilka równolegle połączonych pomp w celu zapewnienia nieprzerwanego i odpowiedniego zasilania w dowolnym momencie. Ich kompaktowe wymiary i uproszczona konstrukcja nie wymagają ram ani napędów pasowych, a konfiguracja może być pionowa jak i pozioma — również w przypadku ograniczonej przestrzeni.
Pompy osiowo-tłokowe firmy Danfoss zostały przetestowane pod względem wydajności i przewyższają pompy odśrodkowe nawet w dużych instalacjach, gdzie przepływ przesączonego produktu sięga 30 000 m3/dzień. Rozwiązania APP charakteryzują się wskaźnikami sprawności powyżej 90%, pozwalając uzyskać najniższe dostępne koszty cyklu życia.
Kompaktowe rozmiary i niewielka masa pomp APP umożliwiają elastyczną konfigurację w prawie każdym środowisku. Pompy mogą być wstępnie zmontowane i przetestowane w fabryce, aby uniknąć konieczności montażu na miejscu i spawania w trudno dostępnych miejscach.
Prosta konstrukcja pompy, składająca się tylko z kilku części, zapewnia niezawodną pracę z długimi okresami międzyserwisowymi i łatwą konserwacją. Pompa APP jest bezolejowa, do smarowania używa tylko wody. Czas realizacji jest krótki, tylko 2-4 miesiące, nawet w przypadku dużych projektów.
Firma Danfoss od kilku lat jest pionierem technologii pomp osiowo-tłokowych przeznaczonych do pracy w wymagających zastosowaniach hydraulicznych. Dzięki ponad 15 patentom, dużemu doświadczeniu w inżynierii precyzyjnej i światowej klasy wiedzy technicznej w zakresie produkcji pomp Duplex, Super Duplex i PEEK wzmacnianych węglem, firma Danfoss projektuje i produkuje najbardziej zaawansowane pompy osiowo-tłokowe, jakie można zastosować w układach odwróconej osmozy. Pompy mogą być dostarczane z atestami ATEX i API 674.
Cechy i korzyści
Obszerna wiedza na temat zastosowań
Najwyższe wskaźniki sprawności w branży
Kompaktowe i małe — połowa wielkości pomp konkurencyjnych
Długie okresy międzyserwisowe
Łatwa i przyjazna w obsłudze konstrukcja
Prostota i niezawodność, długi czas bezawaryjnej pracy
Krótki czas zwrotu z inwestycji

Studia przypadków w układach odwróconej osmozy
Dowiedz się więcej o możliwych zastosowaniach naszych pomp APP i urządzeń do odzysku energii iSave w układach odwróconej osmozy.
Gama produktów
-
Pompy APPPompy APP są przeznaczone do lądowych i morskich instalacji odsalania wody SWRO i charakteryzują się najwyższymi wskaźnikami efektywności w branży. Zwarta konstrukcja, długie okresy międzyobsługowe i niezawodność pomp APP sprawiają, że stanowią one pierwszy wybór dla małych i średnich instalacji odsalania.