• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Pompy wysokociśnieniowe do zastosowań z rozpuszczalnikami chemicznymi

Pompy PAHT C Danfoss PAHT C zostały zaprojektowane do pracy z rozpuszczalnikami chemicznymi pod wysokim ciśnieniem. Pompy nadają się do różnych zastosowań wymagających niskiego lub wysokiego stężenia chemikaliów. Pompy PAHT C obsługują przepływy od 0,7 do 18,1 l/min (0,2 do 4,7 gpm) i nadciśnienia do 100 bar (1450 psig).

Aby uniknąć zanieczyszczenia olejami, pompy firmy Danfoss wykorzystują jako środek smarny jedynie tłoczony czynnik. Jednocześnie osiągi pomp są bardzo wysokie, co pozwala ograniczyć koszty zużycia energii i emisje CO2.

Pompy wysokociśnieniowe Danfoss charakteryzują się wyjątkową niezawodnością dzięki mniejszej liczbie części ruchomych i mniejszym wymaganiom konserwacyjnym. Oznacza to, że pompy wymagają serwisowania dopiero po minimum 8000 godzinach pracy. Kompaktowe wymiary, niewielka masa i trwałe materiały pozwalają na elastyczną konfigurację w prawie każdym środowisku. I wreszcie, całkowity koszt posiadania jest niższy niż w przypadku innych pomp dostępnych na rynku, ze względu na niskie koszty zużycia energii, eksploatacji i konserwacji.

Pompy firmy Danfoss mogą być dostarczane z atestem ATEX dopuszczającym do stosowania w atmosferach zagrożonych wybuchem. 

Cechy i korzyści

Bezpośrednia regulacja przepływu zapewniająca precyzyjne dozowanie

Zerowe ryzyko zanieczyszczenia olejem dzięki ultra czystej technologii wykonania pompy, bez konieczności stosowania oleju

Niskie koszty utrzymania dzięki efektywnej konstrukcji wykonanej całkowicie ze stali nierdzewnej. Można się spodziewać, że okresy międzyserwisowe będą wynosić do 8000 godzin

Niskie koszty zużycia energii dzięki efektywnej konstrukcji osiowo-tłokowej

Łatwy montaż

Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i ATEX

Gama produktów