Wyparki płytowe SONDEX® zostały zaprojektowane do niestandardowych procesów odparowywania płynów. Spawane kasety płytowe zapobiegają mieszaniu się czynników wewnątrz wymiennika. Kasety płytowe zostały zaprojektowane tak, aby zagwarantować optymalny poziom turbulencji płynów po obydwu stronach płyt i aby zapewnić równomierne rozprowadzenie czynników, co oznacza wysoką sprawność termiczną i zachowanie jakości produktów.
Nasze standardowe płytowe, kasetowe i lutowane wymienniki ciepła SONDEX® są dobrze przystosowane do typowych procesów odparowywania płynów.
Jednakże niektóre procesy są nieodpowiednie dla typowych wymienników ciepła. Dla takich trudniejszych aplikacji zaprojektowaliśmy wymienniki z płytami o specjalnej konstrukcji, umożliwiające zachowanie najwyższej jakości produktów.
Cechy i korzyści
Specjalna konstrukcja płyt z przyłączem dla pary o dużej średnicy.
Zużycie pary grzejnej w wyparkach wielostopniowych można znacznie zredukować, ponieważ opary uzyskane z produktu służą jako czynnik grzewczy w kolejnych działach.
Modułowa konstrukcja wymiennika ułatwia zwiększenie jego wydajności poprzez dodanie dodatkowych kaset lub jej zmniejszenie, zależnie od potrzeb. Krótki czas przebywania płynów w wymienniku stwarza optymalne warunki odparowania i zapewnia doskonałą jakość produktu.
Wysoka sprawność termiczna, nawet przy niewielkich różnicach temperatur pomiędzy czynnikami jest szczególnie korzystna w przypadku zastosowania mechanicznej rekompresji pary (MVR) lub termicznej rekompresji pary (TVR).

Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®
Aplikacje
- Przemysł spożywczy
- Przemysł cukrowniczy
- Produkcja biogazu
- Przemysł celulozowo-papierniczy
- Przemysł wydobywczy
- Przemysł chemiczny
Specyfikacja techniczna
- Przyłącza: do DN600
- Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1
- Materiały płyt: AISI 304/316, tytan, SMO, Hastelloy*
- Materiały uszczelek: EPDM-HT, NBR-HT*
- Wysokość płyt: do 2,4 m
- Natężenie przepływu: do 800 m3/h
- Ciśnienie robocze: do 10 bar
- Temperatura robocza: od -20°C do 180°C
*inne materiały dostępne na zamówienie
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulotka | A world of heat exchangers | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 10 paź, 2024 | 9.7 MB | |
| Ulotka | A world of heat exchangers | Bułgarski | Bułgaria | 04 paź, 2024 | 5.3 MB | |
| Ulotka | A world of heat exchangers | Angielski | Multiple | 15 wrz, 2025 | 4.7 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chiński | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.6 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Węgierski | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Niemiecki | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.2 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duński | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francuski | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Włoski | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 02 cze, 2025 | 9.6 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francuski | Multiple | 22 gru, 2023 | 9.2 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 13.0 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Włoski | Multiple | 01 sie, 2024 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Niemiecki | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.2 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 20 wrz, 2022 | 9.7 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chiński | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.6 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Węgierski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Rosyjski | Multiple | 17 maj, 2024 | 16.5 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duński | Multiple | 15 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
| Ulotka | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Angielski | Multiple | 15 wrz, 2025 | 5.6 MB | |
| Ulotka | Heat exchangers for the power industry | Angielski | Multiple | 19 lis, 2024 | 4.8 MB | |
| Ulotka | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Angielski | Multiple | 27 lis, 2024 | 7.2 MB | |
| Ulotka | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 9.4 MB | |
| Instrukcja obsługi | Uszczelkowe i kasetowe Płytowe wymienniki ciepła | Polski | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.2 MB | |
| Instrukcja obsługi | Uszczelkowe i kasetowe Płytowe wymienniki ciepła | Polski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.2 MB | |
| Ulotka | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ukraiński | Ukraina | 01 paź, 2025 | 3.8 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Standardowe płytowe wymienniki ciepłaTradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań w wielu segmentach rynku. Posiadamy największą na świecie ofertę płyt i dostosowujemy każdy wymiennik ciepła do wymagań klienta. Innowacyjne technologie i inteligentne projekty sprawiają, że nasze tradycyjne płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Sanitarne płytowe wymienniki ciepłaSanitarne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są przeznaczone do zastosowań o wysokich wymaganiach higienicznych i wykonane z materiałów zgodnych z wytycznymi FDA. Dbamy o produkt końcowy i podejmujemy niezbędne kroki w celu zapewnienia jego najwyższej jakości. Każde rozwiązanie jest zaprojektowane w oparciu o specyfikacje klienta, aby zapewnić idealne warunki dla wytwarzanego produktu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Technologia płyt Fishbone SONDEX®Technologia wzorów wytłoczenia płyt SONDEX® Fishbone jest stosowana w większości naszych płytowych wymienników ciepła. Wzór ten został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności termicznej przy jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu dozwolonego spadku ciśnienia. Płyty są dostępne z różną głębokością przetłoczenia oraz gęstością i kątem ułożenia wzoru, a wzór każdej płyty jest zoptymalizowany do określonego zastosowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SkraplaczeNasze skraplacze SONDEX® stanowią doskonały wybór do zastosowań specjalnych, z którymi nie poradzą sobie zwykłe płytowe wymienniki ciepła. Ten produkt, zaprojektowany z myślą o przepływach pary o dużej objętości, ma duży otwór wlotowy dla strumienia pary. W połączeniu z krótkim czasem przebywania czynnika w aparacie powstają optymalne warunki skraplania nawet przy niskim ciśnieniu par.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Płyty SONDEX® Free FlowTechnologia płyt SONDEX® Free Flow o specjalnym wzorze wytłoczenia jest stosowana w przypadku trudnych do obsługi czynników oraz w zastosowaniach, w których występuje duża tendencja do odkładania się osadów w wymiennikach ciepła. Płyty Free Flow pozwalają na wydłużenie czasu pracy bez konieczności wyłączania i czyszczenia wymienników ciepła, co jest szczególnie korzystne w branżach prowadzących kampanie sezonowe.