Podłogowe panele grzejne ułatwiają montaż systemu wodnego ogrzewania podłogowego z wylewką lub bez. Wykorzystywane są dwie różne opcje systemu: systemy mokre pokrywane betonem lub warstwą wykończeniową oraz systemy lekkie, które w zależności od materiału podłogi można pokrywać nim bezpośrednio. Rury wysokiej jakości pozwalają zagwarantować długą żywotność systemu.
Systemy pod wylewki
Danfoss Basic to systemy ogrzewania podłogowego przeznaczone do montażu z wylewką. Dostępne są 3 modele: BasicClip, BasicGrip i BasicRail. Montaż wszystkich systemów Basic jest szybki i łatwy i wymaga użycia tylko kilku prostych narzędzi. Wszystkie panele posiadają izolację zarówno cieplną, jak i dźwiękową. Podstawą systemów BasicClip i BasicRail są panele montowane na zakładkę. Rury mocuje się do paneli za pomocą zacisków lub szyny. Panele BasicGrip posiadają określony wzór z uchwytami na rury o średnicy 16 mm. Wystarczy wcisnąć rury w odpowiednie miejsce. System Basic obejmuje pełną gamę produktów potrzebnych do montażu kompletnego systemu ogrzewania podłogowego z wylewką.
Suche systemy
Panele grzejne Danfoss SpeedUp™ pozwalają na szybki i łatwy montaż systemów, które nie będą przykryte wylewką. Panele grzejne SpeedUp™ składają się z izolacji z płytami aluminiowymi przyklejonymi na górze w celu zapewnienia wysokiej skuteczności wymiany ciepła. Płyty te mają profile w kształcie litery omega, które mocno trzymają rury grzejne. Rozmiar paneli grzejnych można łatwo dopasować bez użycia narzędzi. System SpeedUp™ obejmuje pełną gamę produktów potrzebnych do montażu kompletnego lekkiego systemu ogrzewania podłogowego.
Rury
Danfoss FH to wielowarstwowe rury wysokiej jakości przeznaczone do ogrzewania podłogowego i dostępne w dwóch wersjach: Rura kompozytowa posiada aluminiowy rdzeń gwarantujący całkowity brak przepuszczalności tlenu i minimalizujący rozszerzalność cieplną. Rura PE-RT jest w całości wykonana z tworzywa sztucznego podobnego do PEX, ale całkowicie nadającego się do recyklingu.
Cechy i korzyści
Łatwy montaż: dzięki zastosowaniu podłogowych paneli grzejnych montaż jest tak prosty, jak to tylko możliwe. Osoba posiadająca odpowiednie narzędzia może przeprowadzić montaż samodzielnie.
Ogrzewaj podłogę, nie konstrukcję: dzięki izolacji paneli przekazywanie ciepła na konstrukcję stropu jest ograniczone, co zwiększa wydajność energetyczną systemu ogrzewania podłogowego.
Redukcja hałasu: ponadto izolacja tłumi dźwięki związane z chodzeniem po podłodze. Takie rozwiązanie jest wygodne dla użytkownika oraz sąsiadów mieszkających poniżej, w przypadku budynków wielorodzinnych.
Wszystkie produkty w jednym miejscu: asortyment produktów Danfoss obejmuje rozwiązania do systemów ogrzewania podłogowego, zarówno do montażu systemu suchego, jak i z wylewką. Ponadto w sprzedaży znajduje się szeroka gama produktów dodatkowych, akcesoriów i narzędzi.
SpeedUpTM: robi dokładnie to, na co wskazuje nazwa – przyspiesza. Z powodu wykorzystania dużych płyt aluminiowych i braku wylewki, ciepło jest bardzo szybko przekazywane w podłogę. Ze względu na brak betonu lub wylewki z systemu ogrzewania podłogowego można korzystać od razu po zakończeniu montażu, napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, bez konieczności czekania na wyschnięcie podłogi.

Montaż systemu SpeedUp z płytą Strongboard i płytkami
Dowiedz się, jak zainstalować ogrzewanie podłogowe Danfoss SpeedUp i Strongboard
Powiązane produkty
-
Regulatory pokojoweDobra regulacja temperatury jest niezbędna, aby zapewnić wysoki komfort termiczny i niskie zużycie energii przez wodne ogrzewanie podłogowe lub system chłodzący. Pozwala ona sterować temperaturą pomieszczenia lub podłogi i uniknąć przegrzania. Aby zagwarantować optymalny komfort, w każdym pomieszczeniu znajduje się osobny termostat pokojowy.
-
Rozdzielacze i siłownikiRozdzielacze ogrzewania podłogowego Danfoss wyróżniają się elastycznością w zakresie ustalania najlepiej dopasowanego rozwiązania w oparciu o wymagania. Wybieraj spośród dostępnych komponentów, aby stworzyć rozdzielacz z nastawą wstępną, rotametrami, zaworami odcinającymi i odpowietrznikami lub bez tych elementów – w zależności od danego projektu.
-
Grupy pompowo-mieszająceGrupy pompowo-mieszające Danfoss określają na tyle niską temperaturę wody, aby możliwe było bezpieczne rozprowadzanie jej w systemie ogrzewania podłogowego. Są przeznaczone do współpracy z rozdzielaczami FH i zapewniają żądaną temperaturę zasilania ogrzewania podłogowego poprzez mieszanie ciepłej wody doprowadzanej ze źródła ciepła z zimniejszą wodą zwracaną z systemu ogrzewania.