Najbardziej niezawodny filtr odwadniacz na rynku
Filtr odwadniacz DML — przeznaczony do instalacji klimatyzacyjnych wymagających dużej wydajności odprowadzania wilgoci dla czynników chłodniczych HFC i olejów mineralnych/benzenowych. Filtry odwadniacze są hermetyczne i certyfikowane do 46 barów. Filtry odwadniacze są dostarczane z przyłączami śrubunkowymi lub lutowanymi (miedziowane przyłącza stalowe).
Filtry odwadniacze DCL są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej wydajności usuwania wilgoci, jak również zdolności adsorpcji kwasów. Filtry odwadniacze DCL charakteryzują się takim samym szerokim zakresem zastosowań i korzyści jak seria DML.
Filtry odwadniacze DML i DCL są dostępne w wersji z przyłączami lutowanymi (stalowe złącza platerowane Cu) i śrubunkowymi.
Cechy i korzyści
Filtry odwadniacze DML
Wkład w 100% z sitem molekularnym
Wysoka wydajność odwadniania minimalizująca ryzyko tworzenia się kwasu (hydrolizy)
Zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi HFC i HCFC
Produkt nie powoduje zubażania dodatków do olejów
Filtry odwadniacze DCL
Wkład w 80% z sitem molekularnym i w 20% z aktywowanym tlenkiem glinu
Idealne połączenie materiałów wypełnienia dla układów, które pracują przy wysokiej temperaturze skraplania i wymagają wysokiej wydajności odwadniania
Zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi HFC i HCFC

Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Chroń swój system HVAC/R za pomocą najbardziej niezawodnego, dostępnego na rynku filtra odwadniacza | Polski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Francuski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Indonezyjski | Multiple | 06 lip, 2016 | 2.5 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Portugalski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Szwedzki | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Chiński (CN) | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.8 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Rosyjski | Multiple | 28 cze, 2019 | 11.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Ukraiński | Ukraina | 27 kwi, 2020 | 11.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Włoski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Duński | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Niemiecki | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.8 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Angielski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Hiszpański kastylijski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB |
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Powiązane produkty
Szkolenia
Dowiedz się więcej o filtrach odwadniaczach DML i DCL
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawdzić, czy kupowany produkt zapewnia autentyczną jakość Danfoss.