Wkład filtracyjny
Filtry odwadniacze DCR chronią system klimatyzacji przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi — dostarczane z wymiennymi rdzeniami do przewodów cieczowych i ssących z czynnikami fluorowcopochodnymi.
Dostępne są różne rodzaje rdzeni:
- 48-DC dla urządzeń klimatyzacyjnych z czynnikami HCFC i CFC
- 48-DM dla urządzeń klimatyzacyjnych z czynnikami HFC
- 48 DA do odkwaszania po spaleniu uzwojeń silnika
- Filtr 48-F do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych
Ponadto gama filtrów odwadniaczy DCR spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie wysokiego ciśnienia roboczego przy pracy z R410A i CO2.
Seria filtrów odwadniaczy DCR, dzięki wysokiej adsorpcji wilgoci, skutecznej filtracji zanieczyszczeń i adsorpcji kwasów tam, gdzie jest to konieczne, zapewnia długą żywotność.
Cechy i korzyści
Wkład filtracyjny
Brak wymagań w zakresie pozycji montażu
Wysoka odporność na drgania
Aprobaty UL i CSA
W zestawie z matą filtracyjną o wysokiej retencji zatrzymującą 90% cząstek o rozmiarach powyżej 25 mikronów
Ochrona antykorozyjna w postaci poliestrowej powłoki proszkowej o grubości 100 mikronów

Centra rozwoju aplikacji
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju aplikacji oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Chroń swój system HVAC/R za pomocą najbardziej niezawodnego, dostępnego na rynku filtra odwadniacza | Polski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Francuski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Duński | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Niemiecki | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.8 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Angielski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Hiszpański kastylijski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Włoski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Portugalski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Szwedzki | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Chiński (CN) | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.8 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Rosyjski | Multiple | 28 cze, 2019 | 11.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Ukraiński | Ukraina | 27 kwi, 2020 | 11.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Indonezyjski | Multiple | 06 lip, 2016 | 2.5 MB |
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Szkolenia
Dowiedz się więcej o filtrach odwadniaczach DML i DCL
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawdzić, czy kupowany produkt zapewnia autentyczną jakość Danfoss.