• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Regulacja pogodowa

Pogoda ma największy wpływ na pobór ciepła przez budynki. W okresach niskich temperatur budynki wymagają więcej ciepła i na odwrót, gdy pogoda robi się cieplejsza.

Pogoda zmienia się nieustannie, a z nią obciążenie cieplne potrzebne do ogrzania domu. Kompensacja wpływu pogody jest zatem racjonalnym sposobem zwiększenia oszczędności energii. Nasze regulatory elektroniczne z regulacją pogodową pomagają osiągnąć takie oszczędności energii dzięki inteligentnemu sterowaniu ogrzewaniem.

Regulacja pogodowa w układach ciepłowniczych

Zaopatrzenie budynków w ciepło jest optymalne wtedy, gdy zaspokaja zapotrzebowanie i nie przekracza go. Inteligentny regulator elektroniczny z regulacją pogodową zainstalowany w układzie ogrzewania może aktywnie dostosowywać dostawę energii cielnej, utrzymując ją dokładnie na wymaganym poziomie przez wykrywanie zmian warunków pogodowych na zewnątrz. Natomiast układ ogrzewania bez regulacji pogodowej reaguje tylko na bieżącą temperaturę wnętrza, a tym samym reaguje z opóźnieniem na zmiany temperatury na zewnątrz. Wpływa to negatywnie na komfort użytkownika i efektywność energetyczną.

Jak to działa?

Regulator pogodowy odbiera sygnał z czujnika temperatury zewnętrznej umieszczonego po zacienionej stronie budynku. Czujnik ten rejestruje temperaturę rzeczywistą; pod wpływem jego sygnałów regulator elektroniczny koryguje ilość dostarczanej energii cieplnej (tj. temperaturę zasilania), w celu dostosowania pracującego układu do nowych warunków. Regulator dostosowuje również dostawę ciepła do grzejników, zapewniając stałą temperaturę pomieszczeń. Dlatego użytkownik nawet nie zauważy, że pogoda na zewnątrz zmienia się, bowiem odczuwać będzie zawsze tą samą temperaturę i poziom komfortu.

10–40% oszczędność energii dzięki elektronicznej regulacji pogodowej

W raporcie COWI — czołowej grupy konsultingowej świadczącej usługi w obszarze ochrony środowiska — oszczędność energii wynikająca z zastosowania elektronicznych regulatorów regulacją pogodową w domach jednorodzinnych jest szacowana na poziomie 10%, a w niektórych przypadkach może wynieść nawet 40%. Zgodnie z raportem zwrot z inwestycji w elektroniczny regulator z regulacją pogodową jest szczególnie szybki w przypadku domów jednorodzinnych o dużym zużyciu ciepła.

Ponadto, przepisy prawne dotyczące budynków wielorodzinnych i komercyjnych przewidują regulację pogodową. W coraz większej liczbie krajów zapis ten obejmuje również domy jednorodzinne.

Układ ogrzewania z elektroniczną regulacją pogodową może być wyposażony w dodatkowe funkcje regulacji, takie jak:

  • ograniczenie przepływu i mocy,
  • ograniczenie temperatury powrotu w obiegu pierwotnym (po stronie sieciowej) i/lub w obiegu wtórnym (po stronie instalacji wewnętrznej),
  • możliwość zastosowania funkcji bezpieczeństwa,
  • funkcja okresowego obniżania temperatury układu,
  • możliwość przesyłania danych do np. systemu SCADA lub za pośrednictwem portalu internetowego,
  • rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii.

Układy z regulacją pogodową są używane głównie do układów z ogrzewaniem grzejnikami lub do układów z ogrzewaniem podłogowym. 

Cechy i korzyści

Łatwy dostęp do nawigacji w intuicyjnej strukturze menu za pomocą pokrętła z przyciskiem regulatora ECL.

Ulepszone połączenia kablowe i więcej miejsca na okablowanie zapewniają szybką i bezproblemową instalację regulatora ECL Comfort w systemie.

11–15% oszczędności w zakresie zużycia energii w budynku oraz zmniejszenie emisji CO2.

Narzędzia i aplikacje

Narzędzia programowe

FAQ

Filmy