Elastyczne rozwiązania w zakresie programowania i modułowa budowa
Gama uniwersalnych sterowników programowalnych MCX firmy Danfoss zapewnia funkcjonalność i niezawodność, których potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych (HVAC/R).
Dzięki serii MCX firma Danfoss poszerza koncepcję programowalności i zastosowania jej w jak największej liczbie środowisk.
Znajdź rozwiązanie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom i poznaj elastyczność modułowej konstrukcji serii MCX oraz jej najnowszego oprogramowania i opcji połączeń. Dzięki serii MCX sterowanie elementami systemu HVAC/R nigdy nie było łatwiejsze.
Cechy i korzyści
Modułowa architektura sprzętowa — od samodzielnego sterownika MCX do bardziej złożonego systemu
Oprogramowanie pomagające w projektowaniu i konfiguracji: w pełni programowalny asortyment produktów z obsługą w standardowym języku C++ oraz z graficznym narzędziem programistycznym
Standardowo wbudowany interfejs CANbus jako magistrala polowa do wymiany informacji pomiędzy sterownikami i akcesoriami
Produkt dostępny z wbudowaną komunikacją sieciową RS485 Modbus: Integracja z systemem bezpośredniego zarządzania budynkiem poprzez Modbus
Bramy do innych protokołów komunikacji, takich jak Bacnet, LonWorks, Web itp.
Narzędzia online dla MCX
Oprogramowanie dla naszych zarejestrowanych klientów.