Zintegruj sterowanie wyposażeniem supermarketu
Danfoss posiada kompleksową ofertę sterowników, siłowników i czujników dla układów sterowania różnymi instalacjami w supermarkecie, takimi jak układy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenie.
Sterowanie wieloma różnymi elementami może być zintegrowane w jednostce nadrzędnej systemu Danfoss, co ułatwia monitorowanie i obsługę.
Poszczególne elementy mogą być konfigurowane dla wielu funkcji, na przykład w handlu detalicznym artykułami spożywczymi:
- Sterownik AK-XM z podstawową obsługą wejść/wyjść systemów oświetlenia, kotłów, ekspresów do kawy
- Sterowanie ogrzewaniem podłogowym z wykorzystaniem regulatora AK-LM 340 PI
- Sterownik AK-PC 781 umożliwia odzysk ciepła z instalacji chłodniczych na CO2 w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania
- Sterowanie centralą wentylacyjną za pomocą programowalnego sterownika MCX
Cechy i korzyści
Najnowocześniejsze elementy do różnorodnych zastosowań w handlu detalicznym artykułami spożywczymi
Wysoka jakość zapewniająca niezawodną pracę i długą żywotność
Możliwości zaoszczędzenia energii dzięki efektywnej, zintegrowanej regulacji
Pełna regulacja i monitoring sklepu za pośrednictwem jednego interfejsu internetowego lub aplikacji
Wszystkie elementy od jednego dostawcy pozwalające stworzyć kompletne i bezpieczne rozwiązanie

Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Kształtujemy technikę jutra. Razem. Dziś.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Moduł rozszerzający AK-XM 200Moduły AK 2-XM przyłącza się do sterowników w przypadkach wymagających większej liczby podłączeń.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Moduł rozszerzający AK-XM 100Moduły AK 1-XM przyłącza się do sterowników w przypadkach wymagających większej liczby podłączeń.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Moduły komunikacji AK-CM dla AKModuły komunikacji zwiększające liczbę wejść i wyjść. Opcjonalna fotokomórka zewnętrzna z czujnikiem temperatury zazwyczaj używana do pomiaru temperatury zewnętrznej i poziomu oświetlenia oraz wewnętrzny czujnik wilgotności względnej z czujnikiem temperatury otoczenia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
AK-LM 350AK-LM 350 jest kompletnym urządzeniem monitorującym z opcją regulacji za pomocą przekaźników. Urządzenie monitorujące służy do zbierania informacji o temperaturze, ciśnieniu, funkcjach itp. w urządzeniach i komorach chłodniczych w obiektach handlowych i przemysłowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
AK-SM 850 system menadżerDanfoss AK-System Manager (AK-SM) jest nowoczesnym rozwiązaniem przeznaczonym dla sklepów spożywczych. Najnowsze technologie zastosowane w AK-SM zapewniają maksymalne korzyści dla użytkownika końcowego w zakresie oszczędności energii, opcji sterowania i dogodnego dostępu dla użytkownika.