ERC 11x
ERC 11x jest uniwersalnym sterownikiem chłodniczym z funkcją zarządzania temperaturą i odszranianiem. ERC poprawia efektywność energetyczną, pozwala zmniejszyć całkowite koszty utrzymania oraz ułatwia spełnienie wymagań stawianych współczesnym zaawansowanym urządzeniom chłodniczym w obiektach handlowych.
ERC11x doskonale nadaje się do urządzeń gastronomicznych o dużej pojemności, takich jak chłodziarki do napojów, komercyjne chłodziarki i zamrażarki oraz chłodziarki do piwa.
ERC11x z funkcją Danfoss ECO™ zawiera nowe funkcje oszczędzania energii, takie jak „wczesne budzenie”, „adaptacyjne odszranianie” i „automatyczne sterowanie wentylatorem”. Nowa wersja ERC pozwala na automatyzację pracy urządzenia chłodniczego dzięki szerokiej gamie czujników, takich jak czujniki ruchu, częstotliwości otwierania drzwi i oświetlenia otoczenia, co przekłada się na dodatkowe oszczędności energii.
ERC 21x
ERC 21x jest elektronicznym sterownikiem chłodniczym ogólnego przeznaczenia, który zapewnia proste, ale niezawodne zarządzanie temperaturą i odszranianiem w prawie wszystkich komercyjnych zastosowaniach chłodniczych, szczególnie w komorach chłodniczych lub urządzeniach gastronomicznych o małej objętości.
Instalacja nigdy nie była taka prosta. Seria ERC jest dostarczana z fabrycznie zainstalowanymi programami do typowych zastosowań i jest zgodna z szeroką gamą typów czujników. Wszystko, co należy zrobić podczas uruchamiania, to wprowadzić typ czujnika i typ zastosowania.
Dzięki ERC 21x osiągniesz wysoką efektywność energetyczną oraz wyjątkowe bezpieczeństwo i niezawodność. Moduł jest wyposażony w funkcję odszraniania na żądanie i wbudowany inteligentny system zarządzania wentylatorem parownika. W celu skutecznej ochrony sprężarki sterowniki wyposażono w technologię przełączania w punkcie zerowym i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

Przestawiamy nową generację ERC
Sterowniki chłodnicze ERC nadają się świetnie do chłodziarek do napojów, chłodziarek i zamrażarek ze stali nierdzewnej, chłodziarek do piwa, małych urządzeń dla supermarketów i wielu innych.
Cechy i korzyści
ERC11x: kompletne, zintegrowane, inteligentne sterowanie gotowe do łączności GPRS; zapewnia znaczne oszczędności energii, większą niezawodność i satysfakcję użytkownika przy niskich kosztach zarządzania
ERC21x: bezpieczne i niezawodne działanie, łatwa obsługa — prosta instalacja, uniwersalne i wstępnie zainstalowane aplikacje, długi okres eksploatacji, atrakcyjny wygląd, łatwość czyszczenia, konkurencyjna cena, obsługa wielu czujników zapewniająca wyższą dokładność; Monitorowanie temperatury HACCP zgodnie z normą PN-EN 13485 Klasa I

Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Kształtujemy technikę jutra. Razem. Dziś.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ERC 111ERC 111: Sterownik chłodziarek do napojów. Regulacja temperatury w urządzeniach chłodniczych. Montaż panelowy. Najnowszy procesor, duża ilość pamięci i nowoczesne części elektroniczne umożliwiają użycie specjalnego, uniwersalnego oprogramowania. Trzy oddzielne, zabezpieczone hasłami poziomy dostępu umożliwiają nastawy ponad 300 różnych parametrów w celu dostosowania urządzenia do indywidualnych wymagań.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ERC 214ERC 214 to inteligentny, uniwersalny sterownik chłodniczy z funkcją zarządzania temperaturą i odszranianiem, dostępny z 4 przekaźnikami. Sterownik spełnia wymagania nowoczesnych komercyjnych urządzeń chłodniczych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ERC 213ERC 213 to inteligentny, uniwersalny sterownik chłodniczy z funkcją zarządzania temperaturą i odszranianiem, dostępny z 3 przekaźnikami. Sterownik spełnia wymagania nowoczesnych komercyjnych urządzeń chłodniczych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ERC 211ERC 211 to inteligentny, uniwersalny sterownik chłodniczy z funkcją zarządzania temperaturą i odszranianiem, dostępny z 1 przekaźnikiem. Sterownik spełnia wymagania nowoczesnych komercyjnych urządzeń chłodniczych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ERC 112ERC 112: Sterownik chłodziarek do napojów. Regulacja temperatury w urządzeniach chłodniczych. Montaż panelowy. Najnowszy procesor, duża ilość pamięci i nowoczesne części elektroniczne umożliwiają użycie specjalnego, uniwersalnego oprogramowania. Trzy oddzielne, zabezpieczone hasłami poziomy dostępu umożliwiają nastawy ponad 300 różnych parametrów w celu dostosowania urządzenia do indywidualnych wymagań.
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulotka | ERC-ETC | Angielski | Multiple | 20 paź, 2014 | 277.0 KB | |
| Ulotka | ERC112 innovative refrigeration controllers | Angielski | Multiple | 20 paź, 2014 | 292.8 KB | |
| Ulotka | ERC112 innovative refrigeration controllers | Rosyjski | Multiple | 20 paź, 2014 | 304.5 KB | |
| Karta katalogowa | Temperature sensor, type ETN | Angielski | Multiple | 08 paź, 2025 | 1.5 MB |