Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym posiadają wiele funkcji scalonych w jednym produkcie — zawór regulacyjny z siłownikiem, ogranicznik przepływu i regulator różnicy ciśnień o stałej nastawie.
Połączenie trzech funkcji w jednym korpusie zaworu pozwala na zaoszczędzenie znacznej ilości miejsca instalacji.
Stosowane są w celu osiągnięcia dobrej regulacji, niezależnej od wahań ciśnienia w układzie, oraz oferują ograniczenie maksymalnego przepływu w układzie. Zawór regulacyjny jest niezależny od ciśnienia i posiada 100% autorytet.
W węzłach cieplnych wielofunkcyjnych/wieloobiegowych użycie regulatora przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym umożliwia doskonałą regulację każdego obiegu z osobna.
Regulator zaleca się umieszczać na powrocie, ale może być również instalowany na zasilaniu.
Eliminuje wahania ciśnienia i zapewnia optymalne warunki pracy oraz lepszą jakość regulacji temperatury.
Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.
Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.
Zrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.
Odtwórz film
Danfoss Heat Selector to najlepsze w swojej klasie narzędzie online dla ekspertów w dziedzinie ogrzewania, które pomaga w doborze optymalnych rozwiązań.
Otwórz narzędzie Heat Selector
Dzielimy się doświadczeniem i wiedzą na temat aplikacji oraz przedstawiamy zalecenia dotyczące optymalnego działania aplikacji ciepłowniczych i zastosowań kluczowych komponentów regulacji.
Otwórz przewodnik po aplikacjach ciepłowniczych
Tak, można. Należy całkowicie otworzyć zawór regulacyjny i ustawić maksymalny przepływ poprzez regulację różnicy ciśnień. Można również obliczyć odpowiednią różnicę ciśnień, ale trzeba znać dokładny wydatek zaworu regulacyjnego.
Produkujemy zawory o standardowej długości. Ich wymiary można znaleźć w karcie danych lub na rysunkach 2D i 3D modeli CAD do pobrania z naszych prezentacji produktów. Klikając poniższe łącze, można przejść do naszego katalogu produktów, gdzie znajdują się odnośniki do dokumentacji i rysunków.