Dzięki elastycznej i modułowej konstrukcji istnieje możliwość łączenia kilku funkcji regulacyjnych w jednym regulatorze w celu spełnienia najwyższych wymagań w szerokim zakresie zastosowań.
W niektórych zastosowaniach może zachodzić konieczność regulacji temperatury przepływu i ograniczenia maksymalnego natężenia przepływu oraz temperatury powrotu po stronie pierwotnej za pomocą jednego wielofunkcyjnego regulatora.
Typowym przykładem takiego urządzenia jest AVQMT, które działa podobnie jak AVQM, ale dodatkowo jest wyposażone w termostat bezpośredniego działania (typu AVT/STM).
Zawór niezależny od zmian ciśnienia reguluje temperaturę po stronie wtórnej, a termostat bezpośredniego działania ogranicza temperaturę powrotu. W układach ciepłej wody użytkowej termostat może być używany jako termostat bezpieczeństwa, który chroni użytkowników przed poparzeniem.
Cechy i korzyści
Eliminuje wahania ciśnienia i zapewnia optymalne warunki pracy oraz lepszą jakość regulacji temperatury.
Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.
Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu w sieciach ciepłowniczych lub instalacjach chłodzenia (o zmiennym przepływie)
Zrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.