Podgrzewacze wody z zasobnikiem to odpowiednie rozwiązanie do szpitali, hal sportowych, hoteli, bloków wielorodzinnych i podobnych dużych budynków. Asortyment produktów obejmuje systemy magazynowania i ładowania, które łączą w sobie wysoką wydajność, komfort, higienę i oszczędne gospodarowanie zasobami. Układy te można łączyć z drugim zasobnikiem CWU lub wieloma zasobnikami do magazynowania ciepłej wody użytkowej w celu optymalnego dopasowania do warunków panujących na miejscu i są dostępne z orurowaniem gotowym do montażu.
Podgrzewacz wody z zasobnikiem wypuszcza ciepłą wodę z górnej części zasobnika po otwarciu kranu ciepłej wody. W celu uzupełnienia ciepłej wody zimna woda jest doprowadzana do dolnej części zasobnika. W ten sposób zasobnik jest zawsze pełny.
Niskie temperatury powrotu w całej sekwencji napełniania zasobnika i mniejszy wymagany przypływ objętościowy.
Układ doskonale nadaje się do stosowania w podłączeniach z sieci ciepłowniczych, jak również w połączeniu z kotłami kondensacyjnymi.
Specjalny układ z dodatkową funkcją przeciwdziałającą bakteriom Legionella do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Elektroniczna regulacja zapewnia doskonałą oszczędność eksploatacyjną.