• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Wsparcie Danfoss Eco

  • Przegląd
  • FAQ
  • Filmy
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie

Danfoss Eco™ - inteligentny termostat grzejnikowy z Bluetooth

Danfoss Eco™ jest idealnym rozwiązaniem do mniejszych domów i mieszkań lub w przypadku wymiany pojedynczych termostatów grzejnikowych.

Danfoss Eco™ dzięki technologii Bluetooth łączy się aplikacją, którą można sterować termostatem z odległości 10 metrów.

Termostat Eco został wprowadzony w 2010 roku i był sprzedawany pod nazwą living eco. Od 2017 roku termostat elektroniczny nosi nazwę Danfoss Eco™.

Poznaj swój termostat Danfoss Eco™

FAQ

Danfoss Eco™ to samodzielny termostat, w którym wszystkie funkcje sterowania i programowania dotyczą jednego urządzenia, albo poprzez przekręcenie samego termostatu, albo poprzez Bluetooth oraz aplikację Danfoss Eco z odległości maksymalnie 10 m.

Danfoss Ally™ komunikuje się bezprzewodowo z termostatami Ally oraz jest kompatybilny z innymi produktami Danfoss, takimi jak wodne ogrzewanie podłogowe. Ally™ jest systemem działającym w chmurze dzieki czemu masz kontrolę nad ogrzewaniem z każdego miejsca, niezależnie gdzie jesteś. Więcej o systemie Ally™ znajduje się na stronie www.ally.danfoss.pl 

Oba inteligentne termostaty/systemy posiadają wbudowane programy oszczędzania energii, dzięki czemu można je dostosować do potrzeb i zwyczajów Twojej rodziny.

No, electronic thermostats must be installed on one-way valves.
It is possible to switch from return flow to one-way flow on radiators without it becoming a huge operation. You can discuss your options with your local installer. With underfloor heating, unfortunately, it is not quite so easy.
Return valves were used in many district heating installations in the 1960s in particular, so it is an older technology. The advantages of changing to one-way valves are – besides having the opportunity to use electronic thermostats – that the heat can be more precisely regulated, which in turn leads to increased comfort and considerably improved energy efficiency.
We also recommend replacing older valves with valves with pre-setting in order to ensure the best possible cooling and thus energy savings in the radiator.

Yes – unless the valve is a double check valve, which has both one-way and return flow in the same valve. In this case you can not use electronic thermostats.

Demontaż starego termostatu
Przed zamontowaniem Danfoss Eco™ należy zdemontować stare termostaty. W zależności od aktualnego termostatu należy użyć śrubokręta lub klucza imbusowego, aby poluzować śrubę z boku termostatu. Następnie można odkręcić cały termostat przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Montaż nowego termostatu i adaptera
Najpierw trzeba znaleźć odpowiedni adapter. Danfoss dostarcza różne adaptery dla różnych typów zaworów. Użyj wzornika adaptera i dopasuj różne wycięcia do zaworów, aby znaleźć kształt do pasującego adaptera.

Uwaga! Elektroniczne termostaty są montowane tylko w układach jednokierunkowych.

Adaptery te pasują do ponad 90% wszystkich typów zaworów, zarówno firmy Danfoss, jak i innych producentów. Jeśli żaden adapter nie pasuje do twojego zaworu, zawór jest za stary i zalecamy jego wymianę na nowy.

Następnie należy umieścić adapter na zaworze. Włóż baterie do termostatu Eco i zamontuj termostat na adapterze.

Teraz jesteś gotowy do instalacji aplikacji Danfoss Eco. Postępuj zgodnie z instrukcjami na telefonie.

W tym filmie przedstawiamy jak zdemontować adapter na termostatach elektronicznych.

Jeśli zimne powietrze dotrze do jednego z twoich termostatów Eco, zawór grzejnikowy natychmiast się otworzy i rozpocznie ogrzewanie pomieszczenia. Jeśli termostat nie wykryje spadku temperatury w pomieszczeniu, grzejnik nie rozpocznie ogrzewania. 

Na grzejnikach, które obecnie nie grzeją, należy nieco wyregulować temperaturę. Być może "gorący grzejnik" powinien być ustawiony na 20 stopni, a "zimny" na 21 stopni, aby doprowadzić pomieszczenie do pożądanej temperatury.
Próbuj i sprawdzaj temperaturę grzejników do momentu aż osiągną one ten sam poziom grzania.

 

Funkcja Otwartego okna jest aktywowana, gdy termostat wykryje nagły spadek temperatury przynajmniej o 0,5 stopnia w ciągu 3 minut. W innym przypadku funkcja Otwartego okna nie zostanie aktywowana.

Termostat Danfoss Eco™ z Bluetooth można ustawić w taki sposób, aby sam wyłączał się na pewien czas: Szybko obróć termostat w lewo, aby na wyświetlaczu pojawiła się wartość 6 stopni (lub inna temperatura ustawiona dla ochrony przeciwzamrożeniowej).

Aby ponownie włączyć termostat, możesz to łatwo zrobić albo przez aplikację, albo przekręcając termostat o jeden krok w prawo.

Oszczędność energii wynika z obniżenia temperatury pomieszczenia. Przyjmuje się, że każdy stopień, o który obniżona zostaje temperatura, przekłada się na zmniejszenie zużycia energii o ok. 5%. Zalecamy, aby na noc i w czasie nieobecności obniżyć temperaturę o 3–4°C, np. z 21°C do 17°C. Ponadto wybierając się na urlop, włączaj tryb wakacyjny.

Jeśli wymienisz 15-letnie termostaty na termostaty Danfoss Eco™, możesz zaoszczędzić do 23% energii.

Im starsze termostaty posiadasz obecnie, tym większą oszczędność energii zauważysz.

W celu zapewnienia szybkiego osiągnięcia żądanej temperatury termostatu elektronicznego, zaleca się stosowanie różnicy pomiędzy temperaturą dla nieobecności (nocną) a temperaturą dla obecności w domu nie więcej niż 4°C.

Danfoss Eco™ stosuje tzw. funkcję 'adaptacyjną'. Oznacza to, że w ciągu pierwszego tygodnia od montażu uczy się, dzięki czemu może rozpocząć ogrzewanie w odpowiednim czasie, aby osiągnąć żądaną temperaturę we właściwym czasie.

W pierwszym tygodniu  możesz doświadczać lekkich wahań temperatury. Jest to zupełnie normalne.

Danfoss Eco™ automatycznie aktualizuje oprogramowania (firmware) do najnowszej wersji zaraz po podłączeniu aplikacji do termostatu.

 

Nie ma ograniczeń co do tego, ile termostatów Danfoss Eco™ można sterować z jednego smartfona.

I nie ma ograniczeń co do tego, ile smartfonów może sterować jednym termostatem.

Aplikację Danfoss Eco™ można pobierać na urządzenia iPhone oraz Android. Niestety nie ma wersji tej aplikacji dla telefonów z systemem Windows.

Nie, nie można ustawić termostatu poniżej 6 stopni, która jest minimalną temperaturą dla trybu ochrony przeciwzamrożeniowej.

Tryb ochrony przeciwzamrożeniowej jest ustawiony w aplikacji Danfoss Eco App: Wybierz Menu – Wybierz Ustawienia – Wybierz Ograniczenia – Ustaw temperaturę min. (minimalnie można ustawić 6 stopni).

Możesz zrobić trzy rzeczy, gdy temperatura wzrasta latem i chcesz wyłączyć ogrzewanie:

1. Cały dom możesz ustawić na nieokreśloną przerwę. Spowoduje to ustawienie termostatów na temperaturę dla trybu ochrony przeciwzamrożeniowej wynoszącą 6 stopni. Jeśli pewnego wieczoru będzie zimno, możesz szybko zakończyć przerwę i włączyć ogrzewanie

2. Możesz ustawić okres wakacyjny, dzięki czemu grzanie będzie zredukowane do określonej obniżonej temperatury.

3. Możesz ustawić niższą temperaturę komfortu, dzięki czemu ogrzewanie będzie się aktywowało, gdy temperatura będzie niższa od określonej. 

1. Sprawdź, czy masz zamontowany odpowiedni adapter

2. Sprawdzić, czy adapter zaworu jest prawidłowo przykręcony zarówno do zaworu, jak i do aktualnego termostatu elektronicznego. W razie potrzeby dokręć mocniej.

E9 oznacza, że zawór nie może się zamknąć. Nie jest to więc błąd w samym termostacie, ale raczej komunikat dotyczący instalacji.

Źródłem tego błędu może być nieprawidłowa instalacja, niewłaściwy adapter lub zakamienienie zaworu. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc do instalatora.

Filmy

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Instrukcja montażu Danfoss Eco™ Elektroniczny termostat grzejnikowy Polski Multiple 31 sty, 2022 4.5 MB .pdf
Karta katalogowa Programowalny termostat grzejnikowy Danfoss Eco™ z aplikacją na smartfon 014G1001 014G1115 Polski Polska 25 paź, 2022 4.0 MB .pdf

Oprogramowanie

Software

Danfoss Eco™ z Bluetooth automatycznie aktualizuje się do najnowszej wersji oprogramowania. Odbywa się to przez Bluetooth. Aplikacja powiadamia użytkownika, gdy dostępne jest nowe oprogramowanie. Instalacja oprogramowania trwa około 1 minuty.

Przegląd wersji oprogramowania