Danfoss Ally™ Pro umożliwia podłączenie i sterowanie gamą produktów Danfoss w celu zwiększenia komfortu w budynkach. Platforma Ally™ Pro jest intuicyjna i można nią sterować z dowolnego miejsca. Łatwo integruje się również z tradycyjnymi systemami zarządzania budynkiem za pośrednictwem otwartego interfejsu API. Danfoss Ally™ Pro idealnie nadaje się do budynków komercyjnych, budynków użyteczności publicznej oraz hoteli i kurortów — zapewniając precyzyjną kontrolę ogrzewania z jednego centralnego miejsca.
Zarządzaj swoim budynkiem w sposób bardziej inteligentny
Link do platformy
Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ to termostat grzejnikowy do użytku domowego.
Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ jest zasilany bateryjnie, kompaktowy i łatwy w obsłudze za pomocą ręcznego pokrętła i jednego przycisku.
Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ to produkt z certyfikatem Zigbee 3.0, kompatybilny z Danfoss Ally Gateway™ oraz z systemami innych firm korzystającymi z protokołu Zigbee.
Danfoss Ally™ to programowalny, bezprzewodowy system sterowania, który łączy wszystkie urządzenia Danfoss Ally™ z Internetem i inteligentnie steruje ogrzewaniem za pośrednictwem aplikacji Danfoss Ally™.
W zestawie znajduje się zasilacz i kabel LAN do połączenia z Internetem.
Danfoss Ally™ kontroluje dzienny harmonogram ogrzewania każdego pomieszczenia, umożliwiając szybkie i łatwe wprowadzanie zmian
Zaawansowane termostaty pokojowe do wodnego ogrzewania podłogowego.
Łącząc system Icon™ z inteligentnym rozwiązaniem Ally™ zyskujesz dodatkowe funkcje Ally™. Ally™ wraz z Icon™ zapewniają pełną funkcjonalność Danfoss Icon™, w tym sterowania za pomocą aplikacji i automatyczne równoważenie.
Danfoss Icon™ umożliwia wykorzystanie dodatkowych funkcji i aplikacji, m.in. sterowanie temperaturą zasilania w zależności od zapotrzebowania lub różne zastosowania chłodzenia podłogowego.
Obsługuje zarówno termostaty przewodowe, jak i bezprzewodowe.
Za pomocą aplikacji Danfoss Ally™ możesz sterować, planować i monitorować ogrzewanie domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Aplikacja przeprowadzi Cię przez szybką konfigurację i zapewni pełną kontrolę.
Aplikacja Danfoss Ally™ jest kompatybilna z systemami iOS i Android.
Pobierz aplikację za darmo z Google Play lub App Store
Wejdź na stronę https://allypro.northeurope.cloudapp.azure.com/ i postępuj zgodnie z instrukcjami. W zależności od ustawień Twojego konta pocztowego może minąć trochę czasu, zanim wiadomość e-mail z potwierdzeniem dotrze do Ciebie po tym, jak poprosisz o zalogowanie się.
Wejdź na stronę Ally Pro | Login (azure.com)i zaloguj się za pomocą swojego konta Ally™ Pro i hasła.
Otwórz platformę Ally™ Pro, kliknij dodaną wcześniej lokalizację, kliknij „Dom”, a następnie kliknij ikonę „Importuj urządzenia z domu”.
* Pamiętaj, że przed zaimportowaniem urządzeń Ally™ upewnij się, że cały system jest w pełni skonfigurowany i ma logiczne i odpowiednie nazwy urządzeń i pomieszczeń.
Nie, to nie jest możliwe.
Tak. Poruszaj się po ustawieniach profilu i zmień język.
* Pamiętaj, że część językowa jest wciąż w budowie i zostanie ulepszona tak szybko, jak to możliwe.
Instalatorzy mogą zostać usunięci przez Facility Managera. Kliknij ikonę ołówka w oknie użytkownika i usuń odpowiednie konto.
Otwórz platformę Ally™ Pro, kliknij dodaną wcześniej lokalizację, kliknij „Dom”, a następnie kliknij ikonę „Prześlij mapę domu”.
Otwórz platformę Ally™ Pro, kliknij lokalizację, która została dodana wcześniej, kliknij „Dom”, a następnie kliknij ikonę lokalizacji „Dodaj strefę”, przeciągnij i upuść znacznik w odpowiednim miejscu na mapie.
Gdy tylko wszystkie urządzenia zostaną zaimportowane do platformy Ally™ Pro, kliknij lokalizację, kliknij „Dom”, kliknij znacznik strefy i wejdź na stronę planu powierzchni budynku, a następnie kliknij ikonę „Umieść urządzenie w tej strefie”, wybierz urządzenia z listy przeciągnij i upuść urządzenia w odpowiednie miejsce na mapie.
Otwórz platformę Ally™ Pro, kliknij swoją lokalizację, kliknij „Dom”, a następnie kliknij odpowiedni znacznik strefy, w której znajduje się określone urządzenie, znajdź termostat grzejnikowy na mapie strefy budynku i kliknij ikonę termostatu, aby wejść do ustawień termostatu z przyciskami regulacji temperatury w górę i w dół.
Po zmianie temperatury użytkownik otrzyma powiadomienie, że urządzenie przeszło w „Tryb ręczny”.
* Należy pamiętać, że funkcja harmonogramu nie jest obecnie obsługiwana przez Ally™ Pro. Pracujemy nad jak najszybszym udostępnieniem tej funkcji.
Funkcja ta pozwala na wybranie trybu urlopowego na określony czas, dla grupy pomieszczeń, gdy ogrzewanie nie jest potrzebne lub gdy temperatura powinna zostać obniżona.
Tryb harmonogramu można skonfigurować w aplikacji Ally™, ale jak dotąd nie na platformie Ally™ Pro.
Ta funkcja jest w budowie i wkrótce zostanie udostępniona.
Otwórz platformę Ally™ Pro, kliknij swoją lokalizację, kliknij „Dom” i znajdź alarmy w prawej części ekranu. Tutaj wyjaśniona jest przyczyna alarmu i pokazany jest czas wystąpienia.
Obecnie platforma Ally™ Pro obsługuje:
Nazywanie/zmiana nazw urządzeń jest obecnie możliwa tylko w aplikacji Ally™.
Należy pamiętać, że przed zaimportowaniem do platformy Ally™ Pro należy skonfigurować wszystkie nazwy urządzeń i pokoje w aplikacji Ally™.
Otwórz platformę Ally™ Pro, kliknij ikonę plus, aby dodać nową lokalizację, wpisz nazwę lokalizacji w wyskakującym okienku, a następnie kliknij ikonę lokalizacji, aby ustawić lokalizację na mapie.
Nową lokalizację może utworzyć tylko Facility Manager. Jeden Facility Manager może do tej pory utworzyć do 5 lokalizacji.
* Pamiętaj, że pracujemy nad poprawą liczby lokalizacji do 100. Już wkrótce.
Otwórz platformę Ally™ Pro, kliknij swoją lokalizację, kliknij „Dom”, przewiń nieco w dół i wybierz odpowiednie urządzenie/strefę z listy w sekcji „Wszystkie urządzenia w domu”. Przewiń w dół, aby znaleźć wykres historii temperatury.
W szkołach, biurach i budynkach użyteczności publicznej bezpieczeństwo w Internecie odgrywa ważną rolę.
Aby uruchomić Danfoss Ally™ (Bramkę), ważne jest, aby zezwolić na komunikację w sieci lokalnej. Istniejąca sieć internetowa musi umożliwiać dostęp urządzeniom Ally™.
Włącz ustawienia portu WLAN w routerze: Otwórz port 8886/TCP OUTGOING
Włącz ustawienia portu LAN w routerze: DHCP enabled
IP adres: 3.121.210.75
Uwaga: Danfoss Ally™ Bramka nie wymaga żadnych połączeń przychodzących i nie obsługuje statycznego adresu IP.
Aby zapewnić niezawodną komunikację systemu, ważne jest, aby nigdy nie przekraczać 128 urządzeń zasilanych z sieci i 32 urządzeń zasilanych bateryjnie na 1 bramkę Danfoss Ally™ Gateway:
Jeśli nie ma dostępnej sieci/dostępu do Internetu (np. nowy obiekt), a system Ally™ wymaga wcześniejszej instalacji, zaleca się użycie routera mobilnego jako punktu dostępowego, aby móc skonfigurować system.
Żadnego urządzenia Danfoss Ally™ nie należy montować w miejscach ukrytych/zamkniętych/zakrytych, ponieważ wpłynie to negatywnie na zasięg komunikacji bezprzewodowej oraz prawidłowe działanie systemu. Instalacja w miejscach ukrytych/zamkniętych/zasłoniętych doprowadzi do niedokładnego pomiaru i regulacji temperatury!
Przewidywana odległość komunikacji między urządzeniami zasilanymi bateryjnie i sieciowo wynosi do 30 m na wolnej linii wzroku. Uwaga: każda ciężka konstrukcja wpłynie i potencjalnie znacznie ograniczy zasięg komunikacji. Nie zawsze są one oczywiste i mogą to być również ściany z metalowym wzmocnieniem, wszelkie ukryte metalowe konstrukcje, ciężkie przeszklenia itp.
Każdy grzejnik musi być wyposażony w termostat grzejnikowy Danfoss Ally™. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy sprawdzić, czy powietrze w pomieszczeniu może swobodnie krążyć wokół grzejnika i termostatu. Jeśli tak nie jest, w pomieszczeniu należy dodatkowo zainstalować termostat pokojowy Danfoss Ally™.
We wszystkich sytuacjach, w których termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ z jakiegoś powodu nie może prawidłowo mierzyć temperatury w pomieszczeniu, na ścianie w pomieszczeniu należy umieścić termostat pokojowy Danfoss Ally™. Może tak być w przypadku, gdy przed termostatem/grzejnikiem znajdują się przeszkody, np. osłony grzejników, zasłony czy meble.
W przypadku instalacji, w których termostaty grzejnikowe są umieszczone bardzo blisko poziomu podłogi lub w „martwym” rogu, prawidłowy pomiar temperatury może być zakłócony. W takich sytuacjach zdecydowanie zalecamy dodanie termostatu pokojowego Danfoss Ally™, nawet jeśli grzejniki mogą nie być zakryte. Czujnik pokojowy pomoże zapewnić prawidłowy i precyzyjny pomiar temperatury w całym pomieszczeniu i zapewni ogólnie lepszy komfort użytkownikowi.
Do codziennego użytku zdecydowanie zaleca się nazywanie wszystkich urządzeń w sposób logiczny i uporządkowany. Kierownik obiektu i każda inna osoba zajmująca się systemem będzie miała znacznie ułatwioną pracę, jeśli wszystkie urządzenia zostaną nazwane logicznie, a przez to będą łatwe do znalezienia, np. do wymiany baterii.
Dodatkowo zapoznaj się z podręcznikiem użytkowania Danfoss Ally™ Pro User Guide.