Standardowe płytowe wymienniki ciepła SONDEX® to doskonały wybór do szerokiego zakresu aplikacji w wielu branżach przemysłowych. Nasze innowacyjne technologie produkcyjne i nowoczesne rozwiązania techniczne sprawiają, że standardowe płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja i optymalne rozwiązanie dla wielu typowych procesów wymiany ciepła.
Nasza oferta wymienników płytowych jest jedną z najszerszych na świecie, co umożliwia nam dostosowanie każdego urządzenia do indywidualnych wymagań użytkowników. Uniwersalna, modułowa konstrukcja naszych wymienników płytowych i ich wysoka sprawność termiczna sprawiają, że są one optymalnymi rozwiązaniami dla szerokiego zakresu zastosowań.
Efektywność energetyczna
Wymienniki ciepła są niezwykle ważne w kwestii efektywności energetycznej, ponieważ pozwalają na oszczędność energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Są one również wykorzystywane w systemach grzewczych i chłodniczych, co pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności i niskich kosztów utrzymania. Dzięki zaawansowanej technologii i innowacyjnym rozwiązaniom, mogą one być dostosowane do konkretnych potrzeb klientów, zapewniając optymalne parametry pracy.
Cechy i korzyści
-
Oferujemy indywidualnie dostosowane rozwiązania, które odpowiadają wymaganiom procesów technologicznych i wpływają na zmniejszenie zużycie energii.
-
Wysoka sprawność termiczna wymiennika ciepła przy niskich stratach ciśnienia eliminuje niepotrzebne obciążenia systemu i optymalizuje ogólną sprawność całego układu.
-
W miarę możliwości, projektujemy i dostarczamy wymienniki jednobiegowe, ponieważ są one preferowanym rozwiązaniem dla większości aplikacji. W takim przypadku wszystkie przyłącza mediów umieszczone są na płycie czołowej, więc nie ma potrzeby odłączania wymiennika ciepła od rurociągów w celu przeprowadzenia przeglądu, czyszczenia lub serwisowania.
-
Konstrukcja jednobiegowa zapewnia kompaktowe rozwiązanie o niewielkich rozmiarach, prostą instalację i łatwy dostęp w celu konserwacji.

Aplikacje
- Branża HVAC (ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja)
- Przemysł morski
- Przemysł spożywczy, w tym mleczarstwo i produkcja napojów
- Przemysł cukrowniczy
- Produkcja biogazu
- Przemysł celulozowo-papierniczy
- Przemysł ciężki
- Przemysł wydobywczy
- Przemysł petrochemiczny
- Przemysł chemiczny
Zastosowanie
- Przyłącza: od DN25 do DN600
- Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1
- Materiały płyt: AISI 304/316, tytan, SMO, Hastelloy*
- Materiały uszczelek: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Wysokość płyt termicznych: do 5,5 m
- Natężenie przepływu: do 7200 m3/h
- Ciśnienie robocze: do 35 bar
- Temperatura robocza: od -20°C do 180°C
*inne materiały dostępne na zamówienie.
Technologia Micro Plate
Nasze wymienniki ciepła z najnowocześniejszą technologią Micro Plate™ nowej generacji charakteryzują się sprawnością i wydajnością, pozwalającą lepiej wykorzystać możliwości układów ciepłowniczych i chłodniczych.

Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow
Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow są przeznaczone do obsługi czynników, które nie nadają się do zwykłych wymienników ciepła z powodu wysokiej lepkości, zawartości włókien i cząstek stałych lub dużego ryzyka odkładania się osadu.

Technologia płyt Fishbone SONDEX®
Tego typu płyty są projektowane z myślą o wysokiej wydajności cieplnej i jak najefektywniejszym wykorzystaniu dopuszczalnego spadku ciśnienia.
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broszura | A world of heat exchangers | Bułgarski | Bułgaria | 04 paź, 2024 | 5.3 MB | |
| Broszura | A world of heat exchangers | Angielski | Multiple | 15 wrz, 2025 | 4.7 MB | |
| Broszura | A world of heat exchangers | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 10 paź, 2024 | 9.7 MB | |
| Instrukcja obsługi | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duński | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
| Broszura | Danfoss Design Code (DDC) | Francuski | Francja | 28 lis, 2021 | 302.6 KB | |
| Broszura | Danfoss Design Code (DDC) | Angielski | Multiple | 05 wrz, 2021 | 497.0 KB | |
| Instrukcja obsługi | DE - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Niemiecki | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.2 MB | |
| Instrukcja obsługi | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 02 cze, 2025 | 9.6 MB | |
| Instrukcja obsługi | FR - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francuski | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Niemiecki | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.2 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chiński | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.6 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francuski | Multiple | 22 gru, 2023 | 9.2 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duński | Multiple | 15 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 13.0 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Włoski | Multiple | 01 sie, 2024 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 20 wrz, 2022 | 9.7 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Węgierski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
| Broszura | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Angielski | Multiple | 15 wrz, 2025 | 5.6 MB | |
| Karta katalogowa | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | Litewski | Multiple | 26 sty, 2021 | 3.0 MB | |
| Broszura | Heat exchangers for the power industry | Angielski | Multiple | 19 lis, 2024 | 4.8 MB | |
| Instrukcja obsługi | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Węgierski | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | IT - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Włoski | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Rosyjski | Multiple | 17 maj, 2024 | 16.5 MB | |
| Broszura | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Angielski | Multiple | 27 lis, 2024 | 7.2 MB | |
| Broszura | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 9.4 MB | |
| Instrukcja obsługi | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Szwedzki | Multiple | 17 lis, 2025 | 9.6 MB | |
| Instrukcja obsługi | Uszczelkowe i kasetowe Płytowe wymienniki ciepła | Polski | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.2 MB | |
| Instrukcja obsługi | Uszczelkowe i kasetowe Płytowe wymienniki ciepła | Polski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.2 MB | |
| Instrukcja obsługi | ZH - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chiński | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.6 MB | |
| Broszura | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ukraiński | Ukraina | 01 paź, 2025 | 3.8 MB |
Powiązane produkty

Technologia wzorów wytłoczenia płyt SONDEX® Fishbone jest stosowana w większości naszych płytowych wymienników ciepła. Wzór ten został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności termicznej przy jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu dozwolonego spadku ciśnienia. Płyty są dostępne z różną głębokością przetłoczenia oraz gęstością i kątem ułożenia wzoru, a wzór każdej płyty jest zoptymalizowany do określonego zastosowania.

Nasze skraplacze SONDEX® stanowią doskonały wybór do zastosowań specjalnych, z którymi nie poradzą sobie zwykłe płytowe wymienniki ciepła. Ten produkt, zaprojektowany z myślą o przepływach pary o dużej objętości, ma duży otwór wlotowy dla strumienia pary. W połączeniu z krótkim czasem przebywania czynnika w aparacie powstają optymalne warunki skraplania nawet przy niskim ciśnieniu par.

Wyparki SONDEX® zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanych zadaniach odparowywania. Dzięki kasetom z częściowo spawanymi płytami nie występuje mieszanie się czynników. Kasety płyt zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalny poziom turbulencji po obu stronach, a jednocześnie zapewnić równomierne rozprowadzenie czynników, co przekłada się na najwyższą wydajność i jakość produktu.
FAQ
Jaki rodzaj wymiennika ciepła jest dla mnie odpowiedni?
Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o Państwa wkład i wymagania, aby zapewnić, że otrzymają Państwo rozwiązanie o wysokiej jakości i optymalnych parametrach.
Jakie certyfikaty są dostępne dla wymienników ciepła?
Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Gdzie mogę znaleźć cennik?
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Jak mogę otrzymać ofertę?
Prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:
- Przeznaczenie,
- Typ czynnika,
- Spadek ciśnienia,
- Przepływ,
- Ciśnienie robocze,
- Właściwości termodynamiczne, temperatura,
- Temperatura pracy.