Technologia płyt SONDEX® Free Flow jest stosowana w przypadku trudnych do obsługi czynników oraz w zastosowaniach, w których występuje duża tendencja do odkładania się osadów w wymiennikach ciepła. Płyty Free Flow pozwalają na wydłużenie czasu pracy bez konieczności wyłączania i czyszczenia wymienników ciepła, co jest szczególną zaletą dla branż prowadzących działalność w oparciu o sezonowe okresy eksploatacji.
Płyty Free Flow są również dobrze dostosowane do czynników, które mają tendencję do odkładania osadów i zostały zaprojektowane z myślą o tego typu czynnikach. Kanały umożliwiają wydajny przepływ i efektywną wymianę ciepła, pomimo nagromadzonego osadu, odraczając moment przestoju na czyszczenie.
Dzięki temu producent cukru może na przykład w pełni wykorzystać swoje moce produkcyjne w trakcie całej kampanii, nie tracąc cennego czasu produkcji ani produktu.
Cechy i korzyści
Zapewnia niezakłócony przepływ dzięki głębokim kanałom i ograniczonym punktom styku pomiędzy płytami. Duży odstęp pomiędzy płytami umożliwia pracę z czynnikami powodującymi odkładanie się osadu i zatykanie wymienników ciepła.
Wydłużony czas pracy bez konieczności czyszczenia niezależnie od lepkości, tendencji do odkładania się osadu i zawartości cząstek.
Dla zastosowań z dużymi różnicami przepływu dostępne są asymetryczne wzory wytłoczenia. Uwzględnienie różnic przepływu eliminuje problemy z poduszkami powietrznymi, niewłaściwym rozprowadzeniem czynnika i niskimi turbulencjami.

Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulotka | A world of heat exchangers | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 10 paź, 2024 | 9.7 MB | |
| Ulotka | A world of heat exchangers | Bułgarski | Bułgaria | 04 paź, 2024 | 5.3 MB | |
| Ulotka | A world of heat exchangers | Angielski | Multiple | 15 wrz, 2025 | 4.7 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chiński | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.6 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Węgierski | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Niemiecki | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.2 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duński | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francuski | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Włoski | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 02 cze, 2025 | 9.6 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francuski | Multiple | 22 gru, 2023 | 9.2 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 13.0 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Włoski | Multiple | 01 sie, 2024 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Niemiecki | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.2 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 20 wrz, 2022 | 9.7 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chiński | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.6 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Węgierski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Rosyjski | Multiple | 17 maj, 2024 | 16.5 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duński | Multiple | 15 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
| Ulotka | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Angielski | Multiple | 15 wrz, 2025 | 5.6 MB | |
| Ulotka | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Angielski | Multiple | 27 lis, 2024 | 7.2 MB | |
| Ulotka | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 9.4 MB | |
| Instrukcja obsługi | Uszczelkowe i kasetowe Płytowe wymienniki ciepła | Polski | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.2 MB | |
| Instrukcja obsługi | Uszczelkowe i kasetowe Płytowe wymienniki ciepła | Polski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.2 MB | |
| Ulotka | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ukraiński | Ukraina | 01 paź, 2025 | 3.8 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Standardowe płytowe wymienniki ciepłaTradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań w wielu segmentach rynku. Posiadamy największą na świecie ofertę płyt i dostosowujemy każdy wymiennik ciepła do wymagań klienta. Innowacyjne technologie i inteligentne projekty sprawiają, że nasze tradycyjne płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Sanitarne płytowe wymienniki ciepłaSanitarne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są przeznaczone do zastosowań o wysokich wymaganiach higienicznych i wykonane z materiałów zgodnych z wytycznymi FDA. Dbamy o produkt końcowy i podejmujemy niezbędne kroki w celu zapewnienia jego najwyższej jakości. Każde rozwiązanie jest zaprojektowane w oparciu o specyfikacje klienta, aby zapewnić idealne warunki dla wytwarzanego produktu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
WyparkiWyparki SONDEX® zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanych zadaniach odparowywania. Dzięki kasetom z częściowo spawanymi płytami nie występuje mieszanie się czynników. Kasety płyt zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalny poziom turbulencji po obu stronach, a jednocześnie zapewnić równomierne rozprowadzenie czynników, co przekłada się na najwyższą wydajność i jakość produktu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SkraplaczeNasze skraplacze SONDEX® stanowią doskonały wybór do zastosowań specjalnych, z którymi nie poradzą sobie zwykłe płytowe wymienniki ciepła. Ten produkt, zaprojektowany z myślą o przepływach pary o dużej objętości, ma duży otwór wlotowy dla strumienia pary. W połączeniu z krótkim czasem przebywania czynnika w aparacie powstają optymalne warunki skraplania nawet przy niskim ciśnieniu par.