Lutowane wymienniki ciepła

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • FAQ
  • Filmy

Nasze płytowe lutowane wymienniki ciepła (XB/SL) oferują kompaktowe i elastyczne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o bardzo efektywnej pracy w zastosowaniach wysokociśnieniowych lub w ekstremalnych temperaturach.

Co to oznacza dla Ciebie?

Niskie koszty eksploatacji i bardzo wysoka wydajność sprawiają, że bezuszczelkowe płytowe lutowane wymienniki ciepła są optymalnym wyborem, nawet w systemach o dużych wahaniach temperatury oraz o zmiennym lub stałym ciśnieniu.

Połączyliśmy rozwiązania lutowane Danfoss i SONDEX® w jedną ofertę płytowych wymienników ciepła. Dzięki naszemu nowemu, bezkonkurencyjnemu asortymentowi produktów możemy zaoferować pełny zakres wysokiej jakości wymienników ciepła dostosowanych dla każdego indywidualnego zastosowania.

Dostosowujemy nasze lutowane wymienniki ciepła do wymagań klientów. Oferujemy wybór materiałów lutowniczych — miedź, miedź+ lub stal nierdzewna. Nasze wzory wytłoczenia płyt Fishbone i Micro Plate™ są dostępne z różnymi pofałdowaniami odpowiednimi do danego zadania. Konstrukcja naszych lutowanych wymienników ciepła oferuje różne możliwości podłączenia (w tym zróżnicowaną liczbę króćców przyłączeniowych, ich rozmiary, typy i położenie). Optymalną liczbę płyt w pakiecie określa się na podstawie specyfikacji zastosowania.

Najlepsze zabezpieczenie przed wyciekami

Nasza technologia Sonder Safe to dwuścienny system płyt zaprojektowany tak, aby wszelkie przecieki były mało prawdopodobne i widoczne z zewnątrz wymiennika ciepła. Taki środek bezpieczeństwa, dostępny w wersji przemysłowej lub sanitarnej, zapewnia szybką identyfikację i wymianę niesprawnego urządzenia.

Ponieważ wszystkie przecieki są zewnętrzne, a nie wewnętrzne, czynniki zawsze pozostają rozdzielone. Dzięki temu dwuścienne płytowe lutowane wymienniki ciepła są idealnym rozwiązaniem do pracy z czynnikami, których nigdy nie wolno mieszać ze sobą.

Technologia Fishbone

Ten wzór wytłoczenia płyt, zaprojektowany w celu maksymalizacji turbulencji, nawet przy małym przepływie zapewnia niezrównaną wymianę ciepła. Sprawdził się w rygorystycznych testach i jest domyślnym wyborem dla płytowych wymienników ciepła.

Niskie koszty eksploatacji, niewielka objętość zatrzymania i wysoka wydajność sprawiają, że nasze lutowane wymienniki ciepła są idealnym wyborem do wielu zastosowań. Obniż swoje koszty i zwiększ zyski dzięki asortymentowi naszych lutowanych wymienników.

Trwale uszczelnione wymienniki ciepła charakteryzują się długą żywotnością. Ciesz się spokojem ducha dzięki dwuściennej konstrukcji, która zapewnia najwyższą ochronę przed przeciekami.

Dzięki energetycznie zoptymalizowanej sprawdzonej technologi Fishbone i rewolucyjnej technologi Micro Plate™ połączony asortyment produktów Danfoss i SONDEX® oferuje najlepsze rozwiązania w zakresie lutowanych wymienników ciepła.

  • Branża HVAC
  • Przemysł mleczarski/spożywczy/napojów
  • Chłodnictwo
  • Parowniki i skraplacze
  • Solarne systemy ogrzewania
  • Zespoły olejowe
  • Odzysk ciepła
  • Chłodzenie silnika
  • Odparowywanie i kondensacja
  • Schładzanie
  • Systemy absorpcyjne
  • Instalacje ciepłej wody użytkowej
  • Chłodzenie procesowe
  • Chłodzenie oleju hydraulicznego
  • Chłodzenie laserów
  • Chłodzenie i podgrzewanie wody
  • Branża HVAC
  • Przemysł mleczarski/spożywczy/napojów
  • Chłodnictwo
  • Parowniki i skraplacze
  • Solarne systemy ogrzewania
  • Zespoły olejowe
  • Odzysk ciepła
  • Chłodzenie silnika
  • Odparowywanie i kondensacja
  • Schładzanie
  • Systemy absorpcyjne
  • Instalacje ciepłej wody użytkowej
  • Chłodzenie procesowe
  • Chłodzenie oleju hydraulicznego
  • Chłodzenie laserów
  • Chłodzenie i podgrzewanie wody

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss } else if (isBigColumns) { Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss } else { Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss }
    Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX®

    Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań w wielu segmentach rynku. Posiadamy największą na świecie ofertę płyt i dostosowujemy każdy wymiennik ciepła do wymagań klienta. Innowacyjne technologie i inteligentne projekty sprawiają, że nasze tradycyjne płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja.

FAQ

Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o Państwa wkład i wymagania, aby zapewnić, że otrzymają Państwo rozwiązanie o wysokiej jakości i optymalnych parametrach.

Pełna lista naszych certyfikatów znajduje się na stronie (nazwa strony z certyfikatem). (łącze do strony z certyfikatem)

Ponieważ każdy wymiennik ciepła jest projektowany indywidualnie, cena będzie się różnić w zależności od specyfikacji. W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym SONDEX® lub działem sprzedaży.

Proszę wypełnić formularz zapytania (łącze do formularza zapytania) lub skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży SONDEX® (łącze do strony). W celu uzyskania prawidłowej wyceny wymagane są następujących dane:

  • Przeznaczenie
  • Typ czynnika
  • Spadek ciśnienia
  • Przepływ
  • Ciśnienie robocze
  • Właściwości termodynamiczne
  • Temperatura
  • Temperatura pracy

Filmy