• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Liczniki ciepła

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Narzędzia i aplikacje

Kompaktowe liczniki ciepła Danfoss Sono® obejmują liczniki do aplikacji grzewczych i chłodniczych przeznaczone zarówno do montażu po stronie pierwotnej, jak i wtórnej. Liczniki mogą być stosowane w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych i budynkach komercyjnych. Wszystkie liczniki to wysokiej jakości liczniki ultradźwiękowe zapewniające najwyższą dokładność i najdłuższy czas eksploatacji.

Liczniki do montażu po stronie wtórnej

Zazwyczaj są instalowane za wymiennikiem ciepła po stronie instalacyjnej i z tego powodu należą one do właściciela domu, mieszkania lub budynku. Liczniki są dostępne w zakresie średnic od DN15 do DN32 oraz dla przepływu od 0,6 do 6,0 m3/h. Ciśnienie nominalne wynosi PN16. Solidna konstrukcja, otwarte protokoły komunikacyjne, długi czas pracy baterii i prawdziwa diagnostyka (również poprzez aplikację App) to cechy zapewniające im przewagę nad innymi licznikami dostępnymi w tym segmencie.

SonoMeter30

Liczniki do montażu po stronie pierwotnej

Zazwyczaj instaluje się je przed wymiennikiem ciepła i z tego powodu należą one do zakładu energetyki cieplnej. Takie warunki wymagają liczników o solidnej konstrukcji i spełniających wysokie wymagania, np. dotyczące temperatury i ciśnienia. Liczniki są dostępne w zakresie średnic od DN15 do DN100 oraz dla przepływu od 0,6 do 60 m3/h i ciśnienia od PN16 do PN25.

Cechy i korzyści

Pełna oferta produktów

Ultradźwiękowe liczniki wysokiej dokładności do układów ogrzewania i chłodzenia

Otwarte protokoły komunikacyjne zwiększają elastyczność

Zaawansowana autodiagnostyka

Gama produktów

  • if (isSmallPicture) { SonoSelect — Danfoss; } else if (isBigColumns) { SonoSelect — Danfoss } else { SonoSelect — Danfoss }
    SonoSelect™ 10

    SonoSelect™ 10 to wysokiej klasy ultradźwiękowy licznik zużycia energii w układach ogrzewania i chłodzenia. Kompaktowy licznik znajduje zastosowanie głównie w budynkach mieszkalnych i umożliwia także pomiary bieżącej wody. Dzięki wykorzystaniu aplikacji Danfoss SonoApp™ osiągnięto nowy poziom prostoty instalacji i uruchamiania.

  • if (isSmallPicture) { SonoSafe™ 10 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { SonoSafe™ 10 — Danfoss } else { SonoSafe™ 10 — Danfoss }
    SonoSafe™ 10

    Licznik ultradźwiękowy SonoSafe™ jest kompaktowym i niezawodnym ciepłomierzem oferującym podstawowe cechy i funkcje. Może być instalowany w różnych aplikacjach grzewczych w budynkach mieszkalnych i spełnia wszystkie krajowe wymagania certyfikacyjne.

  • if (isSmallPicture) { SonoMeter 40; } else if (isBigColumns) { SonoMeter 40 } else { SonoMeter 40 }
    SonoMeter 40

    SonoMeter™ 40 to kompaktowy ultradźwiękowy licznik do pomiaru przepływu i energii cieplnej w zastosowaniach związanych z ogrzewaniem w sieciach ciepłowniczych, budynkach komercyjnych, domach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, a nawet w sektorze przemysłowym, w którym nośnikiem ciepła jest woda.

Narzędzia i aplikacje