• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Filtry kasetowe

  • Przegląd
  • Filmy
  • Narzędzia i aplikacje

Tak proste zadanie jak wymiana filtra oleju zwykle zajmuje co najmniej 10 minut. Jeśli dodatkowo podczas rozkręcania obudowy dojdzie do rozlania oleju, usuwanie go może zająć kolejne 5 minut. Koniec z tym: wyjątkowy filtr kasetowy Danfoss można z łatwością i bez rozlewania wymienić w zaledwie 45 sekund.
Wszystkie nasze filtry zostały specjalnie zaprojektowane i przetestowane tak, aby zagwarantować, że zachowają swój kształt i pozostaną na miejscu oraz są odpowiednie zarówno do oleju opałowego, jak i nafty. Wszystkie pompy serwisowe Danfoss są wyposażone w nasz czerwony filtr kasetowy (jedyny filtr kasetowy zatwierdzony i dopuszczony do użytku w pompach olejowych Danfoss Diamond serii Service 2.0). Umożliwia to szybki i niepowodujący zabrudzeń dostęp i wymianę filtra bez konieczności odkręcania obudowy.

Nie zawsze można stwierdzić, czy wewnątrz filtra znajduje się warstwa osadu, więc w celu uniknięcia ryzyka i ograniczenia wydajności filtr powinien być wymieniany w ramach corocznego serwisowania palnika olejowego.

Nie zmuszaj się do kompromisów. Kupując filtry kasetowe, zaufaj czerwieni.

Cechy i korzyści

Wymiana w zaledwie 45 sekund.

Dopuszczony zarówno dla oleju opałowego, jak i nafty.

Prawidłowa regulacja palnika pozwala ograniczyć zużycie oleju nawet o 10% lub więcej.

Filmy

Zobacz filmy wideo dotyczące komponentów palnika na naszym kanale YouTube

Narzędzia i aplikacje

Poradnik projektanta