Obsługa przetwornicy częstotliwości przy pomocy magistrali komunikacyjnej obniża koszty, przyspiesza i zwiększa wydajność komunikacji oraz zapewnia prostszy interfejs użytkownika.
VACON® AS-i Bus OPTBK
- Zapewnia przetwornicom VACON® interfejs magistrali AS-i
- Gniazda VACON® 100: CDE
- Gniazda VACON® 20X: E
VACON® Multiprotocol RS485 OPTC2
- Zapewnia wieloprotokołowy interfejs RS485 dla produktów VACON® NX. Pulpit opcji jest identyczny z tym w OPTC8, poza złączem magistrali komunikacyjnej
- Obsługa protokołu Modbus RTU
- Obsługa protokołu Metasys N2
- Rezystor terminacji można aktywować zworką
- Wtyczka 5-pin
- Gniazda VACON® NXS/NXP: DE
- Gniazda VACON® NXL: DE
VACON® PROFIBUS DP OPTC3
- Zapewnia interfejs PROFIBUS DP-V0 dla produktów VACON® NX. Pulpit opcji jest identyczny z tym w OPTC5, poza złączem magistrali komunikacyjnej
- Obsługa protokołu PROFIBUS DP-V0
- Profil firmy Vacon i profil w stylu PROFIdrive
- Rezystor terminacji można aktywować zworką
- Wtyczka 5-pin
- Gniazda VACON® NXS/NXP: DE
- Gniazda VACON® NXL: DE
VACON® LonWorks OPTC4
- Zapewnia interfejs LonWorks dla produktów VACON® NX i VACON® 100
- Protokół LonWorks
- Złącze wtykowe 3-pin
- Gniazda VACON® NXS/NXP: DE
- Gniazda VACON® NXL: DE
- Gniazda VACON® 100: DE
VACON® PROFIBUS DP OPTC5
- Zapewnia interfejs PROFIBUS DP-V0 dla produktów VACON® NX. Pulpit opcji jest identyczny z tym w OPTC3, poza złączem magistrali komunikacyjnej
- Obsługa protokołu PROFIBUS DP-V0
- Profil VACON® i profil w stylu PROFIdrive
- Rezystor terminacji można aktywować zworką
- Wtyczka Sub-D9
- Gniazda VACON® NXS/NXP: DE
VACON® CANopen OPTC6
- Zapewnia interfejs CANOpen dla produktów VACON® NX
- Obsługa protokołu CANOpen
- Profil VACON® i profil w stylu CiA 402
- Złącze wtykowe 5-pin
- Gniazda VACON® NXS/NXP: DE
- Gniazda VACON® NXL: DE
VACON® DeviceNet OPTC7
- Zapewnia interfejs DeviceNet dla produktów VACON® NX
- Obsługa protokołu DeviceNet
- Profil VACON® i profil CIP w stylu przetwornicy częstotliwości
- Złącze wtykowe 5-pin
- Gniazda VACON® NXS/NXP: DE
- Gniazda VACON® NXL: DE
VACON® Multiprotocol RS485 OPTC8
- Zapewnia wieloprotokołowy interfejs RS-485 dla produktów VACON® NX. Pulpit opcji jest identyczny z tym w OPTC2, poza złączem magistrali komunikacyjnej
- Obsługa protokołu Modbus RTU
- Obsługa protokołu Metasys N2
- Rezystor terminacji można aktywować zworką
- Wtyczka Sub-D9
- Gniazda VACON® NXS/NXP: DE
- Gniazda VACON® NXL: DE
VACON® Modbus TCP OPTCI
- Zapewnia interfejs Modbus TCP dla produktów VACON® NX
- Protokół Modbus TCP
- Złącze 1 x RJ45
- Gniazda VACON® NXS/NXP: DE
- Gniazda VACON® NXL: DE
VACON® BACnet MS/TP OPTCJ
- Zapewnia interfejs BACnet MS/TP dla produktów VACON® NX
- Protokół BACnet MS/TP (oparty na RS485)
- Złącze wtykowe 5-pin
- Gniazda NXS/NXP: DE
- Gniazda NXL: DE
VACON® PROFINET OPTCP
- Zapewnia interfejs PROFINET dla produktów VACON® NX
- Protokół PROFINET
- Profil VACON® i profil w stylu PROFIdrive
- Złącze 1 x RJ45
- Gniazda VACON® NXS/NXP: DE
- Gniazda VACON® NXL: DE
VACON® EtherNet/IP OPTCQ
- Zapewnia Ethernet/IP dla produktów VACON® NX
- Protokół EtherNet/IP
- Profil VACON® i profil CIP w stylu przetwornicy częstotliwości
- Złącze 1 x RJ45
- Gniazda VACON® NXS/NXP: DE
- Gniazda VACON® NXL: DE
VACON® PROFIBUS DP OPTE3
- Zapewnia interfejs PROFIBUS DP-V1 z produktami VACON® 100 i VACON® 20. Pulpit opcji jest identyczny z tym w OPTE5, poza złączem magistrali
- Obsługa protokołów PROFIBUS DP-V0 i DP-V1
- Profil VACON® i profil w stylu PROFIdrive
- Złącze wtykowe 5-pin
- Gniazda VACON® 100: DE
- Gniazda VACON® 20: E
- Certyfikat PI potwierdza zgodność ze standardami PROFIBUS
VACON® PROFIBUS DP OPTE5
- Zapewnia interfejs PROFIBUS DP-V1 z produktami VACON® 100 i VACON® 20 Pulpit opcji jest identyczny z tym w OPTE3, poza złączem magistrali komunikacyjnej
- Obsługa protokołów PROFIBUS DP-V0 i DP-V1
- Profil VACON® i profil w stylu PROFIdrive
- Wtyczka Sub-D9
- Gniazda VACON® 100: DE
- Gniazda VACON® 20: E
- Certyfikat PI potwierdza zgodność ze standardami PROFIBUS
VACON® CANopen OPTE6
- Ten pulpit opcji zapewnia interfejs CANOpen z produktami VACON® 100 i VACON® 20
- Obsługa protokołu CANOpen
- Profil VACON® i profil w stylu CiA 402
- Złącze wtykowe 5-pin
- Gniazda VACON® 100: DE
- Gniazda VACON® 20: E
VACON® DeviceNet OPTC7
- Zapewnia interfejs DeviceNet z produktami VACON® 100 i VACON® 20
- Obsługa protokołu DeviceNet
- Profil VACON® i profil CIP w stylu przetwornicy częstotliwości
- Złącze wtykowe 5-pin
- Gniazda VACON® 100: DE
- Gniazda VACON® 20: E
VACON® Dual-Port Ethernet OPTE9
- Zapewnia wieloprotokołowy interfejs Ethernet dla produktów VACON® NXS, VACON® NXP, VACON® 100 i VACON® 20
- Obsługa protokołów Modbus TCP/UDP, PROFINET i EtherNet/IP
- Obsługa protokołów MRP i RSTP
- Złącza 2 x RJ45 z wbudowanym przełącznikiem
- Gniazda VACON® NXS/NXP: DE
- Gniazda VACON® 100: DE
- Gniazda VACON® 20: E
- Certyfikat ODVA potwierdza zgodność ze standardem EtherNet/IP
- Certyfikat PI potwierdza zgodność ze standardem PROFIBUS (klasa zgodności B)
VACON® EtherCAT OPTEC
- Zapewnia interfejs EtherCAT z produktami VACON® NXP, VACON® 100 i VACON® 20
- Obsługa protokołu EtherCAT
- W oparciu o BECKHOFF ASIC
- Profil VACON® i profil w stylu CiA 402
- Złącza 2 x RJ45
- Gniazda VACON® NXP: DE
- Gniazda VACON® 100: DE
- Gniazda VACON® 20: E
Oprogramowanie
| Typ | Software Characteristic | Nazwa | Wersja | Język | Wydane | Status | Pobierz | Typ pliku |
|---|