Jedyna na świecie stacja zaworowa ze stali nierdzewnej
Firma Danfoss Industrial Refrigeration wprowadziła na rynek wersję sprawdzonego zaworu blokowego ICF Flexline™ dla chłodnictwa przemysłowego wykonaną ze stali nierdzewnej. Ten innowacyjny produkt umożliwia projektowanie nowoczesnych i przyszłościowych układów chłodniczych wykonanych w całości ze stali nierdzewnej, co stanowi jednoznaczną korzyść wszędzie tam, gdzie wymagane jest higieniczne środowisko produkcyjne odporne na korozję.
Elementy chłodnicze ze stali nierdzewnej są coraz bardziej rozpowszechnione w przemyśle spożywczym. Zapobieganie korozji i utrzymywanie higieny środowiska ma ogromne znaczenie dla przemysłu mleczarskiego, rybnego, browarniczego i mięsnego. Elementy ze stali nierdzewnej zapewniają wszystkie korzyści wymagane przez producentów w zakresie czystości i ochrony przed korozją w środowiskach wilgotnych i o dużym zasoleniu.
Firma Danfoss opracowuje komponenty ze stali nierdzewnej do chłodnictwa przemysłowego, takie jak zawory i inne kluczowe elementy układów chłodniczych, a także zapewnia pełną ofertę armatury ze stali nierdzewnej.
Cechy i korzyści
Tylko jeden dostawca wszystkich typów elementów
Jedyny zawór blokowy ze stali nierdzewnej dostępny na rynku
Innowacja rynkowego lidera w dziedzinie techniki chłodniczej
Pełna gama narzędzi wsparcia, dostępna bezpłatnie
Oparta na sprawdzonej i przetestowanej koncepcji stacji zaworowej ICF
Pełna zgodność ze wszystkimi elementami firmy Danfoss wykonanymi ze stali nierdzewnej
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Poradnik projektanta | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Arabski; Bułgarski; Czeski; Duński; Niemiecki; Grecki (nowoczesny); Angielski; Hiszpański kastylijski; Estoński; Perski; Fiński; Francuski; Irlandzki; Hebrajski (nowoczesny); Hindi; Chorwacki; Węgierski; Indonezyjski; Islandzki; Włoski; Japoński; Kazachski; Koreański; Litewski; Łotewski; Macedoński; Norweski Bokmål; Holenderski, flamandzki; Polski; Portugalski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słowacki; Słoweński; Serbski (RS); Szwedzki; Tamilski; Tajski; Turecki; Ukraiński; Wietnamski; Chiński (CN) | Multiple | 06 paź, 2020 | 17.3 MB | |
Poradnik projektanta | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portugalski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Poradnik projektanta | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Hiszpański kastylijski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Poradnik projektanta | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francuski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the brewery industry | Hiszpański kastylijski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 977.3 KB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the brewery industry | Angielski | Multiple | 11 sty, 2016 | 931.1 KB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the brewery industry | Rosyjski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.0 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the brewery industry | Chiński (CN) | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.1 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the brewery industry | Japoński | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.1 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the brewery industry | Ukraiński | Ukraina | 28 kwi, 2020 | 1.0 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the brewery industry | Portugalski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.0 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the brewery industry | Koreański | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.1 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the brewery industry | Niemiecki | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.0 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the brewery industry | Polski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 948.2 KB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the dairy industry | Portugalski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.0 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the dairy industry | Rosyjski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.0 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the dairy industry | Angielski | Multiple | 11 sty, 2016 | 987.9 KB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the dairy industry | Koreański | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.3 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the dairy industry | Japoński | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.2 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the dairy industry | Ukraiński | Ukraina | 28 kwi, 2020 | 1.0 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the dairy industry | Niemiecki | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.2 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the dairy industry | Polski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.0 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the dairy industry | Chiński (CN) | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.1 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the dairy industry | Hiszpański kastylijski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.0 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry | Niemiecki | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.3 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry | Hiszpański kastylijski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.2 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry | Angielski | Multiple | 15 lut, 2016 | 1.2 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry | Duński | Multiple | 09 sie, 2016 | 1.2 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry | Ukraiński | Ukraina | 28 kwi, 2020 | 1.2 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry | Rosyjski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.2 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry | Polski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.2 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry | Portugalski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.2 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry | Koreański | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.5 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry | Chiński (CN) | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.3 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry | Japoński | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.4 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station in the meat industry | Niemiecki | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.4 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station in the meat industry | Angielski | Multiple | 15 lut, 2016 | 1.3 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station in the meat industry | Hiszpański kastylijski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.3 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station in the meat industry | Japoński | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.4 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station in the meat industry | Ukraiński | Ukraina | 28 kwi, 2020 | 1.3 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station in the meat industry | Portugalski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.3 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station in the meat industry | Rosyjski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.3 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station in the meat industry | Chiński (CN) | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.4 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station in the meat industry | Polski | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.3 MB | |
Ulotka | New ICF Flexline stainless steel valve station in the meat industry | Koreański | Multiple | 07 kwi, 2016 | 1.6 MB | |
Poradnik projektanta | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Poradnik projektanta | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Rosyjski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.5 MB | |
Poradnik projektanta | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Ukraiński | Ukraina | 20 maj, 2020 | 12.5 MB |
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.